・検出距離:7m
・最小検出物体:φ14mm(光軸ピッチ9mm)
・検出幅:189~1125mm
セーフティライトカーテン/マルチビームセーフティセンサ
※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。
この商品について
関連情報
情報更新 : 2007/08/08
・検出距離:7m
・最小検出物体:φ14mm(光軸ピッチ9mm)
・検出幅:189~1125mm
・検出距離:10m
・最小検出物体:φ25mm(光軸ピッチ15mm)
・検出幅:217~1822mm
・検出距離:10m
・最小検出物体:φ40mm(光軸ピッチ30mm)
φ70mm(光軸ピッチ60mm)
・検出幅:形F3SN-A 217~1822mm
形F3SN-B 217~1777mm
・検出距離:10m
・光軸数:4ビーム(光軸ピッチ300mm)
標準タイプとコネクタの付いた連結タイプを併用することで、最大3セットの直列連結が可能です。従来のように3セットそれぞれを個別に配線しなくても1セット分の配線で構成可能。これにより機械装置などの危険個所のあらゆる面が保護できます。また、相互干渉を防止できます。
●インターロック機能
●オートリセット/マニュアルリセットを選択可能
●外部リレーモニタ機能
●光軸合わせインジケータ(緑のみ)
装置や機械の取付け場所に合わせて下記のようなバリエーションを製作可能です
(お取引き商社または弊社営業にご相談ください。)
●エラー表示例(赤のみ)
情報更新 : 2007/08/08
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.