本体

(接続用コードは本体に付属しておりません。別売のコネクタコードを必ずご購入ください。)

セーフティライトカーテン 形F3SN-A(タイプ4)

最小
検出物体
光軸
ピッチ
検出距離 光軸数 検出幅 直列連結
コネクタ
形式*1*2
φ14mm
(フィンガー
プロテクション)
9mm 0.2~7m
赤外光
21~125
(奇数のみ)
189~
1,125mm
(18mm毎)
なし 形F3SN-A□□□□P14
あり 形F3SN-A□□□□P14-01
φ25mm
(ハンド
プロテクション)
15mm 0.2~10m
赤外光
13~120 217~
1,822mm
(15mm毎)
なし 形F3SN-A□□□□P25
あり 形F3SN-A□□□□P25-01
φ40mm
(存在検知)
30mm 7~60 217~
1,807mm
なし 形F3SN-A□□□□P40
あり 形F3SN-A□□□□P40-01
φ70mm
(存在検知)
60mm 5~30 277~
1,777mm
なし 形F3SN-A□□□□P70
あり 形F3SN-A□□□□P70-01

*1. 形式中の□□□□は、検出幅(mm)をあらわします。詳細形式は、「セーフティライトカーテン形式一覧」をご確認ください。
*2. コネクタ形状の違いにより、-02~-05シリーズも製作可能です。詳細はカタログをご確認ください。ご注文の際はお取引き商社または弊社営業にご相談ください。

セーフティライトカーテン 形F3SN-B(タイプ2)

最小
検出物体
光軸
ピッチ
検出
距離
光軸数 検出幅 出力
*1
直列連結
コネクタ
形式*2*3
φ25mm
(ハンドプロ
テクション)
15mm 0.2~
10m
赤外光
13~119
(不連続)
217~
1,807mm
PNP
トラン
ジスタ
出力
なし 形F3SN-B□□□□P25
あり 形F3SN-B□□□□P25-01
φ40mm
(存在検知)
30mm 7~60
(不連続)
217~
1,807mm
なし 形F3SN-B□□□□P40
あり 形F3SN-B□□□□P40-01
φ70mm
(存在検知)
60mm 5~30 277~
1,777mm
なし 形F3SN-B□□□□P70
あり 形F3SN-B□□□□P70-01

*1. NPNトランジスタ出力タイプも製作可能です。安全確保の方法に関する詳細は、弊社営業担当者にお問い合わせください。
*2. 形式中の□□□□は、検出幅(mm)をあらわします。詳細形式は、「セーフティライトカーテン形式一覧」をご確認ください。
またNPNタイプは、形式内の“P”のかわりに“N”が入ります。ご注文の際はお取引き商社または弊社営業にご相談ください。
*3. コネクタ形状の違いにより、-02~-05シリーズも製作可能です。詳細はカタログのをご確認ください。ご注文の際はお取引き商社または弊社営業にご相談ください。

マルチビームセーフティセンサ 形F3SH-A(タイプ4)

光軸ピッチ 検出距離 光軸数 両端光軸
間距離
直列連結
コネクタ
形式 *
300mm
(ボディプロテクション)
0.2~10m
赤外光
4 900mm なし 形F3SH-A09P03
あり 形F3SH-A09P03-01

*コネクタ形状の違いにより、-02~-05シリーズも製作可能です。詳細はカタログをご確認ください。ご注文の際はお取引き商社または弊社営業にご相談ください。

セーフティライトカーテン形式一覧

*の形式は、形F3SN-B□□□□P□□がある形式です。

形F3SN-A□□□□P14(-01)

形式検出幅光軸数
形F3SN-A0189P14(-01)18921
形F3SN-A0207P14(-01)20723
形F3SN-A0225P14(-01)22525
形F3SN-A0243P14(-01)24327
形F3SN-A0261P14(-01)26129
形F3SN-A0279P14(-01)27931
形F3SN-A0297P14(-01)29733
形F3SN-A0315P14(-01)31535
形F3SN-A0333P14(-01)33337
形F3SN-A0351P14(-01)35139
形F3SN-A0369P14(-01)36941
形F3SN-A0387P14(-01)38743
形F3SN-A0405P14(-01)40545
形F3SN-A0423P14(-01)42347
形F3SN-A0441P14(-01)44149
形F3SN-A0459P14(-01)45951
形F3SN-A0477P14(-01)47753
形F3SN-A0495P14(-01)49555
形F3SN-A0513P14(-01)51357
形F3SN-A0531P14(-01)53159
形F3SN-A0549P14(-01)54961
形F3SN-A0567P14(-01)56763
形F3SN-A0585P14(-01)58565
形F3SN-A0603P14(-01)60367
形F3SN-A0621P14(-01)62169
形F3SN-A0639P14(-01)63971
形F3SN-A0657P14(-01)65773

形式検出幅光軸数
形F3SN-A0675P14(-01)67575
形F3SN-A0693P14(-01)69377
形F3SN-A0711P14(-01)71179
形F3SN-A0729P14(-01)72981
形F3SN-A0747P14(-01)74783
形F3SN-A0765P14(-01)76585
形F3SN-A0783P14(-01)78387
形F3SN-A0801P14(-01)80189
形F3SN-A0819P14(-01)81991
形F3SN-A0837P14(-01)83793
形F3SN-A0855P14(-01)85595
形F3SN-A0873P14(-01)87397
形F3SN-A0891P14(-01)89199
形F3SN-A0909P14(-01)909101
形F3SN-A0927P14(-01)927103
形F3SN-A0945P14(-01)945105
形F3SN-A0963P14(-01)963107
形F3SN-A0981P14(-01)981109
形F3SN-A0999P14(-01)999111
形F3SN-A1017P14(-01)1,017113
形F3SN-A1035P14(-01)1,035115
形F3SN-A1053P14(-01)1,053117
形F3SN-A1071P14(-01)1,071119
形F3SN-A1089P14(-01)1,089121
形F3SN-A1107P14(-01)1,107123
形F3SN-A1125P14(-01)1,125125

形F3SN-A□□□□P25(-01)、形F3SN-B□□□□P25(-01)

形式検出幅光軸数
*形F3SN-A0217P25(-01)21713
形F3SN-A0232P25(-01)23214
*形F3SN-A0247P25(-01)24715
形F3SN-A0262P25(-01)26216
形F3SN-A0277P25(-01)27717
形F3SN-A0292P25(-01)29218
*形F3SN-A0307P25(-01)30719
形F3SN-A0322P25(-01)32220
形F3SN-A0337P25(-01)33721
形F3SN-A0352P25(-01)35222
*形F3SN-A0367P25(-01)36723
形F3SN-A0382P25(-01)38224
形F3SN-A0397P25(-01)39725
形F3SN-A0412P25(-01)41226
*形F3SN-A0427P25(-01)42727
形F3SN-A0442P25(-01)44228
形F3SN-A0457P25(-01)45729
形F3SN-A0472P25(-01)47230
*形F3SN-A0487P25(-01)48731
形F3SN-A0502P25(-01)50232
形F3SN-A0517P25(-01)51733
形F3SN-A0532P25(-01)53234
*形F3SN-A0547P25(-01)54735
形F3SN-A0562P25(-01)56236
形F3SN-A0577P25(-01)57737
形F3SN-A0592P25(-01)59238
*形F3SN-A0607P25(-01)60739
形F3SN-A0622P25(-01)62240
形F3SN-A0637P25(-01)63741
形F3SN-A0652P25(-01)65242
*形F3SN-A0667P25(-01)66743
形F3SN-A0682P25(-01)68244
形F3SN-A0697P25(-01)69745
形F3SN-A0712P25(-01)71246
*形F3SN-A0727P25(-01)72747
形F3SN-A0742P25(-01)74248
形F3SN-A0757P25(-01)75749
形F3SN-A0772P25(-01)77250
*形F3SN-A0787P25(-01)78751
形F3SN-A0802P25(-01)80252
形F3SN-A0817P25(-01)81753
形F3SN-A0832P25(-01)83254
*形F3SN-A0847P25(-01)84755
形F3SN-A0862P25(-01)86256
形F3SN-A0877P25(-01)87757
形F3SN-A0892P25(-01)89258
*形F3SN-A0907P25(-01)90759
形F3SN-A0922P25(-01)92260
形F3SN-A0937P25(-01)93761
形F3SN-A0952P25(-01)95262
*形F3SN-A0967P25(-01)96763
形F3SN-A0982P25(-01)98264
形F3SN-A0997P25(-01)99765
形F3SN-A1012P25(-01)1,01266

形式検出幅光軸数
*形F3SN-A1027P25(-01)1,02767
形F3SN-A1042P25(-01)1,04268
形F3SN-A1057P25(-01)1,05769
形F3SN-A1072P25(-01)1,07270
*形F3SN-A1087P25(-01)1,08771
形F3SN-A1102P25(-01)1,10272
形F3SN-A1117P25(-01)1,11773
形F3SN-A1132P25(-01)1,13274
*形F3SN-A1147P25(-01)1,14775
形F3SN-A1162P25(-01)1,16276
形F3SN-A1177P25(-01)1,17777
形F3SN-A1192P25(-01)1,19278
*形F3SN-A1207P25(-01)1,20779
形F3SN-A1222P25(-01)1,22280
形F3SN-A1237P25(-01)1,23781
形F3SN-A1252P25(-01)1,25282
*形F3SN-A1267P25(-01)1,26783
形F3SN-A1282P25(-01)1,28284
形F3SN-A1297P25(-01)1,29785
形F3SN-A1312P25(-01)1,31286
*形F3SN-A1327P25(-01)1,32787
形F3SN-A1342P25(-01)1,34288
形F3SN-A1357P25(-01)1,35789
形F3SN-A1372P25(-01)1,37290
*形F3SN-A1387P25(-01)1,38791
形F3SN-A1402P25(-01)1,40292
形F3SN-A1417P25(-01)1,41793
形F3SN-A1432P25(-01)1,43294
*形F3SN-A1447P25(-01)1,44795
形F3SN-A1462P25(-01)1,46296
形F3SN-A1477P25(-01)1,47797
形F3SN-A1492P25(-01)1,49298
*形F3SN-A1507P25(-01)1,50799
形F3SN-A1522P25(-01)1,522100
形F3SN-A1537P25(-01)1,537101
形F3SN-A1552P25(-01)1,552102
*形F3SN-A1567P25(-01)1,567103
形F3SN-A1582P25(-01)1,582104
形F3SN-A1597P25(-01)1,597105
形F3SN-A1612P25(-01)1,612106
*形F3SN-A1627P25(-01)1,627107
形F3SN-A1642P25(-01)1,642108
形F3SN-A1657P25(-01)1,657109
形F3SN-A1672P25(-01)1,672110
*形F3SN-A1687P25(-01)1,687111
形F3SN-A1702P25(-01)1,702112
形F3SN-A1717P25(-01)1,717113
形F3SN-A1732P25(-01)1,732114
*形F3SN-A1747P25(-01)1,747115
形F3SN-A1762P25(-01)1,762116
形F3SN-A1777P25(-01)1,777117
形F3SN-A1792P25(-01)1,792118
*形F3SN-A1807P25(-01)1,807119
形F3SN-A1822P25(-01)1,822120

形F3SN-A□□□□P40(-01)
形F3SN-B□□□□P40(-01)

形式検出幅光軸数
*形F3SN-A0217P40(-01)2177
*形F3SN-A0247P40(-01)2478
形F3SN-A0277P40(-01)2779
*形F3SN-A0307P40(-01)30710
形F3SN-A0337P40(-01)33711
*形F3SN-A0367P40(-01)36712
形F3SN-A0397P40(-01)39713
*形F3SN-A0427P40(-01)42714
形F3SN-A0457P40(-01)45715
*形F3SN-A0487P40(-01)48716
形F3SN-A0517P40(-01)51717
*形F3SN-A0547P40(-01)54718
形F3SN-A0577P40(-01)57719
*形F3SN-A0607P40(-01)60720
形F3SN-A0637P40(-01)63721
*形F3SN-A0667P40(-01)66722
形F3SN-A0697P40(-01)69723
*形F3SN-A0727P40(-01)72724
形F3SN-A0757P40(-01)75725
*形F3SN-A0787P40(-01)78726
形F3SN-A0817P40(-01)81727
*形F3SN-A0847P40(-01)84728
形F3SN-A0877P40(-01)87729
*形F3SN-A0907P40(-01)90730
形F3SN-A0937P40(-01)93731
*形F3SN-A0967P40(-01)96732
形F3SN-A0997P40(-01)99733

形式検出幅光軸数
*形F3SN-A1027P40(-01)1,02734
形F3SN-A1057P40(-01)1,05735
*形F3SN-A1087P40(-01)1,08736
形F3SN-A1117P40(-01)1,11737
*形F3SN-A1147P40(-01)1,14738
形F3SN-A1177P40(-01)1,17739
*形F3SN-A1207P40(-01)1,20740
形F3SN-A1237P40(-01)1,23741
*形F3SN-A1267P40(-01)1,26742
形F3SN-A1297P40(-01)1,29743
*形F3SN-A1327P40(-01)1,32744
形F3SN-A1357P40(-01)1,35745
*形F3SN-A1387P40(-01)1,38746
形F3SN-A1417P40(-01)1,41747
*形F3SN-A1447P40(-01)1,44748
形F3SN-A1477P40(-01)1,47749
*形F3SN-A1507P40(-01)1,50750
形F3SN-A1537P40(-01)1,53751
*形F3SN-A1567P40(-01)1,56752
形F3SN-A1597P40(-01)1,59753
*形F3SN-A1627P40(-01)1,62754
形F3SN-A1657P40(-01)1,65755
*形F3SN-A1687P40(-01)1,68756
形F3SN-A1717P40(-01)1,71757
*形F3SN-A1747P40(-01)1,74758
形F3SN-A1777P40(-01)1,77759
*形F3SN-A1807P40(-01)1,80760

形F3SN-A□□□□P70(-01)
形F3SN-B□□□□P70(-01)

形式検出幅光軸数
*形F3SN-A0277P70(-01)2775
*形F3SN-A0337P70(-01)3376
*形F3SN-A0397P70(-01)3977
*形F3SN-A0457P70(-01)4578
*形F3SN-A0517P70(-01)5179
*形F3SN-A0577P70(-01)57710
*形F3SN-A0637P70(-01)63711
*形F3SN-A0697P70(-01)69712
*形F3SN-A0757P70(-01)75713
*形F3SN-A0817P70(-01)81714
*形F3SN-A0877P70(-01)87715
*形F3SN-A0937P70(-01)93716
*形F3SN-A0997P70(-01)99717

形式検出幅光軸数
*形F3SN-A1057P70(-01)1,05718
*形F3SN-A1117P70(-01)1,11719
*形F3SN-A1177P70(-01)1,17720
*形F3SN-A1237P70(-01)1,23721
*形F3SN-A1297P70(-01)1,29722
*形F3SN-A1357P70(-01)1,35723
*形F3SN-A1417P70(-01)1,41724
*形F3SN-A1477P70(-01)1,47725
*形F3SN-A1537P70(-01)1,53726
*形F3SN-A1597P70(-01)1,59727
*形F3SN-A1657P70(-01)1,65728
*形F3SN-A1717P70(-01)1,71729
*形F3SN-A1777P70(-01)1,77730

アクセサリ(別売)

コントロールユニット

形状 出力 形式 備考
384_lu_13_1 リレー、3a+1b 形F3SP-B1P 形F3SN-A/形F3SN-B/形F3SH-Aとの
接続には、両側コネクタコード
形F39-JC□Bをご使用ください。

安全回路構築のため、各種セーフティアプリケーション・コントローラを品揃えしております。
セーフティアプリケーション・コントローラ 商品セレクション(カタログ)、仕様一覧表(カタログ)をご参照ください。

セッティングコンソール

形状 形式 付属品
384_lu_14_1 形F39-MC11 分岐コネクタ(1個)、コネクタキャップ(1個)、
専用コード(2m)、取扱説明書

メンテナンスツール *

形状 形式 適用センサ 付属品
384_lu_15_1 形F39-MT11 形F3SN-Aシリーズ
形F3SN-Bシリーズ
形F3SH-Aシリーズ
分岐コネクタ(1個)、
コネクタキャップ(1個)、
専用コード(2m)、
プラグ付き専用コード(0.3m)、
取扱説明書

*本製品の詳細は、「形F39-MT11 単品カタログ(カタログ番号:SCHG-010)」を参照ください。

セッティングコンソール用分岐コネクタ

形状 形式 備考
384_lu_16_1 形F39-CN1 形F39-MC11より追加必要時にご発注ください。

片側コネクタコード(投光器用・受光器用、2本1セット)

形状 コード長 仕様 形式
384_lu_17_1 0.5m M12コネクタ(8ピン) 形F39-JCR5A
3m 形F39-JC3A
7m 形F39-JC7A
10m 形F39-JC10A
15m 形F39-JC15A

両側コネクタコード(投光器用・受光器用、2本1セット)

形状 コード長 仕様 形式 用途
384_lu_18_1 0.2m M12コネクタ
(8ピン)
形F39-JCR2B 直列連結または
形F3SP-B1Pとの接続
0.5m 形F39-JCR5B
1m 形F39-JC1B
3m 形F39-JC3B
5m 形F39-JC5B 形F3SP-B1Pとの接続
*1
7m 形F39-JC7B
10m 形F39-JC10B
15m 形F39-JC15B
20m 形F39-JC20B
30m 形F39-JC30B
40m 形F39-JC40B
0.2m M12コネクタ
(8ピン)
形F39-JCR2C 形G9SA-300-SCとの接続
*1 *2
1m 形F39-JC1C
3m 形F39-JC3C
7m 形F39-JC7C
10m 形F39-JC10C
15m 形F39-JC15C

*1. 直列連結用には使用できません。
*2. 形G9SA-300-SCとの接続において、複数のコードを連結してご使用になる場合は、形F39-JC□Cを1セットのみ使用し、残りを形F39-JC□Bシリーズで構成してください。
(例)コード長35mが必要な場合、形F39-JC15Cを1セット、形F39-JC10Bを2セット連結する。

大型表示灯(投光器用/受光器用 別形式)

形状 仕様 表示色 種類 形式
384_lu_19_1 M12コネクタ
PNP出力専用
赤 投光器用 形F39-A01PR-L
受光器用 形F39-A01PR-D
緑 投光器用 形F39-A01PG-L
受光器用 形F39-A01PG-D

注. 直列連結タイプ(形式末尾が-01)との接続用です。(ただし-04、-05は表示灯の固定が別途必要)また、点灯タイミング(信号の種類)はセッティングコンソールで選択可能です。(形F3SN-Bでは、入光時に点灯のモードのみ)

反射ミラー(検出距離減衰率12%)

ミラー材質 幅(mm) 厚さ(mm) 長さ(mm) 形式
ガラスミラー 145 32 406 形F39-MLG0406
610 形F39-MLG0610
711 形F39-MLG0711
914 形F39-MLG0914
1,067 形F39-MLG1067
1,219 形F39-MLG1219
1,422 形F39-MLG1422
1,626 形F39-MLG1626
1,830 形F39-MLG1830
2,134 形F39-MLG2134

スパッタ保護カバー(投光器・受光器用共用、2本1セット)(検出距離減衰率10%)

形状 適用センサ 形式
384_lu_21_1 形F3SN-A□□□□P14 形F39-HN□□□□-14
形F3SN-A□□□□P25(-01)
形F3SN-A□□□□P40(-01)
形F3SN-A□□□□P70(-01)
形F3SN-B□□□□P25
形F3SN-B□□□□P40
形F3SN-B□□□□P70
形F39-HN□□□□-25
形F3SH-A09P03(-01) 形F39-HH09-03

注. 形式中の□□□□には、センサの検出幅(センサ形式中の□□□□)と同じ4桁の数字が入ります。

スリット付きスパッタ保護カバー(投光器・受光器共用、2本1セット *)

形状 適用センサ 形式
スリット幅:1.15mm スリット幅:0.6mm
384_lu_22_1 形F3SN-A□□□□P14(-01) 形F39-HS□□□□A-14 形F39-HS□□□□B-14
形F3SN-A□□□□P25(-01)
形F3SN-A□□□□P40(-01)
形F3SN-A□□□□P70(-01)
形F3SN-B□□□□P25
形F3SN-B□□□□P40
形F3SN-B□□□□P70
形F39-HS□□□□A-25 形F39-HS□□□□B-25
形F3SH-A09P03(-01) 形F39-HSH09A-03 形F39-HSH09B-03

*検出距離が大幅に減少します。詳細は、カタログをご参照ください。

耐環境対応ケース(パイプ1本とパッキン、金具のセット *)

形状 適用センサ 形式
384_lu_23_1 形F3SN-A□□□□P14(-01) 形F39-HP□□□□-14
形F3SN-A□□□□P25(-01)
形F3SN-A□□□□P40(-01)
形F3SN-A□□□□P70(-01)
形F3SN-B□□□□P25
形F3SN-B□□□□P40
形F3SN-B□□□□P70
形F39-HP□□□□-25
形F3SH-A09P03(-01) 形F39-HPH09-03

*投光器、受光器共にご使用の場合は、2セットご購入ください。

マルチビームセンサ、反射ミラー取りつけスタンド

形状 仕様 形式 備考
384_lu_24_1 スタンド本体
〈材質〉
ベース:
STKM(土台部)
SUS304(板バネ部)
パイプ、ボルト、ナット:SUS304
〈質量〉11.8kg
形F39-ST1 ご発注単位:1本
(形F3SH-Aにご使用の際には、
投光器用に1本、受光器用に1本、
計2本必要です。)
384_lu_24_2 専用取りつけ金具
〈材質〉アルミ
〈質量〉250g
形F39-L22 ご発注単位:1個
(形F3SH-Aにご使用の際には、
投光器用に3個、受光器用に3個、
計6個必要です。
反射ミラー形F39-MLGシリーズ
には、専用のアダプタが付属し
ていますので、本金具は必要あ
りません。)

センサ用取りつけ金具(別売)

形状 仕様 形式 備考
384_lu_25_2 フリーロケーション取りつけ金具
〈材質〉亜鉛ダイキャスト(亜鉛メッキ)
注. 光軸調整のための角度あおり機能はありません
形F39-L19 ご発注単位:1個
384_lu_25_3 フリーロケーション取りつけ金具
〈材質〉センサ固定ブロック部:
亜鉛ダイキャスト(亜鉛メッキ)
取りつけ金具部:
鉄(亜鉛メッキ)
注. 光軸調整のための角度あおり機能つき
形F39-L20 ご発注単位:1個

*中間金具を必要としない検出幅のセンサ(検出幅640mm未満)でご使用ください。

テストロッド(別売)

形状 適用センサ 仕様 形式
384_lu_26_1 形F3SN-A□□□□P14(-01) 直径φ14mm
(センサに付属)
形F39-TR14
(1軸フローティング
ブランキング設定時の点検用)
形F39-TR23
(2軸フローティング
ブランキング設定時の点検用)
形F39-TR32
形F3SN-A□□□□P25(-01) 直径φ25mm
(センサに付属)
形F39-TR25 *1
(1軸フローティング
ブランキング設定時の点検用)
形F39-TR40 *2

*1. 形F3SN-B□□□□P25にも付属されています。
*2. 形F3SN-A□□□□P40、形F3SN-B□□□□P40にも付属されています。