オムロンは「セーフティライトカーテン」と「マルチビームセーフティセンサ」という2つの安全をご提案します

フィンガープロテクション用途に
セーフティライトカーテン
形F3SN-A□□□□P14

・検出距離:7m 

・最小検出物体:φ14mm(光軸ピッチ9mm)

・検出幅:189~1125mm

ハンドプロテクション用途に
セーフティライトカーテン
形F3SN-A□□□□P25
形F3SN-B□□□□P25

・検出距離:10m

・最小検出物体:φ25mm(光軸ピッチ15mm)

・検出幅:217~1822mm

水平設置による危険エリア内存在検知用途に
セーフティライトカーテン
形F3SN-A□□□□P40/P70
形F3SN-B□□□□P40/P70

・検出距離:10m

・最小検出物体:φ40mm(光軸ピッチ30mm)

           φ70mm(光軸ピッチ60mm) 

・検出幅:形F3SN-A 217~1822mm

      形F3SN-B 217~1777mm

ボディプロテクション用途に
マルチビームセーフティセンサ
形F3SH-A09P03

・検出距離:10m

・光軸数:4ビーム(光軸ピッチ300mm)

新発想でユーザーニーズにジャストフィット

3セットまで直列連結可能。相互干渉が防止できます

標準タイプとコネクタの付いた連結タイプを併用することで、最大3セットの直列連結が可能です。従来のように3セットそれぞれを個別に配線しなくても1セット分の配線で構成可能。これにより機械装置などの危険個所のあらゆる面が保護できます。また、相互干渉を防止できます。

センサ本体に多様な安全機能を内蔵

さまざまな安全回路システム構成に対応します

●インターロック機能
●オートリセット/マニュアルリセットを選択可能
●外部リレーモニタ機能

安全規格適合のために安全回路を選択可能

リレーユニットなし(セーフティリレー2個)で
カテゴリ4(形F3SN-A/形F3SH-A)、カテゴリ2(形F3SN-B)回路構築可能です

省コスト・省スペース

LEDバーを搭載。使いやすさを追求しました

LEDで簡単光軸合わせ。設置が確実に行えます

●光軸合わせインジケータ(緑のみ)

コネクタ形状のバリエーションを拡大

装置や機械の取付け場所に合わせて下記のようなバリエーションを製作可能です
(お取引き商社または弊社営業にご相談ください。)

エラーモードも一目瞭然。安全性をバックアップします

●エラー表示例(赤のみ)