ソフトウェア

名称 カメラ接続台数 形式
ファクトリードライブレコーダ 8台/1パソコン 形STC-FDR-SW01

産業用カメラ STCシリーズ

名称 最大解像度 高速*1 小型 ケーブル延長
(100m)
波長広帯域
GigE Visionカメラ CMOS 小型モデル
STC-M□□□□□□POEシリーズ
2040万画素 〇
CMOS 小型ボードモデル
STC-B□S□□□□POE/GEシリーズ
2040万画素 〇 〇
SWIRモデル
STC-L□S□□□POE-SWIRシリーズ
130万画素 〇 〇
USB3 Visionカメラ CMOS 小型モデル
STC-M □□□□□□U3Vシリーズ
2040万画素 〇
CMOS 小型ボードモデル*2
STC-B□S□□□□U3Vシリーズ
1200万画素 〇 〇
SWIRモデル
STC-L□S□□□U3V-SWIRシリーズ
130万画素 〇 〇
CMOS 小型ヘッド分離モデル
STC-R□□□□□U3Vシリーズ
160万画素 〇 〇
(超小型)
USB3(UVC)カメラ CMOS 小型カラーカメラ
STC-S133/P213UVCシリーズ
200万画素 〇

注. USB3 Vision/GigE VisionカメラとUSB3(UVC)カメラの同時使用はできません。
*1. 使用するパソコン、カメラ接続台数、カメラ種類によりカメラ仕様の最大フレームレートを満足できないことがあります。事前に検証の上ご使用ください。
*2. STC-B□S􏚵􏚴U􏚴V、STC-B□S􏚵􏚴U􏚴V-□□□、STC-B□S􏚲􏚷􏚴U􏚴V、STC-B□S􏚲􏚷􏚴U􏚴V-□□□、STC-B□S􏚶􏚱􏚳U􏚴V、STC-B□S􏚶􏚱􏚳U􏚴V-□□□には未対応