一般仕様
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 構造 | 盤内内蔵型 | |
| 接地方法 | D種接地(第3種接地) | |
| 使用環境 | 使用周囲温度 | 0~55℃ |
| 使用周囲湿度 | 10~95%RH(結露・氷結がないこと) | |
| 使用周囲雰囲気 | 腐食性ガスがないこと | |
| 保存周囲温度 | -25~70℃(結露・氷結がないこと) | |
| 耐振動 | IEC 60068-2-6に準拠
5~8.4Hz 振幅3.5mm、 8.4~150Hz、加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分) |
|
| 耐衝撃 | IEC 60068-2-27に準拠
147m/s2 X、Y、Z各方向3回 |
|
| 絶縁抵抗 | 絶縁されている回路間20MΩ以上(DC100Vにて) | |
| 耐電圧 | 絶縁されている回路間AC510V、1分間、漏れ電流5mA以下 | |
| 適合規格 | cULus、EU:EN 61326、RCM、KC | |
レーザインタフェースユニットの仕様
| XY2-100
インタフェース |
データ長*1 | 16 ビット/18 ビット/20 ビット |
|---|---|---|
| クロック出力周波数 | 2MHz | |
| データ更新周期 | 10μs | |
| 最大伝送距離 | 10m | |
| 絶縁方式 | 非絶縁(内部回路とXY2-100回路間) | |
| 回路構成 | ![]() |
|
| 端子接続図 | ![]() |
|
![]() |
||
| SL2-100
インタフェース |
データ長 | 20ビット |
| 最大伝送距離 | 25m | |
| ケーブルインピーダンス | 110Ω | |
| 絶縁方式 | パルストランスによる絶縁(内部回路とSL2-100回路間) | |
| 回路構成 | ![]() |
|
| 端子接続図 | ![]() |
|
| レーザ出力 | 点数 | 形CK3W-GC□100:1点(OUT0:PWM出力)
形CK3W-GC□200:2点(OUT0:PWM出力、OUT1:TCR出力) |
| 定格電圧 | DC5V | |
| 最大出力電流 | 20mA | |
| 出力電圧(H出力時) | 3.8V以上 | |
| 出力電圧(L出力時) | 0.55V以下 | |
| 応答時間 | 100ns以下 | |
| 最大伝送距離 | 25m | |
| 絶縁方式 | 非絶縁(内部回路とレーザー出力回路間) | |
| 回路構成 |
*2 |
|
| 端子接続図 |
*3 |
|
| 消費電力 | 形CK3W-GC1□00: 5V 0.6W以下、24V 1.9W以下
形CK3W-GC2□00: 5V 0.6W以下、24V 1.0W以下 |
|
| 外形(高さ×奥行×幅) | 90(H)/80(D)/63.2(W) | |
| 質量 | 190g以下 | |
*1. 一般的なXY2-100インタフェースは、16ビットです。
*2. 形CK3W-GC□100の場合、OUT1の回路はありません。
*3. 形CK3W-GC□100の場合、OUT1の配線は不要です。