レーザインタフェースユニット

商品名称 通信方法 レーザ出力 形式
レーザインタフェースユニット XY2-100 PWM出力 CK3W-GC1100
PWM出力、TCR出力 CK3W-GC1200
SL2-100 PWM出力 CK3W-GC2100
PWM出力、TCR出力 CK3W-GC2200

ガルバノスキャナ接続コネクタに配線する専用ケーブル

ガルバノスキャナ接続コネクタに配線する専用ケーブルをオプションで準備しています。
ガルバノスキャナ接続側は、バラ線になっています。ガルバノスキャナの仕様にあわせて配線してください。

種類 ケーブル長 形式
ガルバノスキャナ用 3m CK3W-CAG03A

ケーブルは、自作のケーブルを使用いただくことも可能です。
ケーブルを自作される場合は、ノイズの影響を受けにくいように、シールド付ツイストペアケーブルを使用してください。

レーザー接続コネクタに配線する専用ケーブル

レーザー接続コネクタに配線する専用ケーブルをオプションで準備しています。
レーザー接続側は、バラ線になっています。レーザーの仕様にあわせて配線してください。

種類 ケーブル長 形式
レーザー接続用 3m CK3W-CAES03A

ケーブルは、自作のケーブルを使用いただくことも可能です。
ケーブルを自作される場合は、ノイズの影響を受けにくいように、シールド付ツイストペアケーブルを使用してください。