K2ZC-K2RV-NPC

定格

機種 OVGR(64)、RPR(67p)
名称 地絡過電圧・逆電力継電器
準拠規格 JEC 2500
製品形状 表面取付型
形式 形K2ZC-K2RV-NPC
定格制御電源電圧 AC/DC110V
定格制御電源負担 AC110V時:2.5VA(不動作時)、6.3VA(動作時)
DC110V時:1.1W(不動作時)、3.1W(動作時)
定格電源周波数 50/60Hz
電源電圧変動範囲 AC電源時:AC110V±15%、DC電源時:DC110V+30%、ー20%
電源周波数変動範囲 定格周波数の±5%以内
定格電圧入力(P1、P2) 三相3線 AC110V(線間電圧) ※計器用VT 二次側
定格負担:0.1VA以下
定格電流入力(C1+、C1ー) 5A
※定格出力5AのCTの二次側を専用CTで入力 定格負担:0.5VA以下
定格零相電圧入力(Y1、Y2) ZPD(一次側電圧):3,810V(6,600V÷√ 3)
ZPD(二次側電圧):7.6V
動作電圧整定(OVGR) 2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-6-7.5-10-12.5-15-20-25-30%-ロック(16Tap)
動作時間整定(OVGR) 0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1-1.2-1.5-2-2.5-3-5s(16Tap)
ロック解除時間(OVGR) 瞬時-1s(切替式)
動作電力整定(RPR) 0.2-0.4-0.6-0.8-1-1.5-2-3-4-5-6-7-8-9-10%-ロック(16Tap)
動作時間整定(RPR) 0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1-1.2-1.5-2-2.5-3-5s(16Tap)
ロック解除時間(RPR) 瞬時-1s(切替式)
接点復帰方式 OVGR:自動復帰/手動復帰
RPR :自動復帰
自動復帰接点
接点容量
(OVGR、RPR両方)
閉路容量  :DC220V 10A、DC110V 15A 1,000回 通電時間 0.5s
開路容量  :DC30W(最大電圧 110V、最大電流 1A)10,000回(L/R25ms)
開閉容量  :AC80VA(最大電圧 220V、最大電流 1A)10,000回(cosφ=0.1)
最小適用負荷:DC5V、10mA(参考値)
手動復帰接点
接点容量(OVGRのみ)
開閉容量  :AC125V 0.5A(cosφ=0.4)、DC30V 2A(L/R≦7ms)
最小適用負荷:DC5V、10mA(参考値)
Tr出力容量 出力容量  :DC30V、30mA
ON残留電圧 :1.2V以下
OFF漏れ電流:100μA
停電補償時間
(バックアップ機能)
最大3秒 *2 *3
使用周囲温度 ー20~+60℃
使用周囲湿度 30~80%
標高 2,000m以下
質量(約) 本体のみ 0.8kg以下
関連機器 零相電圧検出装置 VOC-1MS2
零相電圧検出装置接続台数 他の地絡継電器含め最大5台
RPRの適応回路 三相平衡回路用

*1. 定格出力5AのCTの二次側を専用CTで入力
*2. 3秒を超える停電補償が必要な場合は無停電電源装置(UPS)をご使用ください。
*3. 定格制御電圧を15秒以上通電した状態での保証値になります。

性能

項目 形K2ZC-K2RV-NPC
動作値誤差 ・零相電圧:±25%
・逆電力 :動作電力整定0.2%時±10%、それ以外の動作整定時±5%
動作時間誤差 ±5%(最小誤差±50ms)
制御電源の影響 ・零相電圧:±5%
・逆電力 :±5%
・動作時間:±5%(最小誤差±50ms)
温度の影響 ・零相電圧:±10%
・逆電力 :±10%
・動作時間:±10%(ー20℃~60℃の変動で20℃での実測値に対して)
周波数の影響 ・零相電圧:±10%
・逆電力 :±10%
・動作時間:±5%(定格周波数±5%の変動で定格周波数での実測値に対して)
耐振動(誤動作) 振動数 10Hz  複振幅:前後・左右5mm、上下2.5mm 各30秒
振動数 16.7Hz 複振幅:前後・左右・上下0.4mm 各600秒
耐衝撃(耐久) 前後、左右、上下3方向
最大加速 300m/s2 各2回
絶縁抵抗 電気回路と外箱間:100MΩ以上
電気回路相互間*1および接点回路開極端子間:100MΩ以上
耐電圧 電気回路と外箱間および電気回路相互間*1:2,000V/1min
接点回路開極端子間:1,000V/1min
雷インパルス
耐電圧 *2
電気回路と外箱間、電圧入力回路と制御回路間およびCT1次側と2次側間:4,500V
制御回路相互間、接点端子間、制御電源端子間および電圧入力端子間:3,000V
標準波形(1.2/50μs) 正負極性別に各3回
準拠規格 JEC2500準拠
トリップ出力 ・OVGR :自動復帰用1a接点、手動復帰用1a接点
・RPR  :1a接点、警報用Tr出力
・異常監視:Tr出力
リレーロック入力
(LOVGR-Lcom、LRPR-Lcom)
OVGR用、RPR用の動作ロック AC/DC110V
表示精度
(7セグLED)
零相電圧 ±25%rdg±1digit(2~30%まで)
電力 ±10%rdg±1digit(0~0.2%まで)
±5%rdg±1digit(0.2%超~10%まで)
復帰値 零相電圧
 100ー6ε%以上
 ※ ε=2.3%+(定格値/動作電圧値)×0.16%
逆電力
 動作値の80%以上
位相特性 動作電力整定値:最小
動作時間整定値:最小
電圧入力値:110V
電流入力値:動作電力整定値×200%
電流入力位相を可変させ、動作する位相を測定する
進み:150±10°
遅れ:90±10°
復帰時間 零相電圧:動作電圧整定値の150%印加から0に急変~トリップ用接点復帰まで 200ms±100ms
逆電力:動作電流理論値の200%印加から0に急変~トリップ用接点復帰まで 200ms±100ms
ひずみ波特性 ±10%(動作電圧整定値を5% とし、基本波に対し第3、5、7次高調波を90%含有した電圧を印加し、
動作値を測定する)
過負荷耐量 電流入力:
定格電流の4,000%(200A) 1s 2回
定格電流の2,400%(120A) 1s 100回
電圧入力:
定格電圧の130%(143V) 3h 1回

*1. Y1、Y2、C1+、C1ー端子間は除く
*2. Vo回路(Y1、Y2)と電流入力回路(C1+、C1ー)はそれぞれZPD、専用CTとの組合せによる保証値となります。

K2ZC-K2RV-CPC

仕様・定格

機種 OVGR(64)、RPR(67P)
名称 地絡過電圧・逆電力継電器
形式 形K2ZC-K2RV-CPC
定格制御電源電圧 AC/DC110V
定格制御電源負担 AC110V時:3.2VA(不動作時)、6.8VA(動作時)
DC110V時:1.4W(不動作時)、3.2W(動作時)
定格電源周波数 50/60Hz
制御電源電圧変動範囲 DC電源時:定格制御電圧の+30%、-20%
AC電源時:定格制御電圧の±15%
定格周波数変動範囲 定格周波数の±5%以内
リレーロック入力(LLOCK-Lcom間)
外部復帰入力(LRESET-Lcom間)
AC/DC110V
定格電圧入力(P1、P2、P3) 三相3線 AC110V(線間電圧)※ 計器用VT 二次側
定格負担:0.1VA以下
定格電流入力(C1+、C1-、C2+、C2-) 5A ※定格出力5AのCTの二次側を専用CTで入力
定格負荷:0.5VA以下
定格零相電圧入力(Y1、Y2) ZPD(一次側電圧):3,810V(6,600V÷√3)
ZPD(二次側電圧):7.6V
定格電力 ±953W(√3×110V×5A)
動作電圧整定(OVGR) 2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-6-7.5-10-12.5-15-20-25-30%-ロック
動作時間整定(OVGR) 0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1-1.2-1.5-2-2.5-3-5s
動作電力整定(RPR) 0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.8-1-1.5-2-3-4-5-6-7-8%-ロック
動作時間整定(RPR) 0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1-1.2-1.5-2-2.5-3-5s
ロック解除時間(OVGR/RPR) 瞬時(100ms)-1s(切替式)
CT比定率 0(TEST)-1-1.2-1.5-1.6-2-2.4-3-4-5-6-8
※1~8については機能は無効です。
リレー試験器を使用した試験の場合に0(TEST)にしてください。
CT比倍率 1-10-100-1000(切替式) ※設定しても機能しません(無効)。
接点復帰方式 OVGR:自動復帰/手動復帰(a2-c1-2間)※機能スイッチで選択
RPR:自動復帰(a3-c3間)
自動/手動復帰接点
接点容量(OVGR)
開閉容量  :AC125V 0.5A(cosφ=0.4)、DC30V 2A(L/R≦7ms)
最小適用負荷:DC5V、10mA
自動復帰接点
接点容量(RPR)
閉路容量  :DC220V 10A、DC110V 15A 1,000回 通電時間0.5s
開路容量  :DC30W(最大電圧110V、最大電流1A)10,000回(L/R25ms)
開閉容量  :AC80VA(最大電圧220V、最大電流1A)10,000回(cosφ=0.1)
最小適用負荷:DC5V、10mA
異常監視用Tr出力容量(TSELF-Tcom間) 出力容量  :DC30V、30mA ON
残留電圧  :1.2V以下
OFF漏れ電流:100μA
逆電力検出Tr出力容量(TRPR-Tcom間) 出力容量   :DC30V、200mA
OFF漏れ電流 :100μA以下
停電補償時間(バックアップ機能) 最大2秒
※2秒を超える停電補償が必要な場合は無停電電源装置(UPS)をご使用ください。
※定格制御電圧を15秒以上通電した状態での保証値になります。
零相電圧検出装置接続台数 1~5台
接続組合せ機種:形K2DG-AV1
製品形状 表面取付型
外形サイズ 縦138mm×横149mm×高さ69.5mm
ケース色 本体   :マンセルN1.5
操作カバー:CLR
端子カバー:ブラックスモーク
質量 0.8kg以下(本体のみ)
関連機器 零相電圧検出装置 VOC-1MS2、VOC-1MS2-3M
準拠規格 JEC-2500
適用回路 三相不平衡

性能

表示精度
(7セグLED)
零相電圧 ±25%rdg±1digit(2~30%まで)
電力 ±10%rdg±1digit(0~0.2%まで)
±5%rdg±1digit(0.2%超~10%まで)
±2.5%FS±1digit(10%超え~99%まで)
電流 ±5%FS±1digit(0%超え~99%まで)
動作値誤差 ・零相電圧:±25%(形VOC-1MS2と組み合わせた場合)
・逆電力 :動作電力整定0.1%時±20%、0.2%時±10%、それ以外の動作整定時±5%
復帰値 零相電圧
 100-6ε%以上
 ※ε=2.3%+(定格値/動作電圧値)×0.16%
逆電力
 動作値の80%以上
位相特性 100mA±5%rdg
以下の条件で片相のみ電流入力値を印加・可変させ、動作する電流値を測定
動作電力整定値:1%
動作時間整定値:最小
電圧入力値:110V
入力位相:180°
動作時間誤差 零相電圧:
(1)動作電圧整定値の150%印可~トリップ用接点動作まで
   動作時間整定値±5%以内(最小適用誤差:±50ms)
(2)動作電圧整定値の150%印可~PCS制御の接点動作まで
   動作時間整定値+5%以下(最小適用誤差:+50ms)
逆電力:
(1)整定電力に対する理論電流値の120%印可~トリップ用接点動作まで
   動作時間整定値±5%以内(最小適用誤差:±50ms)
(2)整定電力に対する理論電流値の120%印可~TRPRトランジスタ出力の動作まで
   動作時間整定値+5%以下(最小適用誤差:+50ms)
復帰時間 零相電圧 :動作電圧整定値の150%印加から0に急変~トリップ用接点復帰まで
      700ms±100ms
逆電力  :動作電流理論値の120%印加から0に急変~トリップ用接点復帰まで
      200ms±100ms
慣性特性 零相電圧:最小動作電圧、かつ0.2s整定において整定電圧値の150%の零相電圧を急激に0.05s間印加したとき動作しない
制御電源の影響 ・零相電圧:±5%
・逆電力 :±5%
・動作時間:±5%(最小誤差±50ms)
(定格制御電圧DC電源時+30%-20%、AC電源時±15%の範囲において定格制御電圧、周囲温度20℃、定格周波数時の実測値に対して)
温度の影響 ・零相電圧:±10%
・逆電力 :±10%
・動作時間:±10%
(-20~+60℃の変動で20℃での実測値に対して)
周波数の影響 ・零相電圧:±5%
・逆電力 :±10%
・動作時間:±5%
(定格周波数±5%の変動で定格周波数での実測値に対して)
ひずみ波特性 ±10%(動作電圧整定値を5%とし、基本波に対し第3、5、7次高調波を90%含有した電圧を印加し、動作値を測定する。)
過負荷耐量 電流入力:定格電流の4,000%(200A)1s 2回
     定格電流の2,400%(120A)1s 100回
電圧入力:定格電圧の130%(143V)3h 1回
耐振動 振動数 10Hz 複振幅 :前後・左右5mm、上下2.5mm 各30秒
振動数 16.7Hz 複振幅:前後・左右・上下0.4mm 各600秒
耐衝撃 前後、左右、上下3方向
最大加速 300m/s2 各2回
絶縁抵抗 DC500V メガにて
(1)電気回路一括と外箱間 100MΩ以上
(2)電気回路相互間(Y1、Y2、C1+、C1-、C2+、C2-間除く)100MΩ以上
(3)接点回路開極端子間 100MΩ以上
商用周波数耐電圧 (1)電気回路一括と外箱間 2,000V/1min
(2)電気回路相互間 2,000V/1min
   ※Y1、Y2、C1+、C1-、C2+、C2-間除く
(3)接点回路開極端子間 1,000V/1min
雷インパルス
耐電圧(※)
雷インパルス波形 標準波形(1.2/50μs)
(1)継電器の電気回路一括と対地間 4.5kV 正負各3回
(2)継電器の電圧入力回路と制御回路一括間 4.5kV 正負各3回
(3)CTの1次回路と2次回路間 4.5kV 正負各3回
(4)継電器の制御回路相互間 3kV 正負各3回
(5)継電器の接点回路端子間 3kV 正負各3回
(6)継電器の制御電源回路端子間 3kV 正負各3回
(7)継電器の電圧入力回路端子間 3kV 正負各3回
出力 トリップ用 OVGR:a2-c1-2 RPR:a3-c3
警報用(RPR) TRPR-Tcom
異常監視用 TSELF-Tcom

注. Vo回路(Y1、Y2)と電流入力回路(C1+、C1-、C2+、C2-)はそれぞれZPD、専用CTとの組合せによる保証値となります。

標準使用状態

使用周囲温度 -20~+60℃(ただし、結露・氷結のない状態)
使用周囲湿度 30~80%(ただし、結露のない状態)
標高 2,000m以下
周波数変動範囲 定格周波数の±5%
その他 ・異常な振動、衝撃、傾斜、磁界および電磁界を受けない状態
・有害な煙またはガス、塩分を含むガス、水滴または蒸気、過度のちりまたは微粉、爆発性のガスまたは微粉、風雨、直射日光にさらされない状態