(単位:mm)

本体

表面取付タイプ

関連機器

専用CT(同梱)

電流検出用カレントトランス

推奨ケーブル:CVVS 1.25mm2
推奨圧着端子:
CT側の圧着端子:日本圧着端子製:1.25-B3A 相当品
K2ZC-K2RV側の圧着端子:日本圧着端子製:1.25-N3A 相当品
注1. 特にCT側は、上記の形式相当品でないと、CTのカバーが閉じない可能性があります。
 2. CTとK2ZC-K2RVとの距離が3m以内であればKM20-CTF-CB3が利用できます。

零相電圧検出装置(形VOC-1MS2、形VOC-1MS2-3M)(別売)

※地絡過電圧継電器に適した零相電圧を得るために下記関連機器をセットしたものです。

零相電圧検出用コンデンサ
形VOC-1M

零相電圧変換器
形K3P-M