形式形F3SL-
A0351P30
形F3SL-
A0523P30
形F3SL-
A0700P30
形F3SL-
A0871P30
形F3SL-
A1046P30
形F3SL-
A1219P30
センサの種類TYPE4セーフティライトカーテン
安全カテゴリ4、3、2、1、B
最小検出物体不透明体Φ 30mm以上(フローティングブランキングの場合はΦ 52/Φ 74になる)
光軸ピッチ(P)22mm
光軸数(n)162432404856
検出幅(PH)351mm523mm700mm871mm1,046mm1,219mm
レンズ径Φ 8mm
検出距離0.3~20m
応答時間
(安定
入光時)
ON→ OFF20ms以下25ms以下
電源投入後
立上がり時間
3s以下
電源電圧(Vs)DC24V±20%リップル(p-p)5%含む
消費電流
(無負荷時)
投光器:285mA以下、受光器:1.4A以下(負荷出力電流含む)
光源(発光波長)赤外発光ダイオード(850nm)
有効開口角(EAA)投光器・受光器:各±2.5°以内(検出距離3m以上にて、IEC61496-2に基づく)
制御出力(OSSD)PNPトランジスタ出力×2出力、負荷電流500mA以下(残留電圧2V以下)
(コード延長による電圧降下を除く)
入光時ON
補助出力
(ノンセーフティ出力)
制御出力と同じ信号:PNPトランジスタ出力×1出力(ノンセーフティ出力)、
負荷電流100mA以下(残留電圧1V以下)(コード延長による電圧降下を除く)
出力動作モード制御出力:入光時ON
補助出力:入光時ON
表示灯投光器投光(動作)表示灯(黄)
受光器チャンネルセレクトまたはフローティングブランキング表示灯(橙)、
インターロックまたは故障表示灯(黄)、OFF出力表示灯(赤)、ON出力表示灯(緑)
テスト機能・電源投入時自己診断機能
・外部リレー(MPCE)モニタ機能
(外部リレーモニタ入力線を外部リレーのb接点に接続する50mADC24V)
安全関連機能・スタート/リスタートインターロック機能[切替スイッチにより有効/無効を選択]
・ブランキング機能①チャンネルセレクト(フィックスブランキング)
②フローティングブランキング③ブランキングなし(工場出荷時)
[切替スイッチにより、①、②、③を選択。また①でのブランキング光軸は、
ティーチング用プログラムボタンで決定]
接続方式M12コネクタタイプ
保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護
周囲温度動作時・保存時:各0~+55°C(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度動作時・保存時:各35~95%RH(ただし、結露しないこと)
保護構造IEC規格 IP65
耐振動誤動作・耐久:10~55Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 20掃引
耐衝撃誤動作・耐久:100m/s2 X、Y、Z各方向 1,000回
材質ケース:アルミ
質量(梱包状態)11kg以下
付属品テストロッド、取りつけ金具(上・下)、取扱説明書、プログラムボタンアクセス用専用六角レンチ、
テスト用負荷抵抗(510Ω、2個)、サージキラー(2個)
適合規格IEC(EN)61496-1 TYPE4 ESPE *1 IEC61496-2 TYPE4 AOPD *2

形式形F3SL-
A1394P30
形F3SL-
A1570P30
形F3SL-
A1746P30
形F3SL-
A1920P30
形F3SL-
A2095P30
センサの種類TYPE4セーフティライトカーテン
安全カテゴリ4、3、2、1、B
最小検出物体不透明体Φ 30mm以上(フローティングブランキングの場合はΦ 52/Φ 74になる)
光軸ピッチ(P)22mm
光軸数(n)6472808896
検出幅(PH)1,394mm1,570mm1,746mm1,920mm2,095mm
レンズ径Φ 8mm
検出距離0.3~20m
応答時間
(安定
入光時)
ON→ OFF25ms以下30ms以下35ms以下
電源投入後
立上がり時間
3s以下
電源電圧(Vs)DC24V±20%リップル(p-p)5%含む
消費電流
(無負荷時)
投光器:285mA以下、受光器:1.4A以下(負荷出力電流含む)
光源(発光波長)赤外発光ダイオード(850nm)
有効開口角(EAA)投光器・受光器:各±2.5°以内(検出距離3m以上にて、IEC61496-2に基づく)
制御出力(OSSD)PNPトランジスタ出力×2出力、負荷電流500mA以下(残留電圧2V以下)
(コード延長による電圧降下を除く)
入光時ON
補助出力
(ノンセーフティ出力)
制御出力と同じ信号:PNPトランジスタ出力×1出力(ノンセーフティ出力)、
負荷電流100mA以下(残留電圧1V以下)(コード延長による電圧降下を除く)
出力動作モード制御出力:入光時ON
補助出力:入光時ON
表示灯投光器投光(動作)表示灯(黄)
受光器チャンネルセレクトまたはフローティングブランキング表示灯(橙)、
インターロックまたは故障表示灯(黄)、OFF出力表示灯(赤)、ON出力表示灯(緑)
テスト機能・電源投入時自己診断機能
・外部リレー(MPCE)モニタ機能
(外部リレーモニタ入力線を外部リレーのb接点に接続する50mADC24V)
安全関連機能・スタート/リスタートインターロック機能[切替スイッチにより有効/無効を選択]
・ブランキング機能①チャンネルセレクト(フィックスブランキング)
②フローティングブランキング③ブランキングなし(工場出荷時)
[切替スイッチにより、①、②、③を選択。また①でのブランキング光軸は、
ティーチング用プログラムボタンで決定]
接続方式M12コネクタタイプ
保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護
周囲温度動作時・保存時:各0~+55°C(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度動作時・保存時:各35~95%RH(ただし、結露しないこと)
保護構造IEC規格 IP65
耐振動誤動作・耐久:10~55Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 20掃引
耐衝撃誤動作・耐久:100m/s2 X、Y、Z各方向 1,000回
材質ケース:アルミ
質量(梱包状態)11kg以下
付属品テストロッド、取りつけ金具(上・下)、取扱説明書、プログラムボタンアクセス用専用六角レンチ、
テスト用負荷抵抗(510Ω、2個)、サージキラー(2個)
適合規格IEC(EN)61496-1 TYPE4 ESPE *1 IEC61496-2 TYPE4 AOPD *2

*1. ESPE(Electro-Sensitive Protective Equipment)
*2. AOPD(Active Opto-electronic Protective Devices)