機能一覧

ポート数(RJ45) 5
Ethernet規格 IEEE 802.3 10BASE-T, 100BASE-TX
Auto MDI/MDI-X ○
Auto Negotiation ○
Store-and-Forward方式 ○
Buffer 125KB
ブロードキャストストーム検知・抑制 ○
EtherNet/IP専用QoS ○
SNMP ×
VLAN ×
STP ×
IGMP Snooping ×
ポートミラーリング ×

一般仕様

消費電流 70mA
電源電圧 DC24V (DC20.4-28.8V)
消費電力 1.68W以下
使用線径 0.14~1.5mm2
スイッチング容量
(スイッチング・ファブリック)*1
700Mbps
接地方法 D種接地(第3種接地)
耐電圧 AC250V 1分間 1mA 以下
(LANコネクタ、FGと電源一括間)
EMI/EMS IEC 61000-6-4
IEC 61000-6-2 準拠
耐振動 IEC 60068-2-6準拠
5~8.4Hz 振幅3.5mm、8.4~150Hz
加速度9.8m/s2
耐衝撃 IEC 60068-2-27準拠
196m/s2
構造 盤内内蔵型
使用周囲雰囲気 腐食性ガスのないこと
使用周囲温度 0℃~+55℃
(ただし、氷結および結露のないこと)
使用周囲湿度 10~95% 相対湿度(結露のないこと)
保存周囲温度 -20~+75℃
(ただし、氷結および結露のないこと)
適合規格 cULus、 EU指令、 RCM、 KC

*1. スイッチング容量はユニット単位です。