簡単に設定・立ち上げ工数を削減

ツールレス(ディップスイッチのON/OFF)で簡単にEtherNet/IP™通信のQoS設定ができます。

正面からのプッシュインによる簡単な配線で工数を約60%削減*2できます。

確実に産業用途で求められる耐環境性とQoS機能*1で、装置の安定稼働に貢献

産業用途で求められる耐ノイズ性、耐振動性で安定した通信を継続できます。
装置の制御に必要なEtherNet/IP™通信を優先できます。

さらに、省エネにも貢献

*1. Quality of Service(データ伝送優先制御)
*2. 当社従来品(ねじ式)比(2021年2月調べ)
*3. 当社従来品比(2021年2月調べ)

EtherNet/IP™はODVAの商標です。 その他、記載されている会社名と製品名などにつきましては、各社の登録商標または商標です。