| 検出方式 | 拡散反射形 | |
|---|---|---|
| 項目 | 形式 | 形B5W-DB11A1-A-1
形B5W-DB11A1-A |
| 検出距離(白紙) | 250mm *1 | |
| 応差 | 30%以下 | |
| 光源(発光波長) | 赤外発光ダイオード(850nm) | |
| 電源電圧 | DC12V±10%、DC15V±10% | |
| 制限抵抗 | 電源電圧DC12V±10%時:0Ω~5,100Ω *2
電源電圧DC15V±10%時:100Ω~5,100Ω |
|
| 消費電流 | 20mA以下 | |
| 動作モード | 入光時ON *3 | |
| 制御出力 | 負荷電源電圧DC16.5V以下、負荷電流50mA以下(残留電圧1.5V以下(負荷電流50mA時)、
残留電圧0.5V以下(負荷電流10mA時)、オープンコレクタ出力(NPN出力) |
|
| 応答時間 | 動作・復帰:各1ms以下 | |
| 使用周囲照度 | 受光面照度 白熱ランプ:3,000lx以下、太陽光:10,000lx以下 | |
| 周囲温度範囲 | 動作時:-10~+60℃、保存時:-25~+80℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | |
| 衝撃(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向3回 | |
| 接続方式 | コネクタタイプ | |
| 質量(本体のみ) | 約1.6g | |
| 材質 | ケース | ポリカーボネート(PC) |
| レンズ部 | アクリル(PMMA) | |
| カバー | ポリカーボネート(PC) | |