| 検出方式 | 形状 | サイズ | 接続方式 | 出力タイプ | 検出距離 | 動作モード | 形式 | 最小納入単位
(単位:個) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拡散反射形 | ![]() |
超小型 | コネクタ | NPNオープン
コレクタ出力 |
250mm *1 | 入光時ON *2 | 形B5W-DB11A1-A-1 | 1 |
| 形B5W-DB11A1-A | 1,500 |
拡散反射形センサ
情報更新 : 2023/08/01
| 検出方式 | 形状 | サイズ | 接続方式 | 出力タイプ | 検出距離 | 動作モード | 形式 | 最小納入単位
(単位:個) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拡散反射形 | ![]() |
超小型 | コネクタ | NPNオープン
コレクタ出力 |
250mm *1 | 入光時ON *2 | 形B5W-DB11A1-A-1 | 1 |
| 形B5W-DB11A1-A | 1,500 |
*1. Vcc=12V、制限抵抗=680Ω、白紙
Vcc=15V、制限抵抗=910Ω、白紙
検出物体の色、材質等の条件により検出距離が異なります。製品のご使用前に実際の環境で製品が正常に機能する
ことをご確認の上ご使用ください。
*2. 入光時ONは検出物体を検出したときに制御出力がONします。
情報更新 : 2023/08/01
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.