3Dビジョンセンサ
| 外観 | 種類 | 形式 |
|---|---|---|
![]() |
3Dビジョンセンサ | FH-SMDA-GS050B |
センサコントローラ
| 外観 | 種類 | 形式 |
|---|---|---|
![]() |
センサコントローラ | FH-5052 |
注. FH-5052-10、FH-5052-20は対象外です。
別売りソフトウェア
| 外観 | 種類 | 形式 |
|---|---|---|
![]() |
3Dロボットビジョンアプリケーションソフトインストーラ* | FH-UM3D1 |
*インストールできるセンサコントローラは、FH-505□(Ver.6.40以降)です。
カメラケーブル
| 外観 | 詳細 | ケーブル長 | 形式 |
|---|---|---|---|
![]() |
イーサネットケーブル、ストレート | 5m | FHV-VNBX2 5M |
| 10m | FHV-VNBX2 10M | ||
![]() |
イーサネットケーブル、ライトアングル | 5m | FHV-VNLBX2 5M |
| 10m | FHV-VNLBX2 10M |
カメラ用電源I/Oケーブル
| 外観 | 詳細 | ケーブル長 | 形式 |
|---|---|---|---|
![]() |
ストレート | 5m | FH-VSDX-BX 5M |
| 10m | FH-VSDX-BX 10M | ||
![]() |
ライトアングル | 5m | FH-VSDX-LBX 5M |
| 10m | FH-VSDX-LBX 10M |
キャリブレーション用ターゲット
| 外観 | 種類 | 形式 |
|---|---|---|
![]() |
ハンドアイキャリブレーションターゲット | FH-XCAL-R |
![]() |
カメラキャリブレーションターゲット | FH-XCAL-S |
モニタ
| 外観 | 詳細 | 形式 |
|---|---|---|
![]() |
タッチパネルモニタ 12.1インチ
(FHセンサコントローラ用) * |
FH-MT12 |
![]() |
液晶モニタ 8.4インチ | FZ-M08 |
*FHセンサコントローラ Ver.5.32以降が必要です。
モニタケーブル
| 外観 | 詳細 | ケーブル長 | 形式 |
|---|---|---|---|
![]() |
タッチパネルモニタ/液晶モニタ用
DVI-アナログ変換ケーブル |
2m | FH-VMDA 2M |
| 5m | FH-VMDA 5M | ||
| 10m | FH-VMDA 10M | ||
![]() |
タッチパネルモニタ用 RS-232Cケーブル | 2m | XW2Z-200PP-1 |
| 5m | XW2Z-500PP-1 | ||
| 10m | XW2Z-010PP-1 | ||
![]() |
タッチパネルモニタ用 USBケーブル | 2m | FH-VUAB 2M |
| 5m | FH-VUAB 5M |
タッチパネルモニタとセンサコントローラの接続には、映像信号ケーブルと操作信号ケーブルの2本のケーブルが必要です。
| 信号 | 接続手段 | 2m | 5m | 10m |
|---|---|---|---|---|
| 映像信号 | DVI-アナログ変換ケーブル | ○ | ○ | ○ |
| タッチパネル操作信号 | USBケーブル | ○ | ○ | × |
| RS-232Cケーブル | ○ | ○ | ○ |
パラレルI/Oケーブル
| 外観 | 詳細 | 形式 |
|---|---|---|
![]() |
パラレルI/Oケーブル *1
ケーブル長:2m,5m,15m |
形XW2Z-S013-□*2 |
![]() |
コネクタ端子台変換ユニット用パラレルI/Oケーブル *1
ケーブル長:0.5m,1m,1.5m,2m,3m,5m 接続可能な端子台ユニット 形XW2K-34G-T |
形XW2Z-□□□EE*3 |
![]() |
コネクタ端子台 汎用タイプ | 形XW2K-34G-T*4 |
*1. 全I/O信号を使用するには、本ケーブルが2本必要です。
*2. 形式の□には、ケーブル長が入ります。2m=2、5m=5、15m=15
*3. 形式の□□□には、ケーブル長が入ります。0.5m=050、1m=100、1.5m=150、2m=200、3m=300、5m=500
*4. 詳しくは、コネクタ端子台変換ユニット、形XW2Kシリーズ(カタログ番号:SDCA-014)をご覧ください。
EtherCAT/EtherNet/IP通信ケーブル推奨品
EtherCATにはカテゴリ5以上のSTPケーブル(アルミテープと編組の二重遮へいシールド付ツイストペアケーブル)を使用します。ストレート配線で使用します。
EtherNet/IPにはカテゴリ5以上のSTPケーブル(シールド付ツイストペアケーブル)を使用します。ストレート/クロス配線のいずれも使用可能です。
| 商品名称 | 形状 | メーカ | ケーブル長
(m) |
形式 | お問合せ先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 両側コネクタ付ケーブル(RJ45/RJ45)
RJ45コネクタ小型タイプ *1 サイズ・線心数(対数):AWG26 × 4P ケーブルシース材質:PUR ケーブル色:黄色 *2 |
![]() |
オムロン
株式会社 |
0.3 | XS6W-6PUR8SS30CM-YF | オムロン株式会社
カスタマ サポートセンタ TEL:0120-919-066 |
| 0.5 | XS6W-6PUR8SS50CM-YF | ||||
| 1 | XS6W-6PUR8SS100CM-YF | ||||
| 2 | XS6W-6PUR8SS200CM-YF | ||||
| 3 | XS6W-6PUR8SS300CM-YF | ||||
| 5 | XS6W-6PUR8SS500CM-YF | ||||
| 両側コネクタ付ケーブル(RJ45/RJ45)
RJ45コネクタ堅牢タイプ *1 サイズ・線心数(対数):AWG22 × 2P ケーブル色:ライトブルー |
![]() |
オムロン
株式会社 |
0.3 | XS5W-T421-AMD-K | |
| 0.5 | XS5W-T421-BMD-K | ||||
| 1 | XS5W-T421-CMD-K | ||||
| 2 | XS5W-T421-DMD-K | ||||
| 5 | XS5W-T421-GMD-K | ||||
| 10 | XS5W-T421-JMD-K | ||||
| プラグ両側コネクタ付ケーブル
(M12ストレート/M12ストレート) シールド強化コネクタケーブル仕様 *3 M12スマートクリックコネクタタイプ サイズ・線心数(対数):AWG22 × 2P ケーブル色:黒色 |
![]() |
オムロン
株式会社 |
0.5 | XS5W-T421-BM2-SS | |
| 1 | XS5W-T421-CM2-SS | ||||
| 2 | XS5W-T421-DM2-SS | ||||
| 3 | XS5W-T421-EM2-SS | ||||
| 5 | XS5W-T421-GM2-SS | ||||
| 10 | XS5W-T421-JM2-SS | ||||
| プラグ両側コネクタ付ケーブル
(M12ストレート/RJ45) シールド強化コネクタケーブル仕様 *3 M12スマートクリックコネクタタイプ RJ45コネクタ堅牢タイプ サイズ・線心数(対数):AWG22 × 2P ケーブル色:黒色 |
![]() |
オムロン
株式会社 |
0.5 | XS5W-T421-BMC-SS | |
| 1 | XS5W-T421-CMC-SS | ||||
| 2 | XS5W-T421-DMC-SS | ||||
| 3 | XS5W-T421-EMC-SS | ||||
| 5 | XS5W-T421-GMC-SS | ||||
| 10 | XS5W-T421-JMC-SS | ||||
| 両側コネクタ付ケーブル(RJ45/RJ45)
RJ45コネクタ小型堅牢タイプ *4 サイズ・線心数(対数):AWG22 × 2P ケーブル色:黄色 |
![]() |
スリーエム
ジャパン 株式会社 |
0.25 | 3RHS4-1100-0.25M | スリーエム ジャパン
株式会社 カスタマー コールセンター TEL:0570-012-321 |
| 0.5 | 3RHS4-1100-0.5M | ||||
| 1 | 3RHS4-1100-1M | ||||
| 2 | 3RHS4-1100-2M | ||||
| 5 | 3RHS4-1100-5M | ||||
| 10 | 3RHS4-1100-10M |
*1. 小型タイプのケーブルの長さは0.2、0.3、0.5、1、1.5、2、3、5、7.5、10、15、20mをご用意しております。
堅牢タイプ 両側コネクタ付ケーブル(RJ45/RJ45)のケーブルの長さは、0.3、0.5、1、2、3、5、10、15mをご用意しております。
詳細は「産業用イーサネットコネクタカタログ」(カタログ番号:CDJC-006)をご参照ください。
*2. ケーブルの色は、緑色と青色もご用意しております。
*3. 詳細は、当社営業担当者にお問い合わせください。
*4. ケーブルの長さは0.25~100mをご用意しております。お問い合わせ先にお尋ねください。
ケーブル/コネクタ
| 商品 | メーカ | 形式 | お問合せ先 | |
|---|---|---|---|---|
| EtherCAT/
EtherNet/IP (1000BASE-T/ 100BASE-TX) サイズ・線心数 (対数): AWG24 × 4P |
ケーブル | 日立金属株式会社 | NETSTAR-C5E SAB
0.5 × 4P CP *1 |
鐘通株式会社 企画部
TEL:075-662-0996 |
| 倉茂電工株式会社 | KETH-SB *1 | 倉茂電工株式会社
TEL:03-5644-7601/06-6231-8151 |
||
| JMACS株式会社 | IETP-SB *1 | JMACS株式会社
TEL:03-3239-5204/06-4796-0080 |
||
| RJ45コネクタ | パンドウイット
コーポレーション |
MPS588-C *1 | パンドウイットコーポレーション日本支社
大阪支店 |
|
| EtherCAT/
EtherNet/IP (100BASE-TX/ 10BASE-T) サイズ・線心数 (対数): AWG22 × 2P |
ケーブル | 倉茂電工株式会社 | KETH-PSB-OMR *2 | 倉茂電工株式会社
TEL:03-5644-7601/06-6231-8151 |
| JMACS株式会社 | PNET/B *2 | JMACS株式会社
TEL:03-3239-5204/06-4796-0080 |
||
| RJ45組立式
コネクタ ![]() |
オムロン株式会社 | XS6G-T421-1 *2 | オムロン株式会社カスタマサポートセンタ
TEL:0120-919-066 |
|
| EtherCAT
(100BASE-TX) サイズ・線心数 (対数): AWG22 × 2P |
ケーブル | スリーエム ジャパン
株式会社 |
79100-IE4P-F1-YE *2 | スリーエム ジャパン株式会社
カスタマーコールセンター TEL:0570-012-321 |
| RJ45組立式
コネクタ |
3R104-1110-000AM *2 | |||
*1. ケーブルとRJ45コネクタは、上記の組み合わせでのご使用を推奨します。
*2. ケーブルとRJ45組立式コネクタは、上記の組み合わせでのご使用を推奨します。
周辺機器
| 外観 | 詳細 | 形式 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
USBメモリ | 2GB | FZ-MEM2G | ||
| 16GB | FZ-MEM16G | ||||
![]() |
SDカード | 2GB | HMC-SD293 | ||
| 4GB | HMC-SD493 | ||||
| 16GB | HMC-SD1A3 | ||||
| ー | マウス 推奨品。有線式のドライバ不要タイプ。
(マウスドライバのインストールが必要なマウスには対応していません) |
ー | |||
![]() |
EtherCAT
分岐スレーブ |
3ポート | 電源電圧:
DC 20.4V~28.8V (DC24V -15%~ +20%) |
消費電流:0.22A | GX-JC03 |
![]() |
6ポート | 消費電流:0.22A | GX-JC06 | ||
![]() |
EtherNet/IP・Ethernet
産業用 スイッチングハブ |
5ポート | 消費電流:0.07A | W4S1-05D | |