Page top

B5W-DB

拡散反射形センサ

B5W-DB

設置場所を選ばない小型長距離拡散反射形センサ

※ Web特別価格提供品

この商品について

デジタルタイプ

検出方式 拡散反射形
項目 形式 形B5W-DB1452-1、形B5W-DB1452-2
検出距離(白紙) 550mm
応差 30%以下
光源(発光波長) 赤外発光ダイオード(850nm)
電源電圧 DC12V±10% リップル(p-p)10%以下
消費電流 20mA以下
動作モード 入光時ON *1
制御出力 負荷電源電圧DC13.2V以下、負荷電流50mA以下(残留電圧0.8V以下(負荷電流50mA時)、
残留電圧0.32V以下(負荷電流10mA時)、オープンコレクタ出力(NPN出力)
応答時間 動作・復帰:各1ms以下
使用周囲照度 受光面照度 白熱ランプ:3,000lx以下、太陽光:10,000lx以下
周囲温度範囲 動作時:-10~+60℃、保存時:-25~+80℃(ただし、氷結、結露しないこと)
振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
衝撃(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向3回
保護構造 IP50(IEC60529規格 カテゴリー2)(ただし、端子部は除く)
接続方式 コネクタタイプ
質量(本体のみ) 約1.6g
材質 ケース ポリカーボネート(PC)
レンズ部 アクリル(PMMA)
カバー ポリカーボネート(PC)

*1. 入光時ONは検出物体を検出したときに制御出力がONします。

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら