| 検出方式 | 形状 | サイズ | 接続方式 | 出力タイプ | 検出距離 | 動作モード | 形式 | 最小納入単位
(単位:個) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拡散反射形 | ![]() |
超小型 | コネクタ | NPNオープン
コレクタ出力 |
550mm | 入光時ON *1 | 形B5W-DB1452-1 | 1 |
| 形B5W-DB1452-2 | 1500 |
拡散反射形センサ
情報更新 : 2023/08/01
| 検出方式 | 形状 | サイズ | 接続方式 | 出力タイプ | 検出距離 | 動作モード | 形式 | 最小納入単位
(単位:個) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拡散反射形 | ![]() |
超小型 | コネクタ | NPNオープン
コレクタ出力 |
550mm | 入光時ON *1 | 形B5W-DB1452-1 | 1 |
| 形B5W-DB1452-2 | 1500 |
*1. 入光時ONは検出物体を検出したときに制御出力がONします。
センサに付属しておりませんので必要に応じてご注文ください。
| 形状 | コード長 | 形式 | 適応形式 |
|---|---|---|---|
![]() |
1m | 形EE-5002 1M | 形B5W-DB1452-1 |
| 形B5W-DB1452-2 |
情報更新 : 2023/08/01
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.