Page top

iX3 形式一覧

パラレルロボット EtherCAT (NJ501-R)対応バージョン

パラレルロボット EtherCAT (NJ501-R)対応バージョン iX3

食品、薬品、医療品業界に最適なパラレルロボット

機種区分

表示件数

情報更新 : 2025/12/15

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 23 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

形式仕様 商品説明 機種区分 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
購入
Sysmac Studio スタンダードエディション, 1ライセンス版 標準在庫機種 ¥ 325,000 ¥ 357,500 カートに追加
産業用スイッチングハブ, ポート数: 5, 電源用コネクタ付属 標準在庫機種 ¥ 33,500 ¥ 36,850 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45/RJ45), 伝送特性 Cat6A, シース材質LSZH, 8極, ストレート/ストレート, 1m, 黄, 標準ケーブル 標準在庫機種 ¥ 3,600 ¥ 3,960 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45/RJ45), 伝送特性 Cat6A, シース材質LSZH, 8極, ストレート/ストレート, 1.5m, 黄, 標準ケーブル 標準在庫機種 ¥ 3,650 ¥ 4,010 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45/RJ45), 伝送特性 Cat6A, シース材質LSZH, 8極, ストレート/ストレート, 2m, 黄, 標準ケーブル 標準在庫機種 ¥ 3,950 ¥ 4,340 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45/RJ45), 伝送特性 Cat6A, シース材質LSZH, 8極, ストレート/ストレート, 3m, 黄, 標準ケーブル 標準在庫機種 ¥ 4,300 ¥ 4,730 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45/RJ45), 伝送特性 Cat6A, シース材質LSZH, 8極, ストレート/ストレート, 5m, 黄, 標準ケーブル 標準在庫機種 ¥ 5,050 ¥ 5,550 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45/RJ45), 伝送特性 Cat6A, シース材質LSZH, 8極, ストレート/ストレート, 7.5m, 黄, 標準ケーブル 標準在庫機種 ¥ 5,400 ¥ 5,940 カートに追加
カメラケーブル, LAN用, 10m 受注生産機種 オープン価格 - - -
カメラケーブル, 電源・I/O用, 10m 受注生産機種 オープン価格 - - -
GigE Vision CMOS小型モデル, モノクロ, 解像度12M, フレームレート9.2fps, 画素4000×3000, ローリングシャッタ 受注生産機種 オープン価格 ¥ 105,050 カートに追加
GigE Vision CMOS小型モデル, モノクロ, 解像度1.6M, フレームレート70.7fps, 画素1440×1088, グローバルシャッタ 受注生産機種 オープン価格 ¥ 78,100 カートに追加
GigE Vision CMOS小型モデル, モノクロ, 解像度2M, フレームレート54.6fps, 画素1624×1240, グローバルシャッタ 受注生産機種 オープン価格 ¥ 95,700 カートに追加
GigE Vision CMOS小型モデル, モノクロ, 解像度3.2M, フレームレート34.9fps, 画素2048×1536, グローバルシャッタ 受注生産機種 オープン価格 ¥ 124,300 カートに追加
GigE Vision CMOS小型モデル, モノクロ, 解像度0.4M, フレームレート282.8fps, 画素720×540, グローバルシャッタ 受注生産機種 オープン価格 ¥ 59,950 カートに追加
GigE Vision CMOS小型モデル, モノクロ, 解像度5M, フレームレート21.9fps, 画素2448×2048, グローバルシャッタ 受注生産機種 オープン価格 ¥ 151,800 カートに追加
GigE Vision CMOS小型モデル, カラー, 解像度12M, フレームレート9.2fps, 画素4000×3000, ローリングシャッタ 受注生産機種 オープン価格 ¥ 102,300 カートに追加
GigE Vision CMOS小型モデル, カラー, 解像度1.6M, フレームレート70.7fps, 画素1440×1088, グローバルシャッタ 受注生産機種 オープン価格 ¥ 80,850 カートに追加
GigE Vision CMOS小型モデル, カラー, 解像度2M, フレームレート54.6fps, 画素1624×1240, グローバルシャッタ 受注生産機種 オープン価格 ¥ 102,300 カートに追加
GigE Vision CMOS小型モデル, カラー, 解像度3.2M, フレームレート34.9fps, 画素2048×1536, グローバルシャッタ 受注生産機種 オープン価格 ¥ 128,700 カートに追加

全商品 23 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。