形式構成

形式基準

種類に記載している形式に従い、発注してください。

種類

本体

容量 定格入力電圧 定格出力電圧(DC) 定格出力電流 最大ピーク電流 形式
240W 三相・二相
AC380~480V
(許容範囲
三相・二相
AC320~576V、
DC450~810V)
24V 10A 15A S8VK-WB24024
48V 5A 7.5A S8VK-WB24048
480W 24V 20A 30A S8VK-WB48024
48V 10A 15A S8VK-WB48048
960W 24V 40A 60A S8VK-WB96024
48V 20A 30A S8VK-WB96048

取り付け金具(別売品)

商品名称 形式
正面取り付け金具(240W用) S82Y-VKW20F
正面取り付け金具(480W用) S82Y-VKW40F
正面取り付け金具(960W用) S82Y-VKW90F

DINレール取り付け用品(別売品)

部品名 形式
止め金具(エンドプレート) PFP-M