仕様
| 製品 | i4-350L | i4-450L | i4-550L | ||
|---|---|---|---|---|---|
| クイル長 | 180mm | 180mm | 180mm | 350mm | |
| 軸数 | 4 | ||||
| リーチ長 | 350mm | 450mm | 550mm | ||
| 最大可搬質量 *1 | 5kg | ||||
|
繰り返し精度
(速度100%時) |
XY | ±0.01mm | |||
| J3 | ±0.01mm | ||||
| J4 | ±0.01° | ||||
| 動作角度 | J1 | ±135° | |||
| J2 | ±135° | ±148° | |||
| J3 | 180mm *2 | 350mm *3 | |||
| J4 | ±300,000回転(標準制御)、±1回転(統合制御) | ||||
| 最大慣性モーメント | J4 | 0.05kg·m2 | |||
| トルク制限 | J4 | 1.1N·m(連続)、5.1N·m(ピーク)*4 | |||
|
負荷なしの
押し込み推力 *5 |
J3 | 150N | |||
| 動作速度 | J1 | 456deg/s | |||
| J2 | 456deg/s | ||||
| J3 | 800mm/s | ||||
| J4 | 6000deg/s | ||||
| サイクルタイム *6 | 連続動作制限あり *7 | 0.54s | 0.48s | ||
| 連続動作制限なし | 0.57s | 0.54s | |||
| 混合連続動作制限あり *6 | 0.45s | 0.42s | 0.38s | ||
| 電源仕様 | 制御電源 | DC24V
5A/120W |
|||
| ハイパワー | DC48V
定格15A/720W 最大20A/960W |
||||
| 保護構造 | IP20/NEMA Type 1 | ||||
| 取り付け | テーブル設置、壁掛け | ||||
| 使用環境 | 使用周囲温度 | 5~40℃ | |||
| 使用周囲湿度 | 5~90%(結露なきこと) | ||||
| 質量 | 15.1kg | 15.9kg | 16.4kg | 16.5kg | |
|
標準搭載I/O
(プライマリ/セカンダリインタフェースパネル) |
17シンク(NPN)/ソース(PNP)入力、12ソース(PNP)出力 | ||||
| PROFINET(スタンドアロンタイプ) | PROFINET v2.4、クラスB、ベンダー専用I/Oデバイスプロファイル | ||||
| EtherCAT SubDevice | FreeRun、Sync0のDC(高精度時刻同期) | ||||
| 電気パススルーポート | 15ピン、D-Sub、オス | ||||
| 空気圧パススルーポート | 2(6mm)および1(4mm)プッシュ型継手、最大圧0.55MPa | ||||
| ベルトエンコーダ | ラインドライバ入力×2(A、B、Z) | ||||
| RS-232Cシリアル通信ポート | 1(トラブルシューティング情報のみ) | ||||
| プログラミングソフト | Sysmac Studio-64bit / ACE Version 4 *8 | ||||
| IPC Application Manager | Robot Vision Manager、PackManager | ||||
| コントローラ | NJ501-Rシリーズ(ロボット統合コントローラの場合) | ||||
| 基準 | EN ISO 12100、EN ISO 13849-1、EN ISO 10218-1、EN 60204-1、
EN 61000-6-4、EN 61000-6-2、KN 61000 6-2、KN 61000 6-4 |
||||
*1. 可搬質量は、ロボットのリンクまたはツールフランジに取り付けられたオブジェクトとしてみなされ、これにはエンドエフェクタやツール、バルブ、グリッパおよびロボットが処理するオブジェクトが含まれます。
*2. ベローズにより、Z軸の移動は、ベローズが縮んだ状態で27mm、伸びた状態で27mm減少します。
*3. ベローズにより、Z軸の移動は、ベローズが縮んだ状態で53mm、伸びた状態で53mm減少します。
*4. 使用周囲温度20℃における数値です。使用周囲温度が高い場合、数値は低下する可能性があります。 ピークトルクは、デューティサイクル10%で最大200msまで適用可能です。
*5. 1秒間押し、次の3秒間は押さないデューティサイクルにおける値です。
*6. サイクルタイムとは、ロボットツールが上に25mm、水平に305mm、下に25mm移動して同じパスを戻るという直線的な動きのサイクルをともなう連続パスと定義されます(ロボットの動作範囲のすべてのパスを通過するものではありません)。J4の回転なし、可搬質量2.0kg、周囲温度20℃における値です。混合連続動作制限ありのサイクルタイムは、同一条件で円弧動作時の値です。
*7. ベローズがある場合、連続動作制限ありのサイクルタイムは最大で20%増加する可能性があります。
*8. 統合制御ロボットにはSysmac Studioを使用してください。標準制御ロボットにはACE Version 4を使用してください。