定格/性能

形V410-H XD SR
項目 仕様
物理的特性
外形サイズ 高さ165mm×幅67mm×奥行き98mm
重量 161.9g
入力電圧範囲 DC4.5~5.5V(ホストから電源が供給される場合)、DC4.5~5.5V(外部電源の場合)
公称電圧(5.0V)時における動作電流 375mA(代表値) 340mA(代表値)
公称電圧(5.0V)時における
スタンバイ(アイドリング)電流
150mA(代表値)
カラー ブラックグレー ブラックグレー
サポートしているホストインタフェース USB 1.1、RS-232
USB認証 USB 1.1認証
キーボードサポート 90種類以上のインターナショナルキーボードをサポート
ユーザーインジケータ 直接読取りインジケータ、読取り成功 LED、リアビュー
LED、ビープ音(音調と音量が調整可能)、触覚/振動
直接読取りインジケータ、読取り成功 LED、リアビュー
LED、ビープ音(音調と音量が調整可能)
性能
光源 照準パターン:円形528nmトゥルーグリーンLED 照準パターン:円形617nm橙色LED
照明 温白色LED×2 660nm赤色LED×2
視野 34°(水平)×21.6°(垂直) 36.1°(水平)×22.6°(垂直)
撮像素子 1280×800ピクセル
最小印刷コントラスト 最小反射率差異15%
スキュー ±60°
ピッチ ±60°
ロール 0~360°
イメージング特性
サポートしている画像フォーマット Bitmap、JPEG、TIFFで画像をエクスポート可能
画質 A4ドキュメント上で96PPI
動作環境
動作温度範囲 0~50℃
保存温度範囲 -40~+70℃
湿度範囲 5~95%RH(ただし、結露しないこと)
耐落下衝撃性能 1.8mの高さからコンクリート面に複数回落下しても動作可
耐回転衝撃性能 0.5m径タンブラで2,000回回転しても動作可
保護構造 IP52
使用可能な洗浄剤 イソプロピルアルコール 70%
耐周辺光 0~10,000Foot-Candles、0~107,600Lux
シンボル体系
バーコード Code 39、Code 128、Code 93、Codabar/NW7、Code 11、MSI Plessey、UPC/EAN、I 2 of 5、Korean 3 of 5、
GS1 DataBar、Base 32(Italian Pharma)
2次元バーコード PDF417、Micro PDF417、CompositeCodes、TLC-39、Aztec、Data Matrix、QR Code、Micro QR、Han Xin、
Postal Codes、SecurPharm、DotCode、Dotted Data Matrix
OCR OCR-A、OCR-B、MICR、US Currency
最小解像度 Code 39:0.0508mm Code 39:0.0762mm
Data Matrix:0.1016mm Data Matrix:0.127mm
読取り範囲(代表値。印刷解像度、コントラスト、環境光に依存)
シンボル体系/シンボル密度 近距離/遠距離 近距離/遠距離
Code 39:0.127mm 0mm/132mm 18mm/279mm
Data Matrix:0.254mm 0mm/122mm 25mm/292mm
QR Code:0.254mm 0mm/114mm -
QR Code:0.508mm - 0mm/445mm
ユーティリティとデバイス管理
WebLinkPC コードリーダパラメータのプログラム、ファームウェアのアップグレード、読取られたバーコードデータの提供、
画像ベースのトラブルシューティングが可能
法規制順守
LED安全基準 IEC 62471リスク免除グループ
EMC基準 EN 55032、EN 55035、FCC Part 15, Subpart B(Class B)
安全基準 EN 62368-1
認証 RCM、BSMI、CE、cULus、KC、UKCA

読取り範囲(参考)

注. 凹み値は62.5mmで、コードリーダ前面からコードリーダ内部の撮像素子までの距離です。距離と凹み値を加算して、読取り範囲を計算します。

XD:読取り範囲=34°(水平)×21.6°(垂直)

Y(mm) Y+凹み値 θ 視野範囲X(mm) 読取り範囲 水平×垂直(mm) 読取り距離(mm)
5 67.5 34 41 41×26 5
5 67.5 21.6 26 - -
71 133.5 34 82 82×51 71
71 133.5 21.6 51 - -

SR:読取り範囲=36.1°(水平)×22.6°(垂直)

Y(mm) Y+凹み値 θ 視野範囲X(mm) 読取り範囲 水平×垂直(mm) 読取り距離(mm)
25 87.5 36.1 57 57×35 25
25 87.5 22.6 35 - -
445 507.5 36.1 331 331×203 445
445 507.5 22.6 203 - -