一般仕様

項目 仕様
保護構造 IP65/IP67
使用環境 使用周囲温度 -10~55℃
使用周囲湿度 25~85%(結露なきこと)
使用周囲雰囲気 腐食性ガスのないこと
保存温度 -25~65 ℃
保存湿度 25~85%(結露なきこと)
使用標高 2000m以下
汚染度 汚染度3以下:IEC 61010-2-201に該当
耐ノイズ性 IEC 61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)
オーバーボルテージカテゴリ カテゴリⅡ:IEC 61010-2-201に該当
EMCイミュニティレベル ゾーンB
耐振動 10~60Hz 振幅 0.35mm、60~150Hz 50m/s2
X、Y、Z 各方向80分
耐衝撃 150m/s2 3軸6方向各3回
耐電圧 AC600V(絶縁されている回路間)
絶縁抵抗 20MΩ以上(絶縁されている回路間)
適合規格*1 cULus:Listed(UL61010-2-201)
EU:EN 61131-2、RCM
KC:韓国電波法登録
IO-Linkコンフォーマンス
EtherNet/IPコンフォーマンス

*1. 形式ごとの最新の適合規格は、icon_01「規格認証/適合」または、当社営業担当者に確認してください。

EtherNet/IP通信仕様

項目 仕様
通信プロトコル EtherNet/IPプロトコル
・Implicitメッセージ(Class1)
・Explicitメッセージ(Class3、UCMM)
変調方式 ベースバンド
リンク速度 10Mbps/100Mbps
EtherNet物理層 100BASE-TX/10BASE-T(ただし、100BASE-TX を推奨します。)*1
スイッチングハブ レイヤ2スイッチ
伝送媒体 カテゴリ5以上ツイストペアケーブル
(推奨ケーブル:アルミテープと編組の二重遮へいシールドケーブル)
伝送距離 100m以内(ノードとノード間、ハブとノード間)
トポロジ ライン形、スター形、ツリー形、リング形
接続台数 ・ライン形、スター形
 制限なし
・ツリー形
 スイッチングハブの使用において、カスケード接続数に制限なし
・リング形
 リングスーパバイザの仕様に従う
EtherNet/IP
タグデータリンク
コネクション数 5*2
パケットインターバル(RPI) 1~10000ms
ユニット許容通信帯域幅 4000pps
Explicitメッセージ Class3(コネクション数) 5*2
(ただしオリジネータひとつあたりの最大コネクション数は2)
UCMM(非コネクション型) サポート*2
EtherNet/IP I/Oコネクションサイズ 入力:296バイト以下(INデータ、ステータス、空きエリアを含む)
出力:258バイト以下(OUTデータ、空きエリアを含む)
サポート機能 サポートサービス タグデータリンク、CIPメッセージ通信、時計自動調整(NTP/SNTPクライ
アント)、BOOTP(クライアント)、DHCP(クライアント)
IPアドレス重複検知 検知機能あり
Run/Idleヘッダ対応 対応*3
QuickConnect 対応
DLR リングノードに対応

*1. タグデータリンクをご使用の場合は、100BASE-TXにてお使いください。
*2. タグデータリンク(Class1)、Class3、およびUCMMを同時に接続可能なコネクション最大数は10となります。
*3. Idle時に出力保持やクリアなどの設定が可能です。詳細は、ユーザーズマニュアルを参照してください。

ユニット仕様

項目 仕様
ユニット名称 IO-Linkマスタユニット
形式 形NXR-ILM08C-EIT
IO-Link仕様 IO-Linkコネクタタイプ Class A
通信プロトコル IO-Linkプロトコル
ポート数 8
伝送速度 COM1:4.8kbps
COM2:38.4kbps
COM3:230.4kbps
トポロジー 1対1
準拠規格 ・IO-Link Interface and System Specification Version1.1.2*1
・IO-Link Test Specification Version1.1.2
ケーブル仕様 ・ケーブルタイプ:非シールド
・ケーブル長:最大20m
・線間静電容量:最大3nF
・ループ抵抗:最大6Ω
ユニット/入力用電源電圧 DC24V(DC20.4~26.4V)
出力用電源電圧 DC24V(DC20.4~26.4V)
電源最大電流 9A
ユニット/入力用電源と出力用電源の合計
渡り配線による電源供給時の接続台数 電源供給の仕様を満たす場合、制約なし
取り付け方法 M5ねじでの取り付け
取り付け強度 100N
取り付け方向と制限 取り付け方向:6方向
制限:なし
コネクタ種類 ・EtherNet/IP通信コネクタ:M12(D-coding、メス)×2個
・電源コネクタ:7/8インチ(オス)×1個、7/8インチ(メス)×1個
・I/Oコネクタ:M12(A-coding、メス)×8個
コネクタ強度 30N
すべてのコネクタが対象
ねじの締め付けトルク ・EtherNet/IP通信コネクタとI/Oコネクタ(M12ねじ):0.5~0.6N・m
・電源コネクタ(7/8インチねじ) :1.5~1.7N・m
・ユニット取り付け(M5ねじ) :1.47~1.96N・m
・ロータリスイッチ用カバー(M3ねじ) :0.4~0.6N・m
・EtherNet/IP通信コネクタ用防水カバー(M12ねじ):0.5~0.6N・m
・電源コネクタ用防水カバー(7/8インチねじ) :1.5~1.7N・m
ポートの最大電流 4A/ポート
Pin1~Pin4で使用可能な電流の合計
デバイス供給電源*2
(IO-Linkモード時、
SIO(DI)モード時)
使用する電源 ユニット/入力用電源
定格電圧 DC24V(DC20.4~26.4V)
最大負荷電流 2A/ピン
短絡保護機能 あり*3
短絡検知機能 あり*3
Pin4デジタル入力、
Pin2デジタル入力
(SIO(DI)モード時)
使用する電源 ユニット/入力用電源
定格電圧 DC24V(DC20.4~26.4V)
内部I/Oコモン線処理 PNP
入力電流 ・Pin2デジタル入力:3.0mA(DC24V時)
・Pin4デジタル入力:6.3mA(DC24V時)
ON電圧/ON電流 ・Pin2デジタル入力:DC15V以上/2mA以上
・Pin4デジタル入力:DC15V以上/3mA以上
OFF電圧/OFF電流 DC5V以下 /1mA以下
ON/OFF応答時間 1.0ms以下
入力フィルタ時間 フィルタなし、0.25ms、0.5ms、1ms(工場出荷時設定)、2ms、4ms、8ms、
16ms、32ms、64ms、128ms、256ms
短絡保護機能 あり*3
短絡検知機能 あり*3
Pin4デジタル出力、
Pin2デジタル出力
(SIO(DO)モード時)
使用する電源 出力用電源
内部I/Oコモン線処理 PNP
出力タイプ オープンドレイン
定格電圧 DC24V(DC20.4~26.4V)
最大負荷電流 2A/ピン
漏れ電流 0.1mA以下
残留電圧 1.5V以下
ON/OFF応答時間 1.0ms以下
短絡保護機能 あり*4
短絡検知機能 あり*4
消費電流値 ユニット/入力用電源 50mA
出力用電源 100mA
質量 440g
外形寸法 240(W)×24.2(H)×62(D)[mm](38mm(H):コネクタを含む場合)
絶縁方式 非絶縁
回路構成 3794_sp_3_1

*1. 本製品は、IO-LinkのPREOPERATE状態をサポートしていません。
*2. IO-LinkデバイスまたはIO-Link非対応の入力機器の電源として使用します。IO-Linkマスタユニットのユニット/入力用電源からI/Oコネクタを通してこれらの外部接続機器に供給されます。
*3. Pin1-Pin3間の短絡に対し、保護および検知します。
*4. Pin2-Pin3間とPin4-Pin3間の短絡に対し、保護および検知します。

バージョン関連情報

IO-LinkマスタユニットとCPUユニット、および、サポートソフトとのバージョンの関係を、システム構成ごとに説明します。

NJ/NXシリーズCPUユニット接続

NXシリーズCPUユニット

IO-Linkマスタユニット 対応バージョン
形式 ユニット
バージョン
CPUユニット
バージョン
Sysmac Studioの
バージョン
Network
Configuratorの
バージョン
CX-ConfiguratorFDT
のバージョン
形NXR-ILM08C-EIT Ver.1.1 Ver.1.14 Ver.1.40 Ver.3.69 Ver.2.54
Ver.1.0

NJシリーズCPUユニット

IO-Linkマスタユニット 対応バージョン
形式 ユニット
バージョン
CPUユニット
バージョン
形CJ1W-EIP21Sの
ユニットバージョン
形CJ1W-EIP21の
ユニットバージョン
Sysmac
Studioの
バージョン
Network
Configuratorの
バージョン
CX-ConfiguratorFDT
のバージョン
形NXR-ILM08C-EIT Ver.1.1 Ver.1.14 Ver.1.0かつ
ロット番号
241001以降
Ver.2.1 Ver.1.40 Ver.3.69 Ver.2.54
Ver.1.0

CS/CJ/CPシリーズCPUユニット接続

CS1G/CS1H/CJ1M* CPUユニット

* CJ1Mは2021年3月末受注終了品です。

IO-Linkマスタユニット 対応バージョン
形式 ユニット
バージョン
CPUユニット
バージョン
形CS1W-EIP21Sの
ユニットバージョン
形CS1W-EIP21/
CJ1W-EIP21の
ユニットバージョン
Network
Configuratorの
バージョン
CX-ConfiguratorFDT
のバージョン
形NXR-ILM08C-EIT Ver.1.1 Ver.3.0 Ver.1.0 Ver.2.1 Ver.3.69 Ver.2.54
Ver.1.0

CJ2H-CPU6□/CJ3M-CPU1□/CJ2M-CPU1□/CP1H CPUユニット

IO-Linkマスタユニット 対応バージョン
形式 ユニット
バージョン
CPUユニット
バージョン
形CJ1W-EIP21Sの
ユニットバージョン
形CJ1W-EIP21の
ユニットバージョン
Network
Configuratorの
バージョン
CX-ConfiguratorFDT
のバージョン
形NXR-ILM08C-EIT Ver.1.1 Ver.3.0 Ver.1.0 Ver.2.1 Ver.3.69 Ver.2.54
Ver.1.0

CJ2H-CPU6□-EIP CPUユニット

IO-Linkマスタユニット 対応バージョン
形式 ユニット
バージョン
CPUユニット
バージョン
形CJ1W-EIP21Sの
ユニットバージョン
形CJ1W-EIP21の
ユニットバージョン
Network
Configuratorの
バージョン
CX-ConfiguratorFDT
のバージョン
形NXR-ILM08C-EIT Ver.1.1 Ver.1.5 Ver.1.0 Ver.2.1 Ver.3.69 Ver.2.54
Ver.1.0

CJ3M-CPU3□/CJ2M-CPU3□ CPUユニット

IO-Linkマスタユニット 対応バージョン
形式 ユニット
バージョン
CPUユニット
バージョン
形CJ1W-EIP21Sの
ユニットバージョン
形CJ1W-EIP21の
ユニットバージョン
Network
Configuratorの
バージョン
CX-ConfiguratorFDT
のバージョン
形NXR-ILM08C-EIT Ver.1.1 Ver.1.5 Ver.1.0 Ver.2.1 Ver.3.69 Ver.2.54
Ver.1.0