適合規格について

形式ごとの最新の適合規格は、icon_01「規格認証/適合」または、当社営業担当者に確認してください。

形NXRシリーズ EtherNet/IP™対応 IO-Linkマスタユニット

名称 IO-Link ポート数 耐環境性能 ポート接続端子 形式
EtherNet/IP対応
IO-Linkマスタユニット
8 IP65/IP67 M12 コネクタ
A-cording、メス
形NXR-ILM08C-EIT

形NXRシリーズ IO-Link I/Oハブ

名称 I/O コネクタ
ポート数
入出力点数 耐環境性能 ポート接続端子 形式
IO-Link I/Oハブ 8 デジタル入力16 点 IP65/IP67 M12 コネクタ
A-cording、メス
形NXR-ID166C-IL2
デジタル入出力可変16 点 形NXR-CD166C-IL2

ソフトウェア

接続するコントローラによるソフトウェアの選択方法

接続するコントローラによってソフトウェアが異なります。ご購入に際しては、以下の組合せ一覧をご確認ください。

機器 オムロン製PLC システム オムロン製マシンオートメーション
コントローラ システム
コントローラ CJ シリーズ NJ/NX シリーズ
ソフトウェア FA 統合ツールパッケージ CX-One オートメーションソフトウェア Sysmac Studio

FA統合ツールパッケージ CX-One

商品名称 仕様 形式
ライセンス数 メディア
FA 統合ツール
パッケージ
CX-One Ver.4. □
CX-One は、オムロン製PLC、コンポーネントの周辺
ツールを提供する統合ツールパッケージです。

CX-One Ver.4. □には、CX-Programmer Ver.9. □が含
まれます。
1 ライセンス版
*1
DVD 形CXONE-AL01D-V4

注. 詳しくは、「CX-One Ver.4 カタログ(SBCZ-063)」をご覧ください。
*1. CX-Oneはマルチライセンス商品(3、10、30、50ライセンス)、およびDVDメディアのみをご用意しております。

オートメーションソフトウェア Sysmac Studio

NJ/NXシリーズCPUユニットおよびNYシリーズ産業用PCをはじめとするマシンオートメーションコントローラ、EtherCATスレーブおよびHMIなどの設定、プログラミング、デバッグ、メンテナンスのための、統合開発環境を提供するソフトウェアです。
詳細につきましては、『Sysmac Studioカタログ』(カタログ番号:SBCA-122)をご参照ください。

EtherNet/IP通信ケーブル

IO-Linkマスタユニットの配線に使用するEthernet通信ケーブルを紹介します。

IO-LinkマスタユニットとRJ45コネクタタイプのEtherNet/IPスキャナとの接続用

品名/外観 メーカ 仕様 ケーブル芯
線数
コネクタ
種類
ケーブル
引出方向
ケーブル長 形式
産業用イーサネット
コネクタケーブル
3794_lu_6_1
ハーティング
株式会社
M12プラグ
(D-coding、オス)
-RJ45
4芯 ねじ式
コネクタ
ストレート/
ストレート
0.5m 72MDm4Rm4005K
1m 72MDm4Rm4010K
2m 72MDm4Rm4020K
3m 72MDm4Rm4030K
5m 72MDm4Rm4050K
10m 72MDm4Rm4100K

IO-Linkマスタユニット同士の接続用

品名/外観 メーカ 仕様 ケーブル芯
線数
コネクタ
種類
ケーブル
引出方向
ケーブル長 形式
産業用イーサネット
コネクタケーブル
3794_lu_7_1
ハーティング
株式会社
M12プラグ
(D-coding、オス)
- M12プラグ
(D-coding、オス)
4芯 ねじ式
コネクタ
ストレート/
ストレート
0.5m 72MDm4MDm4005K
1m 72MDm4MDm4010K
2m 72MDm4MDm4020K
3m 72MDm4MDm4030K
5m 72MDm4MDm4050K
10m 72MDm4MDm4100K

接続関連機器

産業用イーサネットコネクタ付ケーブル(シールド強化タイプ)

品名/外観 メーカ 仕様 ケーブル芯
線数
コネクタ
種類
ケーブル
引出方向
ケーブル長 形式
プラグ両側コネクタ付ケーブル
(M12スマートクリック ストレート/RJ45)
3794_lu_13_1
オムロン M12プラグ
(D-coding、オス)
- RJ45
4芯 スマートクリックコネクタ ストレート/ストレート 0.5m XS5W-T421-BMC-SS
1m XS5W-T421-CMC-SS
2m XS5W-T421-DMC-SS
3m XS5W-T421-EMC-SS
5m XS5W-T421-GMC-SS
10m XS5W-T421-JMC-SS
プラグ両側コネクタ付ケーブル
(M12スマートクリック ストレート/M12スマートクリック ストレート)
3794_lu_13_2
オムロン M12プラグ
(D-coding、オス)
- M12プラグ
(D-coding、オス)
4芯 スマートクリックコネクタ ストレート/ストレート 0.5m XS5W-T421-BM2-SS
1m XS5W-T421-CM2-SS
2m XS5W-T421-DM2-SS
3m XS5W-T421-EM2-SS
5m XS5W-T421-GM2-SS
10m XS5W-T421-JM2-SS

注1. イーサネットコネクタ付ケーブルの詳細は、「産業用イーサネットコネクタカタログXS5/XS2/XS6(カタログ番号:CDJC-006)」をご覧ください。

電源コネクタ接続用ケーブル

IO-Linkマスタユニットの配線に使用する電源コネクタ接続用ケーブルを紹介します。

品名/外観 メーカ 仕様 ケーブル芯
線数
コネクタ
種類
ケーブル
引出方向
ケーブル長 形式
ケーブル付きコネクタ
(ソケット片側コネクタ、
ストレート)*1
3794_lu_8_1
ハーティング
株式会社
7/8インチ
ソケット(メス)
- バラ線
4芯 ねじ式
コネクタ
ストレート 1m 72MNf4010
2m 72MNf4020
5m 72MNf4050
10m 72MNf4100
ケーブル付きコネクタ
(ソケット片側コネクタ、
L字形)*1
3794_lu_8_2
L字形 1m 72MNfL4010
2m 72MNfL4020
5m 72MNfL4050
10m 72MNfL4100
ケーブル付きコネクタ
(ソケット/プラグ
両側コネクタ、ストレート)
*1
3794_lu_8_3
7/8インチ
ソケット(メス)
- 7/8インチ
プラグ(オス)
4芯 ねじ式
コネクタ
ストレート 1m 72MNf4MNm4010
2m 72MNf4MNm4020
5m 72MNf4MNm4050
10m 72MNf4MNm4100
ケーブル付きコネクタ
(ソケット/プラグ
両側コネクタ、L字形)
*1
3794_lu_8_4
L字形 1m 72MNfL4MNmL4010
2m 72MNfL4MNmL4020
5m 72MNfL4MNmL4050
10m 72MNfL4MNmL4100
ケーブル付きコネクタ
(ソケット/プラグ
両側コネクタ、ストレート)
3794_lu_8_5
オムロン
株式会社
7/8インチ
ソケット(メス)
- 7/8インチ
プラグ(オス)
4芯 ねじ式
コネクタ
ストレート 0.5m XS4W-D421-2C5-F
1m XS4W-D421-201-F
2m XS4W-D421-202-F
5m XS4W-D421-205-F
10m XS4W-D421-210-F
ケーブル付きコネクタ
(ソケット片側コネクタ、
ストレート)
3794_lu_8_6
7/8インチ
ソケット(メス)
- バラ線
4芯 ねじ式
コネクタ
ストレート 0.5m XS4F-D421-2C5-F
1m XS4F-D421-201-F
2m XS4F-D421-202-F
5m XS4F-D421-205-F
10m XS4F-D421-210-F

*1. 商品の詳細については、ハーティング株式会社に確認ください。

I/Oコネクタ接続用ケーブル

接続変換用

M8プラグのIO-LinkデバイスやIO-Link非対応の外部接続機器からの接続変換用のケーブルです。

品名/外観 メーカ 仕様 ケーブル芯
線数
コネクタ種類 ケーブル
引出方向
ケーブル長 形式
XS3W ケーブル付コネクタ
(M8ソケット/M12プラグ)
3794_lu_9_1
オムロン
株式会社
M8ソケット
(A-coding、メス)
-M12プラグ
(A-coding、オス)、
DC用
4芯 (M8)ねじ式コネ
クタ、
(M12)スマート
クリックコネクタ
*1
ストレート 0.2m 形XS3W-M42C-4C2-A

*1. IO-Linkマスタユニットのコネクタは、スマートクリックコネクタではありません。そのため、取り付けるときは、I/Oケーブルの締め付け工具を使用してください。
  なお、I/Oケーブルのスマートクリックコネクタは、ねじ式コネクタの機能も有しています。

直接接続、または、延長接続用

M12プラグのIO-LinkデバイスやIO-Link非対応の外部接続機器からの延長接続用で使用するケーブルです。
またM12プラグのIO-Linkデバイスとの直接接続用で使用するケーブルです。

品名/外観 メーカ 仕様 ケーブル芯
線数
コネクタ種類 ケーブル
引出方向
ケーブル長 形式
XS2W ケーブル付コネクタ
(M12ソケット/M12プラグ)
3794_lu_10_1
オムロン
株式会社
M12ソケット
(A-coding、メス)
-M12プラグ
(A-coding、オス)、
DC用
4芯 ねじ式コネクタ ストレート/
ストレート
1m 形XS2W-D421-C81-F
2m 形XS2W-D421-D81-F
3m 形XS2W-D421-E81-F
5m 形XS2W-D421-G81-F
10m 形XS2W-D421-J81-F

I/Oコネクタ用の分岐接続用

品名/外観 メーカ 仕様 ケーブル芯
線数
コネクタ種類 ケーブル
引出方向
ケーブル長 形式
XS5R Y字形
ジョイントプラグ/ソケット
3794_lu_11_1
オムロン
株式会社
M12 ― スマートクリック
コネクタ*1
― ― 形XS5R-D426-1

*1. IO-Linkマスタユニットのコネクタは、スマートクリックコネクタではありません。取り付けるときは、I/Oケーブルの締め付け工具を使用してください。

コネクタ用防水カバー

未使用のM12または7/8インチコネクタの防水カバーです。この防水カバーを用いると、保護構造IP65/IP67を保つことができます。

品名/外観 メーカ 仕様 コネクタ種類 形式
M12用防水カバー
(ソケット用)
3794_lu_12_1
オムロン株式会社 M12(プラグ) ねじ式コネクタ 形XS2Z-22
7/8インチ用防水カバー
(ソケット用)
3794_lu_12_2
モレックス 7/8インチ(プラグ) ねじ式コネクタ 1302011109
7/8インチ用防水カバー
(ソケット用)
3794_lu_12_3
オムロン株式会社 7/8インチ(プラグ) ねじ式コネクタ 形XS4Z-12