HMI機能をWindows上で実現。幅広い現場アプリケーションに柔軟に対応
NA5と同等機能を保有するWindowsアプリケーションであるSoft-NAは、大型モニタや耐環境モニタなど、さまざまなハードウェアに対応可能で、変化するユーザニーズに迅速に対応いたします。
またSoft-NAは、産業用PC/パソコン上で動作しますので、例えばお客様が開発したデータ収集プログラムとSoft-NAを同時に動作させることができます。これにより装置の見える化を図り、ダウンタイムを改善することも可能になります。
プログラム資産を全てOne Software‒Sysmac Studioで管理
Soft-NAでもNJ/NXコントローラ変数共有や統合シミュレータといった統合開発環境のメリットをお使いいただけます。またNJ/NXトラブルシュート機能もNA5同様に内蔵し、装置早期復旧を強力に支援します。
加えて、NA5の画面データをお持ちであれば、簡単にSoft-NA用の画面に変換可能です。