(単位:mm)
本体
形D4GS-N□R-□
形D4GS-N□T-□
注1. 上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。( )寸法は参考値です。
2. 2極以上(2NC、2NC/1NO、3NC)の接点ON/OFF動作の同時性にはバラツキがありますので、ご使用の際にはご確認願います。
操作キー
形D4GS-NK1
形D4GS-NK2
形D4GS-NK4
形D4GS-NK4-2
操作キー取り付け時
形D4GS-N□R-□+形D4GS-NK1
形D4GS-N□T-□+形D4GS-NK1
形D4GS-N□R-□+形D4GS-NK2
形D4GS-N□T-□+形D4GS-NK2
注. 上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。( )寸法は参考値です。
*9. 挿入半径の値は操作キーの回転の中心点がヘッド正面または上面の延長線上にある場合のものです。
形D4GS-N□R-□+形D4GS-NK4
形D4GS-N□T-□+形D4GS-NK4
形D4GS-N□R-□+形D4GS-NK4-2
形D4GS-N□T-□+形D4GS-NK4-2
注. 上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。( )寸法は参考値です。
*挿入半径の値は操作キーの回転の中心点がヘッド正面または上面の延長線上にある場合のものです。