仕様
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 形式 | 形AC1-152000 (基本モデル: NYB45-31K1) | |
| 質量 | 3.8㎏ | |
| 接地方法 | D種接地 | |
| 外形(高さ×奥行×幅) | 89mm×200mm×282mm | |
| メインシステム | CPUタイプ | Intel® CoreTM i5-7440EQ |
| メインメモリ | 8 GB DDR4 | |
| TPM | あり | |
| グラフィックス
コントローラ |
Intel® HD Graphics | |
| ウォッチドッグ | あり | |
| OS | Windows 10 IoT Enterprise LTSB - 64ビット版 | |
| ストレージデバイス | ハードドライブ | 128 GB SSD
3.5 インチハードドライブの追加スロットあり SDメモリーの追加は32GBまで可能 |
| 電源 | DC20.4~28.8V | |
| 消費電力 | 97.6W(USB3.0x2、POEカメラx4を使用時) | |
| 通信ポート | パワーコネクタ | DC24V |
| I/Oコネクタ | インプット2(UPS信号とパワーオフ制御)、
アウトプット1(Industrial Box PC 電源状態) |
|
| Ethernet | Gigabit Ethernet×3、Gigabit Ethernet PoE(給電機能付き)×4
1ポートあたり最大3W |
|
| USB | USB3.0×4(ケーブル長最大3m)、USB2.0×2(ケーブル長最大5m) | |
| ディスプレイ | DVI-D×1(1920×1200まで60Hz) | |
| RS-232C | 標準DSUB9コネクタ(非絶縁) | |
| バッテリ | 形式 | CJ1W-BAT01 |
| 寿命 | 25℃で5年 | |
| ファンユニット | 形式 | NY000-AF00 |
| 寿命 | 40℃、湿度15-65%で70,000時間の連続運転 | |
| LED | PWR、ERR、HDD。RUN | |
| 使用環境 | 使用周辺温度 | 0~55℃(使用時)、 -20℃~70℃(保管時) |
| 使用周辺湿度 | 10~90%(結露無きこと) | |
電気仕様
| 項目 | 仕様 | ||
|---|---|---|---|
| 定格電源電圧 | DC24V、非絶縁 | ||
| 許容電源電圧範囲 | DC20.4~28.8V | ||
| 接地方法 | D種接地(第3種接地) | ||
| 突入電流 | DC24V時12A以下/6ms(常温でコールドスタート時) | ||
| オーバーボルテージカテゴリ | カテゴリII:JIS B3502、IEC61131-2に適合 | ||
| EMCイミュニティレベル | IEC 61131-2: ゾーンB | ||
| RTC精度 | 周囲温度55℃: 月差-3.5~+0.5分
周囲温度25℃: 月差-1.5~+1.5分 周囲温度0℃: 月差-3~+1分 |
||
| 電源ボタン寿命 | 10万回 | ||
| バッテリ寿命 | 25℃で5年(形CJ1W-BAT01バッテリ) | ||
| ファン寿命 | 40℃の連続運転で8年 | ||
| 消費電力 * | - | ||
| ドライブ | - | ||
| SSD iMLC 128GB | 0.8W | ||
| 増設部 | - | ||
| USB | 最大14W((5V時、2×500mA)+(5V時、2×900mA)) | ||
| POE | 最大3W | ||
注:詳細は、「IPC アプリケーションコントローラ ユーザーズマニュアル(SBCE-454)」を参照ください。
*総消費電力は、IPC Application Controllerに取り付けられたすべての機器の消費電力の合計になります。IPC Application Controllerとの接続でUPS 形S8BAの動作を保証するためには所定のUPSと電源の組合せをご使用いただく必要があります。
| 項目 | 最小電源要件 | |
|---|---|---|
| 電源 | 240 W | 120 W |
| UPS | 120 W | 120 W |
一般環境仕様
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 使用環境 | 使用周囲温度 *1 | 0~55℃ |
| 保存周囲温度 *1 | -20~70℃ | |
| 使用周囲湿度 *1 | 10~90%RH(結露しないこと) | |
| 保存周囲湿度 *1 | 10~90%RH(結露しないこと) | |
| 使用周囲雰囲気 | 腐食性ガスがないこと | |
| 使用標高 | 2,000m以下 | |
| 耐ノイズ性(動作中) | IEC 61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン) | |
| 耐振動(動作中) | IEC 60068-2-6に準拠
SSDを搭載したボックス型PCの場合:5~8.4Hz (振幅3.5mm、8.4~150Hz、9.8m/s2、X、Y、Z 各方向10回) HDDを搭載したボックス型PCの場合、耐振動性は取り付け方向 *2によって異なります。 |
|
| 耐衝撃(動作中) | IEC 60068-2-27に準拠
147m/s2(X、Y、Z各方向3回) |
|
| 取り付け方法 | 縦置き、壁掛け | |
| 汚染度 | 2以下:JIS B3502、IEC61131-2に適合 | |
| 適合規格 *3 | EU 指令対応:EMC 指令 2014/30/EU(EN 61131-2)、
韓国電波法登録、RCM、cULus、RoHS指令、EAC |
|
*1. 許容周囲温度および周囲湿度は、製品タイプ、CPU タイプ、取り付け方向、およびストレージデバイスタイプによって異なります。
*2. 耐振動は、IPC Application Controllerの取り付け方向とストレージデバイスの種類によって異なります。
| 取り付け方向 | SSD |
|---|---|
| 縦置き | 9.8m/s2 |
| 壁掛け |