名称 名称/仕様 形式
ビジョンコントローラ IPC Application Controller 形AC1-152000

アクセサリ

オプションハードウェア

必要なタイプを選択してください。

商品名称 仕様 形式
取付金具*1 縦置き 形NY000-AB00
壁掛け 形NY000-AB01
SDメモリカード カード種別:SDカード
容量:2GB
フォーマット:FAT16
形HMC-SD292
カード種別:SDHCカード
容量:4GB
フォーマット:FAT32
形HMC-SD492
USBメモリ 容量:2GB 形FZ-MEM2G
容量:16GB 形FZ-MEM16G
ストレージデバイス ストレージの種類:SSD(搭載されているものと同一)
容量:128GB
形NY000-AS04
USB Type-A → USB Type-B
変換ケーブル
ケーブル長:2m
USB2.0
最小曲げ半径:25mm
形FH-VUAB 2M
ケーブル長:5m
USB2.0
最小曲げ半径:25mm
形FH-VUAB 5M
DVIケーブル ケーブル長:2m
DVI-D対応
最小曲げ半径:36mm
形NY000-AC00 2M
ケーブル長:5m
DVI-D対応
最小曲げ半径:36mm
形NY000-AC00 5M
産業用モニタ ・LCD タッチパネル
・マルチタッチ機能
・供給電圧:DC24V
・最大1,280×800 画素、60Hz
・USB Type-A コネクタ×2
・プログラム可能な輝度調整
・標準モデルおよび100mケーブルモデルをご用意
形NYM1□W-C10□□
電源 ・出力電圧:DC24V
・プッシュインPlus
形S8VK-S□□□24
UPS *1 バックアップ処理時の出力電圧:DC24V±5% 形S8BA
UPS 通信ケーブル ・ケーブル長:2m
・信号出力(BL、TR、BU、WB)
・リモートON/OFF 入力
・UPS 停止信号入力(BS)
形S8BW-C02

*1. レビジョンナンバー04以上。UPSのレビジョンナンバーは商品とパッケージに記されたシリアル番号から識別できます。

予備部品

IPC Application Controllerには、以下の予備部品が用意されています。

商品名称 仕様 形式
バッテリ IPC Application Controllerには、バッテリ1個が付属しています。
このバッテリは、リアルタイムクロックに電源を供給します。
バッテリはIPC Application Controller内部にあります。
寿命:5年 25℃
形CJ1W-BAT01*1
ファンユニット ファンユニットは、アクティブ冷却機能を備えたボックス型PCで
使用できます。
寿命: 温度40℃、湿度15~65%RH、連続動作で70,000時間。
保管寿命:6か月(無通電での保管期限です。)
形NY000-AF00
付属品キット 付属品キットには以下の付属品が含まれています。
・電源コネクタ
・ I/Oコネクタ
・ドライブ取り付け用ドライブブラケット
・ドライブ取り付け用取り付けねじ4本
・PCIeカード取り付け用PCIeカードサポート
・PCIeカード取り付け用PCIeカードクリップ
形NY000-AK00

*1. 電池交換可能な形式のみ。