定格/性能/機能
| 形式 | 形S8V-CP0424 | 形S8V-CP0424S | 形S8V-CP0824 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 分岐出力数 | 4 | 4 | 8 | ||
| UL Class2出力 認証 | 無 | 有 | 無 | ||
| 入出力
特性 |
定格入力電圧
(入力電圧許容範囲) |
DC24V
(DC20~30V) |
DC24V
(DC20~28.8V) |
DC24V
(DC20~30V) |
|
| 許容入力電流 *1 | 40A | 15.2A | 70A | ||
| 最大定格出力電流
(1分岐出力あたり) |
10A | 3.8A | 10A | ||
| 内部電圧降下 *2 | 180mV typ. | 180mV typ. | 200mV typ. | ||
| 出力漏れ電流 | 10mA以下 | ||||
| 消費電力
(DC24V 入力時)*3 |
全分岐出力接続時 | 8W typ.(10A×4CH時) | 4W typ.(3.8A×4CH時) | 15W typ.(10A×7CH時) | |
| 全分岐出力遮断時 | 0.7W typ. | 0.8W typ. | 1.1W typ. | ||
| 起動時間
*4 |
初期化時間 | 250ms typ. | |||
| 起動遅延時間 | 50ms~5s | ||||
| 各種
機能 *5 |
異常電流
遮断機能 *6 |
定格出力電流 | 2A、3A、4A、6A、
8A、10A |
3.8A | 2A、3A、4A、6A、
8A、10A |
| 遮断電流 | 2.5A、3.5A、4.5A、6.5A、
8.5A、10.5A |
3.8A | 2.5A、3.5A、4.5A、6.5A、
8.5A、10.5A |
||
| 異常電圧遮断機能 *6 | 無 | 有 | 無 | ||
| 表示灯付き押しボタンスイッチ
(ON/OFF/RESET) |
有(LED、色:赤/緑/黄) | ||||
| リセット信号入力(RST) | 有(Highレベル:DC20~30V、Lowレベル: DC0~5V) | ||||
| アラーム信号出力(ALM1/ALM2) | 有(MOS FETリレー出力 DC30V max、50mA max) | ||||
| 絶縁
耐圧 |
耐電圧 | AC1.0kV 1min(全端子一括)と(DINレール取り付け部)間 カットオフ電流20mA | |||
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上、DC500V(全端子一括)と(DINレール取り付け部)間 | ||||
| 環境 | 使用周囲温度 | -25~+70℃(温度によるディレーティング有り)(結露および氷結しないこと) | |||
| 保存温度 | -40~+85℃(結露および氷結しないこと) | ||||
| 使用周囲湿度 | 5~96%RH(保存湿度5~96%RH) | ||||
| 耐振動 | 10~55Hz、最大5G 片振幅0.42mm 3方向 各2h | ||||
| 耐衝撃 | 294m/s2 6方向 各3回 | ||||
| 信頼性 | MTBF *7 | 13.5万時間以上 | 6万時間以上 | 6万時間以上 | |
| 期待寿命 *8 | 10年以上 | ||||
| 構造 | 質量 | 160g以下 | 170g以下 | 420g以下 | |
| 冷却ファン | 無 | ||||
| 保護構造 | IP20、IEC60529による | ||||
| 規格
対応 |
EMI | EN 61000-6-3適合 | |||
| EMS | EN 61000-6-2適合 | ||||
| 安全規格 | UL 508(CSA22.2 No.14-10)Listing Pol2
UL 2367 Recognition(Max. 100W per output, per Class 2 limitations) Pol2 *9 CE(EN 61000-6-2, EN 61000-6-3) |
||||
*1. 電源入力端子は、1極あたり35Aまでご使用いただけます。
*2. 形S8V-CPの内部では電圧降下が発生します。出力側の電圧降下を考慮してください。
*3. 電源ユニット選定の際は、負荷の消費電力だけでなく、形S8V-CPの消費電力も加算して選定してください。
*4. 分岐出力は+VO1~+VO8の順に起動します。初期化時間後に+VO1が起動します。
各分岐出力の起動遅延時間は負荷に依存し自動的に決まります。5sを超えると強制的に次の分岐出力が起動します。
*5. 詳細は、「遮断に関する機能」を参照してください。
*6. 詳細は、「異常電流遮断特性」および「異常電流・電圧遮断特性」を参照してください。
*7. MTBFはJEITA RCR-9102に沿って計算された値です。
*8. 「ご使用の前に」の「予防保全のための推奨交換時期と定期的な交換のお奨め」を参照してください。
*9. ULClass2出力は、形S8V-CP0424Sタイプのみ。
遮断に関する機能
異常電流遮断
各分岐出力の出力電流が遮断電流値を超えると、異常電流遮断特性に従い分岐出力を半導体スイッチ(MOS FET)により遮断します。
異常電圧遮断
形S8V-CP0424Sは、入力電圧が28.8V超えると全分岐出力を半導体スイッチ(MOS FET)により遮断します。
また、入力電圧が28.8V以下になると全分岐出力は自動的に前回の状態に戻ります。
リセット信号入力(RST)
異常電流遮断(リセット可)状態のとき、接続状態に切り替えることをリセットといいます。外部信号入力により異常電流遮断(リセット可)状態の分岐出力をリセットできます。下図のように、0.5秒以上のHighレベル信号を入力し、リセットしてください。
入力電圧:DC30V以下
入力インピーダンス:22kΩ
注1. リセット信号入力を使用する場合、配線から入るノイズにより誤ってリセットする恐れがあります。外部信号入力の電位を不定にしないでください。
アラーム信号出力(ALM1/ALM2)
各分岐出力のいずれかが遮断した場合、MOS FETリレーをOFFします。アラーム信号出力はMOS FETリレーで構成しているため、極性はありません。
入力電圧:DC30V以下、入力電流:50mA以下
ON時残留電圧: 2V以下
OFF時漏れ電流: 0.1mA以下
注1. アラーム信号出力は内部に電流制限回路を備えていませんので、アラーム信号出力端子に流れる電流が50mAを超えないよう注意してください。
2. 配線後は正常に動作することを確認してください。
分岐出力の状態
各分岐出力の状態は、表示灯やアラーム信号出力により、見分けることができます。
各分岐出力の状態は、電源OFF時に保存されます。電源再投入時、初期化後に保存された状態に推移します。
工場出荷時は、すべて接続状態に設定されています。
| 表示灯 | アラーム
信号出力 |
分岐出力 | 状態名称 | 押しボタンによる状態推移 | リセット信号入力による状態推移 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 色 | 表示状態 | |||||
| - | 消灯 | OFF | 遮断 | 初期化 | - | - |
| 緑 | 点灯 | ON | 接続 | 接続 | マニュアル遮断状態へ
推移 |
- |
| 黄 | 点灯 | ON | 接続 | 異常電流 *1 | マニュアル遮断状態へ
推移 |
- |
| 赤 | 点灯 | OFF | 遮断 | マニュアル遮断 | 接続状態へ推移 | - |
| 赤 | 点滅 | OFF | 遮断 | 異常電流遮断
(リセット不可)*2 |
- | - |
| 黄 | 点滅 | OFF | 遮断 | 異常電流遮断
(リセット可) |
マニュアル遮断状態へ
推移 |
接続状態へ推移
(0.5sより長い正パルスによる)*5 |
| 赤 | 速い点滅 | OFF | 遮断 | 異常電圧遮断 *3
内部故障検出 *4 |
- | - |
*1. 各分岐出力は、異常電流遮断特性に従い異常電流遮断(リセット不可)状態に自動的に推移します。
*2. 異常電流状態における発熱から内部部品を保護するため500ms~20sの間、異常電流遮断(リセット不可)状態に留まります。
その後、異常電流遮断(リセット可)状態に自動的に推移します。
*3. 形S8V-CP0424Sのみ。
*4. 内部ヒューズが切れたり、内部メモリ異常が発生すると分岐出力が遮断します。
*5. 異常電流遮断した場合は、必ずその原因を取り除いた後に、リセットするようにしてください。
特性データ
ディレーティング曲線
形S8V-CP0424
形S8V-CP0424S
形S8V-CP0824
異常電流遮断特性
形S8V-CP0424、形S8V-CP0824
注. 電源ユニットの容量が不足すると、電源ユニットの過電流保護特性により全分岐出力の電圧が低下することがあります。
上記特性に従い遮断するためには、通常流れる出力電流と形S8V-CPの消費電力に加えて、遮断電流値も加算して必要な電源ユニットの容量を選定してください。(目安として、「●推奨電源ユニット」をご参考ください。)
異常電流・電圧遮断特性
形S8V-CP0424S
注1. 入力電圧DC24~28.8Vの遮断電流は上記特性に従い3.2Aまで減少します。
2. 異常電流遮断は、250msec~5sで動作します。
3. 電源ユニットの容量が不足すると、電源ユニットの過電流保護特性により、全分岐出力の電圧が低下することがあります。
組み合わせる電源ユニットは、「●推奨電源ユニット」を目安としてください。
推奨電源ユニット
各分岐出力に接続された機器の異常に対して、他分岐出力に影響を与えず遮断させるためには、以下の表を目安に電源ユニットをご選定ください。
| S8V-CP | S8V-CPの定格出力電流設定 | 電源ユニット |
|---|---|---|
| 形S8V-CP0424S | 不要(3.8A固定) | 形S8VK-S24024
形S8VK-X24024□-EIP 形S8VK-WA24024 |
| 形S8V-CP0424 | 全分岐出力を4A以下に設定 | 形S8VK-S48024
形S8VK-X48024□-EIP 形S8VK-WA48024 |
| いずれかの分岐出力を6A以上に設定 | 形S8VK-WA96024 | |
| 形S8V-CP0824 | 全分岐出力を6A以下に設定 | 形S8VK-WA96024 |
| いずれかの分岐出力を8A以上に設定 | 形S8VK-WA20224 |
注1. 全分岐出力を使用した場合の推奨となります。その他の条件で使用する場合の推奨電源ユニットについては、弊社までお問合せください。
2. 形S8VK-WA20224をご使用の際は、形S8V-CP0824の許容入力電流以下でご使用ください。
3. 推奨電源ユニットと同一シリーズで、かつより容量の大きなモデルも組合せ可能です。