地球温暖化や気候変動による自然災害は地球規模の社会問題としてグローバルの150か国以上の国と地域での脱炭素社会への実現に向けた取組みが求められています。
オムロンでは、生産現場の中枢である制御盤づくりを基に温室効果ガス(GHG)排出量の半減を目標に新たな制御盤づくりを提案します。
DC電子式サーキットプロテクタ(DC24V 4分岐出力/8分岐出力タイプ)
※ Web特別価格提供品
DC24V機器の短絡・過電流時の確実な保護を実現します。
この商品について
関連情報
情報更新 : 2024/01/22
地球温暖化や気候変動による自然災害は地球規模の社会問題としてグローバルの150か国以上の国と地域での脱炭素社会への実現に向けた取組みが求められています。
オムロンでは、生産現場の中枢である制御盤づくりを基に温室効果ガス(GHG)排出量の半減を目標に新たな制御盤づくりを提案します。
オムロンの制御盤内の商品仕様に対する共通の考え方Value Design for Panel(以下、Value Design)は、お客様の制御盤に新しい価値をもたらします。
さらに環境に配慮した考え方も取り入れ、人・地球にやさしい制御盤づくりを実現します。
Value Design for Panel に準拠したスイッチング・パワーサプライおよびノイズフィルタ、DC 電子式サーキットプロテクタは高さを統一。デッドスペースを削減し、制御盤の小型化を実現します。
* 1. 高さ:124mm ただし、S8V-CP0824 は除く
S8VK-WA 2000W タイプの事例:分岐手段と保護の一括提供で配線課題を解決し省スペースな実装
「電圧・電流・電力が感電や火災が起こらないレベルに制限されている安全な出力を持つ電源あるいは電源関連商品」であることを意味する言葉(区分)であり、UL1310により評価されます。
UL Class2出力は電圧・電流・電力が以下の通り規定されています。
● 出力電圧 … DC30V以下
● 出力電流 … 8A以下
● 出力電力 … 100VA以下
このUL Class2出力に接続される負荷・部品はUL認証を取得していない場合でもご使用いただけることがあります。
このUL Class2出力の条件を満足させるために定格出力電流を3.8Aに固定しております。
● 出力電圧
24V → DC30V以下を満足
● 出力電流
3.8A → 8A以下を満足
● 出力電力
24V*3.8A = 91.2VA → 100VA以下を満足
S8V-CP0424SはUL Class2出力の認証を取得していますので、この出力に接続される回路のUL評価が不要となる場合があり、UL認証取得のための工数や費用削減に貢献します。また接続される負荷・部品はUL認証を取得していない場合でもご使用いただけます。さらに制御盤内では配線材もUL認証品以外のものも使用可能となるため、部品の選定し易さやコストダウンに貢献します。
情報更新 : 2024/01/22
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.