Page top

E3AS-HL / F / L シリーズ 形式一覧

距離設定形光電センサ

距離設定形光電センサ E3AS-HL / F / L シリーズ

検出困難な複雑形状・色柄・光沢ワークを簡単に安定検出できる距離設定形光電センサ

機種区分

表示件数

情報更新 : 2025/08/07

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 75 件の形式仕様から 41 - 60 件を表示

形式仕様 商品説明 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
機種区分 購入
距離設定形光電センサ, 三角測距, 検出距離 10~200mm, 赤色LED, NPN, コード引き出しタイプ, 2m ¥ 21,000 ¥ 23,100 標準在庫機種 カートに追加
距離設定形光電センサ, 三角測距, 検出距離 10~200mm, 赤色LED, NPN, M8コネクタタイプ ¥ 22,000 ¥ 24,200 標準在庫機種 カートに追加
距離設定形光電センサ, 三角測距, 検出距離 10~200mm, 赤色LED, PNP/COM3, コード引き出しタイプ, 2m ¥ 21,000 ¥ 23,100 標準在庫機種 カートに追加
距離設定形光電センサ, 三角測距, 検出距離 10~200mm, 赤色LED, PNP/COM3, M12スマートクリックコネクタ中継タイプ, 0.3m ¥ 23,000 ¥ 25,300 標準在庫機種 カートに追加
距離設定形光電センサ, 三角測距, 検出距離 10~80mm, 赤色LED, NPN, コード引き出しタイプ, 2m ¥ 21,000 ¥ 23,100 標準在庫機種 カートに追加
距離設定形光電センサ, 三角測距, 検出距離 10~80mm, 赤色LED, NPN, M8コネクタタイプ ¥ 22,000 ¥ 24,200 標準在庫機種 カートに追加
距離設定形光電センサ, 三角測距, 検出距離 10~80mm, 赤色LED, NPN, M12スマートクリックコネクタ中継タイプ, 0.3m ¥ 23,000 ¥ 25,300 標準在庫機種 カートに追加
距離設定形光電センサ, 三角測距, 検出距離 10~80mm, 赤色LED, PNP/COM3, コード引き出しタイプ, 2m ¥ 21,000 ¥ 23,100 標準在庫機種 カートに追加
距離設定形光電センサ, 三角測距, 検出距離 10~80mm, 赤色LED, PNP/COM3, M12スマートクリックコネクタ中継タイプ, 0.3m ¥ 23,000 ¥ 25,300 標準在庫機種 カートに追加
丸型防水コネクタ, ケーブル付きコネクタ ソケット 片側コネクタ, M8ねじ固定タイプ, 4極, L形, PVCケーブル, 2m ¥ 1,550 ¥ 1,700 標準在庫機種 カートに追加
丸型防水コネクタ, ケーブル付きコネクタ ソケット 片側コネクタ, M8ねじ固定タイプ, 4極, L形, PVCケーブル, 5m ¥ 2,250 ¥ 2,470 標準在庫機種 カートに追加
丸型防水コネクタ, ケーブル付きコネクタ ソケット 片側コネクタ, M8ねじ固定タイプ, 4極, ストレート, PVCケーブル, 2m ¥ 1,550 ¥ 1,700 標準在庫機種 カートに追加
丸型防水コネクタ, ケーブル付きコネクタ ソケット 片側コネクタ, M8ねじ固定タイプ, 4極, ストレート, PVCケーブル, 5m ¥ 2,250 ¥ 2,470 標準在庫機種 カートに追加
エアブローユニット ¥ 2,750 ¥ 3,020 標準在庫機種 カートに追加
前面保護カバー ¥ 1,980 ¥ 2,170 標準在庫機種 カートに追加
光電センサアクセサリ, L型取りつけ金具, 適用センサ: E3AS-F/L コード引き出しタイプ/M12スマートクリックコネクタ中継タイプ ¥ 440 ¥ 480 標準在庫機種 カートに追加
光電センサアクセサリ, ヨコ型保護カバー取りつけ金具, 適用センサ: E3AS-F/L コード引き出しタイプ/M12スマートクリックコネクタ中継タイプ ¥ 660 ¥ 720 標準在庫機種 カートに追加
光電センサアクセサリ, 背面取りつけ金具, 適用センサ: E3AS-F/L コード引き出しタイプ/M12スマートクリックコネクタ中継タイプ/M8コネクタタイプ ¥ 440 ¥ 480 標準在庫機種 カートに追加
光電センサアクセサリ, 堅牢取りつけ金具, 適用センサ: E3AS-F/L コード引き出しタイプ/M12スマートクリックコネクタ中継タイプ ¥ 880 ¥ 960 標準在庫機種 カートに追加
光電センサアクセサリ, L型取りつけ金具, 適用センサ: E3AS-F/-L(M8コネクタタイプ) ¥ 440 ¥ 480 標準在庫機種 カートに追加

全商品 75 件の形式仕様から 41 - 60 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。