項目 形MX-Z2000H-V1 形MX-Z2050H-V1 形MX-Z2055H-V1 *1
加工用レーザ 種類 ファイバレーザ 波長:1,062nm
レーザクラス クラス4(JIS C6802 / IEC60825-1)
平均出力 20W(ファイバレーザ発振器出力)
レーザ出力モード スタンダードモード / EEモード*2
繰り返し周波数 スタンダードモード 10kHz~1,000kHz 0.1kHz単位 / EEモード*2、10kHz~100kHz 0.1kHz単位
パルス列幅(パターン)設定 スタンダードモード 7.5ns~300ns(15パターン)/ EEモード*2、150ns~450ns(3パターン)
ガイドレーザ/
焦点ポインタ
種類 半導体レーザ 波長: 655nm
レーザクラス クラス2(JIS C6802 / IEC60825-1)
光学仕様 マーキングエリア 90×90mm 160×160mm 160×160mm
ワーキングディスタンス 170±10mm 220±10mm 220±10mm
スキャンスピード 1~12,000mm/s
マーキング分解能 2μm 4μm 4μm
マーキング種類 文字 種類:
英大小文字 / 数字 / 記号 / ひらがな / カタカナ / 漢字(JIS第1、第2水準)/ その他言語(UNICODE(基本多言語面))

印字字体:
・True Typeフォント
・Strokeフォント(オリジナル / オリジナル2 / OCR-A / OCR-B / SEMI / LMフォント)
バーコード CODE39 / NW-7 / ITF / CODE128 / JAN / GS1 Databar Omni-directional / GS1 Databar Truncated /
GS1 Databar Limited / GS1 Databar Expanded
2次元コード QRコード / マイクロQRコード / DataMatrix(ECC200)/ GS1 DataMatrix(ECC200)
図形 定点 / 直線 / 矩形 / 円 / 円弧
立体図形 斜面 / 段差 / 円柱 / 円錐 / 球面
画像・CAD BMP / JPG / PNG / DXF
設定 データ、ブロック登録数 マーキングデータ登録数 10,000 / ブロック登録数 2,048
文字設定 0.1mm~120mm
ケーブル長 ファイバケーブル 4.5m、最小曲げ半径: 100mm
マーカヘッドケーブル マーカヘッド電源ケーブル 5m、最小曲げ半径:100mm、マーカヘッド制御ケーブル 5m、最小曲げ半径:100mm
外部
インタフェース
*3
端子台・I/Oコネクタ 端子台入力 20ピン(NPN/PNP対応)、端子台出力 14ピン(NPN/PNP対応)、
I/Oコネクタ入出力 37ピン(NPN/PNP対応)、インタロック端子入出力 12ピン
シリアル通信 RS-232C/RS-422A
Ethernet通信 / EtherNet/IP™ Ethernet(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)/ EtherNet/IP™
電源電圧 AC100~120V、周波数50/60Hz、AC200~240V、周波数50/60Hz
過電圧カテゴリ Ⅱ
消費電力 最大390VA(AC100V時)、最大420VA(AC200V時)
環境性能 使用温度*4 / 使用湿度 0~40℃ / 35~85%RH(結露なきこと)
保管温度 / 保管湿度 — 10~60℃(凍結なきこと)/ 35~85%RH(結露なきこと)
設置環境 / 高度 屋内 / 高度3000m以下に設置
汚染度 2
保護構造(ヘッド部)*5 IP65
冷却方式 強制空冷
重量 マーカヘッド 約15kg、コントローラ 約25kg
サイズ マーカヘッド W140×H230×D415mm(突起物含まず)、
コントローラ W225×H430×D390mm(突起物含まず)
設置方向 マーカヘッド 上下左右の全方向(左側面吸気口を塞がないこと)、コントローラ 縦置きのみ
USB インタフェース *6 USBメモリ用(コントローラ前面TypeAコネクタ)、
キーボード/マウス用(コントローラ後面TypeAコネクタ)、TypeBコネクタ
本体付属 マーカヘッド制御ケーブル、マーカヘッド電源ケーブル、システムキー、着脱式ターミナル(入力用・
出力用、各1)、取扱説明書、CD-ROM(オフライン編集ソフトウェア*7、フォントロゴエディタ*7、
ユーザーズマニュアル(日/英)、セットアップマニュアル(日/英)、日中韓対訳表)、インタロック解除コ
ネクタ、結束バンド、警告ラベル類、フェライトコア

*1. 樹脂・プラスチックフィルムへの印字高速化用途向け(印字線幅を太線化しています)
*2. EEモード(エネルギエンハンストモードの略)を使用する場合、オプションのアクティベーションキーが必要です。
*3. 各外部インターフェースごとの使用可能な機能、コマンドについてはユーザーズマニュアル(SWAL-710)をご確認ください。
*4. レーザ光を長時間連続発光させると、ヘッド内部温度が上昇し保護機能によりマーキングは停止する場合があります。保護機能が動作した場合は、レーザ発光間隔を空けるか、空調により周囲温度を下げてお使いください。
*5. ヘッド部の電子部品、光学部品が配置される領域の構造がIP65の保護構造部です。
  本製品のヘッド部は、IEC 60529(JIS C 0920)に記載の環境、時間、試験方法など、定められた条件下での耐環境保護構造で、それ以外の条件下での保証をするものではありません。
*6. USBインタフェースは、指定の用途以外に使用しないでください。
*7. 「オフライン編集ソフトウェア」「フォントロゴエディタ」を動作させるには、以下の環境が必要となります。
  【対応機能】 USBポートを搭載したパソコン【対応OS】 Microsoft Windows®7/8/8.1/10
  【CPU,メモリ容量】 OS仕様に準ずる【ハードディスク空き容量】 1GB以上【ディスプレイ解像度】 1,024×768pixel以上