①ファイバレーザマーカ

外観 マーキングエリア ワーキングディスタンス 形式
3778_lu_1_1 □90mm 170±10mm MX-Z2000H-V1
□160mm 220±10mm MX-Z2050H-V1
□160mm 220±10mm MX-Z2055H-V1*

*樹脂・プラスチックフィルムへの印字高速化用途向け(印字線幅を太線化しています)

別売オプション

EEモード(エネルギエンハンストモードの略)を使用する場合に必要です。

詳細 形式
EEモードアクティベーションキー(ライセンス) MX-9230

②コントローラ電源ケーブル

外観 詳細 ケーブル長 形式
3778_lu_3_1 PSE、UL、CSA対応 2.9m MX-9301
3778_lu_3_2 VDE、AS対応 2.9m MX-9302

注.・PSE(日本)規格、UL(USA)/CSA(カナダ)規格対応ケーブルとして、形MX-9301がご使用いただけます。
  VDE(ドイツ)規格、AS(オーストラリア)規格対応ケーブルとして、形MX-9302がご使用いただけます
 ・形MX-9301/MX-9302(オプション)が適合しない国/地域で使用する場合は、各国/地域の規格に従い適切な電源ケーブルを準備ください。

③基本システム構成で使用する周辺機器

以下の仕様に合うものをご用意ください。必要仕様に応じた機器もご用意しています。

種類 仕様 形式
モニタ ・DVI-D入力仕様
・VGA入力仕様(15ピン、3列)
画素数:1,024×768pixel以上(推奨)
MX-9110
キーボード USBコネクタ仕様(Type Aコネクタ、コントローラ後面に接続) MX-9120
マウス USBコネクタ仕様(Type Aコネクタ、コントローラ後面に接続) MX-9130

④外部制御ケーブル

RS-232Cケーブル(形CJシリーズと接続)

コントローラRS-232C/RS-422A シリアルポート(D-sub 15ピンコネクタ)に接続するケーブルです。

外観 ケーブル長(L) 形式
3778_lu_5_1 1m MX-9160-1M
3m MX-9160-3M
5m MX-9160-5M

MX-Z2000Hシリーズ用インタロック変換ケーブル

形MX-9161をMX-Z2000Hシリーズのインタロックコネクタに使用することで、MX-Z2000H-V1のコネクタと互換性を持たせることが可能になります。

外観 形式
3778_lu_7_1 MX-9161

メンテナンス・交換部品

外観 種類 形式
3778_lu_9_1 コントローラ用エアフィルタ MX-9011
3778_lu_9_2 MX-Z20□□Hシリーズ専用ヘッド用ファン MX-9022
3778_lu_9_3 MX-Z20□□Hシリーズ専用コントローラ用ファン MX-9023
3778_lu_9_4 MX-Z20□□Hシリーズ専用
カバーガラスブラケット(W)
MX-9034
3778_lu_9_5 カバーガラス MX-9031
3778_lu_9_6 ブラケットリリーサ MX-9032
3778_lu_9_7 マーカヘッド 電源ケーブル MX-9410
3778_lu_9_8 マーカヘッド 制御ケーブル MX-9411

注1. MX-Z2000H-V1シリーズとMX-Z2000Hシリーズの専用部品です。
注2. 交換部品は、必ず上記の仕様に適合したものを使用してください。適合しない部品を使用した場合、故障の原因となります。ご不明な点がありましたら、当社までお問い合わせください。
注3. 部品交換にあたっては、「ファイバレーザマーカ 形MX-Z2000H-V1シリーズセットアップマニュアル(SWAL-709)」をご覧ください。

ファインダ機能オプション用機器

機種選定や画像処理システムの選定には、「ファインダ機能オプションカタログ」(カタログ番号:SWAL-013)をご確認ください。

外観 種類 詳細 形式
3778_lu_10_1 ファインダカメラ ARTCAM-300SS-5M
(アートレイ)
MX-9140
3778_lu_10_2 カメラアタッチメント 形MX-Z2000用 MX-9150
形MX-Z2050/Z2055用 MX-9151
3778_lu_10_3 カメラマウント 形MX-9140ファインダカメラ用 MX-915A-AR
形FQ2カメラ用 MX-915A-FQ2
形FZ/FHカメラ用 MX-915A-FZ
形FZ/FHカメラ用(500万画素カメラ) MX-915A-S5M2

マスキングセット

機械指令(2006/42/EC)に対応した装置に組み込む際、適合させやすくするためのカバー類です。

詳細 形式
ボタン操作部(白)×2、遮光テープ、制御停止ボタンカバー MX-9190

保護メガネ

保護メガネは波長1064nmに対する光学濃度(OD値)が6以上かつレーザ放射警告の確認が可能なタイプをお使いください。