一般仕様
| タイプ | AC電源タイプ | DC電源タイプ | |
|---|---|---|---|
| 形式 | 形CP2E-□□□D□-A | 形CP2E-□□□D□-D | |
| 構造 | 盤内内蔵型 | ||
| 外形 高さ×奥行×幅 | 14/20点入出力タイプ(形CP2E-□14/20D□-□):90mm*1×80mm*2×86mm
30点入出力タイプ(形CP2E-□30D□-□):90mm*1×80mm*2× 130mm 40点入出力タイプ(形CP2E-□40D□-□):90mm*1×80mm*2×150mm 60点入出力タイプ(形CP2E-□60D□-□):90mm*1×80mm*2×195mm |
||
| 質量 | 14点入出力タイプ(形CP2E-□14D□-□):335g以下
20点入出力タイプ(形CP2E-□20D□-□):340g以下 30点入出力タイプ(形CP2E-□30D□-□):580g以下 40点入出力タイプ(形CP2E-□40D□-□):640g以下 60点入出力タイプ(形CP2E-□60D□-□):780g以下 |
||
| 電源仕様 | 電源電圧 | AC100~240V 50/60Hz | DC24V |
| 許容電源電圧 | AC85~AC264V | DC20.4~DC26.4V | |
| 消費電力 | 15VA/AC100V以下
25VA/AC240V以下 (形CP2E-□14/20D□-A) |
13W以下(形CP2E-□14/20D□-D) | |
| 50VA/AC100V以下
70VA/AC240V以下 (形CP2E-□30/40/60D□-A) |
20W以下(形CP2E-□30/40/60D□-D)*4 | ||
| 突入電流 | AC120V 20A/8ms以下(常温コールドスタート時)
AC240V 40A/8ms以下(常温コールドスタート時) |
DC24V 30A/20ms以下(常温コールドスタート時) | |
| 外部供給電源*3 | なし(形CP2E-□14/20D□-A)
DC24V 300mA以下(形CP2E-□30/40/60D□-A) |
なし | |
| 絶縁抵抗 | AC外部端子一括とGR端子間
20MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計) |
DC一次電源とDC二次電源間は非絶縁です | |
| 耐電圧 | AC外部端子一括とGR端子間
AC2300V 50/60Hz 1分間 漏れ電流5mA以下 |
DC一次電源とDC二次電源間は非絶縁です | |
| 電断検知時間 | 10ms以上 | 2ms以上 | |
| 使用環境 | 使用周囲温度 | -20~60℃ | |
| 使用周囲湿度 | 10~90%RH | ||
| 使用周囲雰囲気 | 腐食性ガスのないこと | ||
| 保存周囲温度 | -20~75℃(バッテリを除く) | ||
| 使用標高 | 2000m以下 | ||
| 汚染度 | 汚染度2以下:IEC61010-2-201に該当 | ||
| 耐ノイズ性 | IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) | ||
| オーバーボルテージカテゴリ | カテゴリII:IEC61010-2-201に該当 | ||
| EMCイミュニティレベル | ゾーンB | ||
| 耐振動 | IEC60068-2-6に準拠
5~8.4Hz 振幅3.5mm、8.4~150Hz 加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分) |
||
| 耐衝撃 | IEC60068-2-27に準拠
147m/s2 X、Y、Z各方向3回 |
||
| 端子台 | 固定式(脱着不可) | ||
| 端子ねじサイズ | M3 | ||
| 適合規格 | EC指令対応、KC、UL | ||
| 接地方法 | D種接地(第3種接地) | ||
*1. 取付部含めると110mm
*2. ケーブルを除く
*3. 入力機器用電源としてお使いください(出力機器の駆動用電源としては使用できません)。
*4. この値は最大システム構成とした定格値であり、実際の構成にあわせたDC電源タイプの消費電力の目安は、以下の計算式により算出が可能です。
計算式:DC電源タイプの消費電力={(5V消費電流)×5V/70%(内部の電源効率)+(24V消費電流)×24V}×1.1(電流変動要素)
上記計算結果を目安に、余裕を持ったDC電源を選定してください。
注1. 拡張I/Oユニット、拡張ユニットの一般仕様はCPUユニットと同じ条件になります。
*2. ケーブルを除く
*3. 入力機器用電源としてお使いください(出力機器の駆動用電源としては使用できません)。
*4. この値は最大システム構成とした定格値であり、実際の構成にあわせたDC電源タイプの消費電力の目安は、以下の計算式により算出が可能です。
計算式:DC電源タイプの消費電力={(5V消費電流)×5V/70%(内部の電源効率)+(24V消費電流)×24V}×1.1(電流変動要素)
上記計算結果を目安に、余裕を持ったDC電源を選定してください。
注1. 拡張I/Oユニット、拡張ユニットの一般仕様はCPUユニットと同じ条件になります。
性能仕様
| 項目 | 形CP2E-E□□D□-□ | 形CP2E-S□□D□-□ | 形CP2E-N□□D□-□ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| プログラム容量 | 4Kステップ | 8Kステップ | 10Kステップ | ||
| FBプログラムエリア | 4Kステップ | 8Kステップ | 10Kステップ | ||
| 制御方式 | ストアードプログラム方式 | ||||
| 入出力制御方式 | サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用 | ||||
| プログラム言語 | ラダーチャート方式 | ||||
| ファンクションブロック | ファンクションブロック定義最大数:64
インスタンス最大数:128 ファンクションブロック定義内使用可能言語:ラダーチャート、ストラクチャードテキスト(ST) |
||||
| 命令種類 | 約220種類 | ||||
| 処理速度 | 共通処理時間(オーバーヘッド) | 0.1ms | 0.15ms | 0.2ms | |
| 命令実行時間 | 基本命令:LD 0.23μs
応用命令:MOV 1.76μs |
||||
| 拡張I/Oユニット接続台数
(CP1Wシリーズ) |
形CP2E-□14/20D□-□:接続不可
形CP2E-□30/40/60D□-□:3台 |
||||
| 最大入出力点数 | 形CP2E-□14D□-□: 14
形CP2E-□20D□-□: 20 形CP2E-□30D□-□: 150(内蔵30点+拡張40 点×3台) 形CP2E-□40D□-□: 160(内蔵40点+拡張40 点×3台) 形CP2E-□60D□-□: 180(内蔵60点+拡張40 点×3台) |
||||
| 内蔵入力
機能 |
高速カウンタ | カウンタモード/
応答周波数 |
加算パルス入力:100kHz 2点、10kHz 4点
加減算パルス入力:100kHz 1点、10kHz 1点 パルス+方向入力:100kHz 2点 位相差4逓倍入力:50kHz 1点、5kHz 1点 |
N14/20D□-□
加算パルス入力:100kHz 2点、10kHz 4点 加減算パルス入力:100kHz 1点、10kHz 1点 パルス+方向入力:100kHz 2点 位相差4逓倍入力:50kHz 1点、5kHz 1点 N30/40/60D□-□ 加算パルス入力:100kHz 3点、10kHz 3点 加減算パルス入力:100kHz 2点 パルス+方向入力:100kHz 2点 位相差4逓倍入力:50kHz 2点 |
|
| 数値範囲モード | ・リニアモード
・リングモード |
||||
| カウント値 | 32ビット | ||||
| カウンタ
リセットモード |
・Z相信号+ソフトリセット(加算パルス入力を除く)
・ソフトリセット |
||||
| 制御方式 | ・目標一致比較
・帯域比較 |
||||
| 割込入力 | 6点 | 8点(14点タイプ6点) | |||
| 割込入力パルス幅:50μs 以上 | |||||
| パルスキャッチ入力 | 6 点 | 8点(14点タイプ6点) | |||
| 入力パルス幅:50μs 以上 | |||||
| 汎用入力 | 入力時定数 | PLC システム設定により 0~32ms(デフォルト8ms)に設定可能
設定値:0、1、2、4、8、16、32ms |
|||
| 内蔵出力
機能 |
パルス出力
(トランジ スタ出力 タイプのみ) |
出力方式 | パルス出力機能なし | パルス+方向 | |
| 出力周波数 | 1Hz~100kHz 2点 | N14/20D□-□:1Hz~100kHz 2点
N30/40/60D□-□:1Hz~100kHz 4点 |
|||
| 出力モード | ・連続モード(速度制御用)
・単独モード(位置制御用) |
||||
| 出力パルス数 | ・相対座標指定
・00000000~7FFFFFFF Hex(0~+2147483647) ・絶対座標指定 ・80000000~7FFFFFFF Hex(-2147483647~+2147483647) |
||||
| 加減速カーブ | 台形加減速(S字加減速は不可) | ||||
| 命令実行中の
設定値変更 |
目標位置変更のみ可能 | ||||
| 原点サーチ機能 | あり | ||||
| 直線補間機能 | なし | N14/20D□-□:最大2軸
N30/40/60D□-□:最大4軸 |
|||
| PWM出力
(トランジ スタ出力 タイプのみ) |
周波数 | PWM出力機能なし | 2.0Hz~6553.5Hz(0.1Hz単位) 1点
または2Hz~32000Hz(1Hz単位) 1点 |
||
| デューティ比 | 0.0~100.0%(0.1%単位)
精度 +1%/-0%: 2Hz~10000Hz +5%/-0%: 10000Hz~32000kHz |
||||
| 出力モード | 連続モード | ||||
| 通信機能 | ペリフェラル(USB)ポート | USB2.0準拠 Bコネクタ | なし | ||
| 伝送距離 | 最大5m | ||||
| 内蔵RS-232Cポート | インターフェース:EIA RS-232C準拠 | なし | |||
| 伝送距離 | 最大15m | ||||
| 通信方式 | 半二重 | ||||
| 同期方式 | 調歩同期 | ||||
| 伝送速度 | 1.2/2.4/4.8/9.6/19.2/38.4/57.6/115.2kbps | ||||
| 対応プロトコル | ・上位リンク
・NTリンク(1:N) ・無手順 ・シリアルPLCリンク(親局、子局) ・Modbus-RTU簡易マスタ ・Modbus-RTUスレーブ |
||||
| 内蔵RS-485ポート
(非絶縁タイプ) |
なし | インターフェース:EIA RS-485準拠 | なし | ||
| 伝送距離 | 最大50m | ||||
| 通信方式 | 半二重 | ||||
| 同期方式 | 調歩同期 | ||||
| 伝送速度 | 1.2/2.4/4.8/9.6/19.2/38.4/57.6/115.2kbps | ||||
| 対応プロトコル | ・上位リンク
・NTリンク(1:N) ・無手順 ・シリアルPLCリンク(親局、子局) ・Modbus-RTU簡易マスタ ・Modbus-RTUスレーブ |
||||
| シリアル
オプション ポート |
オプションボード
装着数 |
なし | N14/20D□-□:1オプションボード
N30/40/60D□-□:2オプションボード |
||
| シリアル通信
ポート数 |
N14/20D□-□:最大2ポート
N30/40/60D□-□:最大3ポート |
||||
| 通信方式 | オプションボードによる | ||||
| 同期方式 | オプションボードによる | ||||
| 伝送速度 | 1.2/2.4/4.8/9.6/19.2/38.4/57.6/115.2kbps | ||||
| 装着可能
オプションボード |
なし | 1ポートシリアルオプションボード
・形CP1W-CIF01(半二重/調歩同期) RS-232C×1ポート ・形CP1W-CIF11(半二重/調歩同期) RS-422A/485×1ポート(非絶縁タイプ) ・形CP1W-CIF12-V1(半二重/調歩同期) RS-422A/485×1ポート(絶縁タイプ) 2ポートシリアルオプションボード*1 ・形CP2W-CIFD1(半二重/調歩同期) RS-232C×2ポート ・形CP2W-CIFD2(半二重/調歩同期) RS-232C×1ポート + RS-485×1ポート(絶縁タイプ) ・形CP2W-CIFD3(半二重/調歩同期) RS-485×2ポート(絶縁タイプ) アナログオプションボード*2 ・形CP1W-ADB21/DAB21V/MAB221 *1. CP2W-CIFD □はオプションボード用スロット1のみに装着可能です。 *2. アナログオプションボードは1個のみ装着可能です。 |
|||
| 対応プロトコル | ・上位リンク*
・NTリンク(1:N)* ・無手順 ・シリアルPLCリンク (親局、子局) ・Modbus-RTU簡易マスタ ・Modbus-RTUスレーブ *ポート1(EX)は非対応 |
||||
| Ethernet | 物理層 | なし | 100/10BASE-TX(Auto-MDIX) | ||
| 媒体アクセス方式 | CSMA/CD | ||||
| 変調方式 | ベースバンド | ||||
| 伝送速度 | 100BASE-TX: 100Mbps
10BASE-T: 10Mbps |
||||
| 伝送媒体 | 100BASE-TX
・ツイストペアケーブル (非シールド:UTP):カテゴリ5、5e ・ツイストペアケーブル (シールド付:STP):カテゴリ5、5eで100Ωのもの 10BASE-T ・ツイストペアケーブル (非シールド:UTP):カテゴリ3、4、5、5e ・ツイストペアケーブル (シールド付:STP):カテゴリ3、4、5、5eで100Ωのもの |
||||
| 伝送距離 | 100m(スイッチとノード間の距離) | ||||
| 対応プロトコル | TCP、UDP、ARP、ICMP(pingのみ)、SNTP、DNS | ||||
| アプリケーション | FINS、Socket、SNTP、DNS(クライアント) | ||||
| ポート数 | N14/20:1ポート
N30/40/60:2ポート |
||||
| スイッチングハブ
機能 |
L2スイッチ
*N14/20 はスイッチ機能はありません。 |
||||
| タスク数 | 17個
・サイクル実行タスク 1個 ・割込タスク 16個 定時割込タスク:割込タスクNo.1(固定) 内蔵入力割込タスク:割込タスクNo.2~9(N20/30/40/60 CPUユニットでは、割込タスクNo.8、9を使用できます。) 高速カウンタ割込タスク:割込タスクNo.1~16 |
||||
| サブルーチン番号最大値 | 128個 | ||||
| ジャンプ番号最大値 | 128個 | ||||
| 定時割込 | 1点 | ||||
| バッテリ有効期間
[バッテリ形CP2W-BAT02(別売)使用時] |
バッテリ装着不可 | 形CP2W-BAT02を装着可能。
バッテリ有効期間(最大寿命)5年 保証時間 周囲温度60 ℃:1.3万時間(約1.5年) 周囲温度25 ℃:4.3万間(約5年) |
|||
| 時計 | なし | 有り
精度:月差 -4.5分~-0.5分(周囲温度60℃) -2.0分~+2.0分(周囲温度25℃) -2.5分~+1.5分(周囲温度-20℃) |
|||
| メモリ
バック アップ |
内蔵フラッシュメモリ | ラダープログラム、パラメータを内蔵フラッシュメモリに自動保存
データメモリの一部エリアを内蔵フラッシュメモリに保存可能 |
|||
| 内蔵不揮発性メモリ | データメモリ(D)、保持リレー(H)、カウンタ(C)、特殊補助リレー(A)を内蔵不揮発性メモリに自動保存 | ||||
| チャネル
I/O (CIO) エリア |
入力リレー | 1600点(100CH)0.00~99.15(0~99CH) | |||
| 出力リレー | 1600点(100CH)100.00~199.15(100~199CH) | ||||
| シリアルPLCリンクリレー | 1440点(90CH)200.00~289.15(200~289CH) | ||||
| 内部補助リレー【W】 | 2048点(128CH)W0.00~W127.15(W0~W127CH) | ||||
| 保持リレー【H】 | 2048点(128CH) H0.00~H127.15(H0~H127CH)
H512~H1535CHは、ファンクションブロック専用保持リレーです。 |
||||
| 特殊補助リレー【A】 | 読出可/書込不可:7168点(448CH) A0.00~A447.15(A0~A447CH)
読出可/書込可:8192点(512CH) A448.00~A959.15(A448~A959CH) |
||||
| 一時記憶リレー【TR】 | 16 点 TR0~TR15 | ||||
| タイマ【T】 | 256点 T0~T255(カウンタとは別)
T256~T511は、ファンクションブロック専用です。 |
||||
| カウンタ【C】 | 256点 C0~C255(タイマとは別)
C256~C511は、ファンクションブロック専用です。 |
||||
| データメモリ【D】 | 4Kワード D0~D4095
内1500ワード(D0~D1499)は バックアップメモリへの保存が 可能 |
8Kワード D0~D8191
内7000ワード(D0~D6999)は バックアップメモリへの保存が 可能 |
16Kワード D0~D16383
内15000ワード(D0~D14999) はバックアップメモリへの保存 が可能 |
||
| インデックスレジスタ【IR】 | 16 点 IR0~IR15 | ||||
| データレジスタ【DR】 | 16 点 DR0~DR15 | ||||
| 動作モード | 「プログラム」モード:プログラムは停止状態。
実行前の準備を行うモード。 「モニタ」モード :プログラムは実行状態。 オンラインエディット、I/O メモリの現在値変更などの操作が可能。 「運転」モード :プログラムは実行状態。 通常の運転時に使用するモード。 |
||||