ACサーボシステム 1Sシリーズ 安全機能対応のご紹介
1Sシリーズ 安全機能対応は、モーション制御と安全制御を両立することで、生産性向上に貢献します。(2分27秒)
安全方策を備えた加工機の稼働率向上をシンプルに実現
機械的なリスクが高く、人手作業の必要性や頻度の高い生産ラインに対して、オムロンは⼈と機械と製品を守りながら⾼い⽣産性を確保する⾼度な安全を、誰もが簡単に導⼊できる世界を実現します。(03分52秒)
各モータ駆動部の同期ズレを回避
安全機能 SS1 : Safe Stop1の使用例をご紹介します。(00分44秒)
品種替え時は対象工程のみ通電停止
安全機能SS2:Safe Stop 2の使用例をご紹介します。(00分51秒)
低速運転中のモータ速度を監視
安全機能SLS:Safely-Limited Speedの使用例をご紹介します。(01分29秒)
モータ可動範囲の制限を監視
安全機能SLP:Safely-Limited Positionの使用例をご紹介します。(00分26秒)