形式基準

ACサーボモータ機種早見表

種類

ACサーボドライバ EtherCAT通信内蔵タイプ 安全機能対応

電源電圧 定格出力 形式
単相/三相AC200V 200W 形R88D-1SAN02H-ECT
400W 形R88D-1SAN04H-ECT
750W 形R88D-1SAN08H-ECT
1.5kW 形R88D-1SAN15H-ECT
三相AC200V 1kW 形R88D-1SAN10H-ECT
2kW 形R88D-1SAN20H-ECT
3kW 形R88D-1SAN30H-ECT
三相AC400V 1kW 形R88D-1SAN10F-ECT
1.5kW 形R88D-1SAN15F-ECT
2kW 形R88D-1SAN20F-ECT
3kW 形R88D-1SAN30F-ECT

ACサーボモータ 安全機能対応

3000r/min モータ

仕様 形式
オイルシールなし
ストレート軸 キー、タップ付き
ブレーキなし AC200V 200W 形R88M-1AM20030T 形R88M-1AM20030T-S2
400W 形R88M-1AM40030T 形R88M-1AM40030T-S2
750W 形R88M-1AM75030T 形R88M-1AM75030T-S2
1kW 形R88M-1AL1K030T 形R88M-1AL1K030T-S2
1.5kW 形R88M-1AL1K530T 形R88M-1AL1K530T-S2
2kW 形R88M-1AL2K030T 形R88M-1AL2K030T-S2
2.6kW 形R88M-1AL2K630T 形R88M-1AL2K630T-S2
AC400V 750W 形R88M-1AL75030C 形R88M-1AL75030C-S2
1kW 形R88M-1AL1K030C 形R88M-1AL1K030C-S2
1.5kW 形R88M-1AL1K530C 形R88M-1AL1K530C-S2
2kW 形R88M-1AL2K030C 形R88M-1AL2K030C-S2
3kW 形R88M-1AL3K030C 形R88M-1AL3K030C-S2
ブレーキ付き AC200V 200W 形R88M-1AM20030T-B 形R88M-1AM20030T-BS2
400W 形R88M-1AM40030T-B 形R88M-1AM40030T-BS2
750W 形R88M-1AM75030T-B 形R88M-1AM75030T-BS2
1kW 形R88M-1AL1K030T-B 形R88M-1AL1K030T-BS2
1.5kW 形R88M-1AL1K530T-B 形R88M-1AL1K530T-BS2
2kW 形R88M-1AL2K030T-B 形R88M-1AL2K030T-BS2
2.6kW 形R88M-1AL2K630T-B 形R88M-1AL2K630T-BS2
AC400V 750W 形R88M-1AL75030C-B 形R88M-1AL75030C-BS2
1kW 形R88M-1AL1K030C-B 形R88M-1AL1K030C-BS2
1.5kW 形R88M-1AL1K530C-B 形R88M-1AL1K530C-BS2
2kW 形R88M-1AL2K030C-B 形R88M-1AL2K030C-BS2
3kW 形R88M-1AL3K030C-B 形R88M-1AL3K030C-BS2

仕様 形式
オイルシール付き
ストレート軸 キー、タップ付き
ブレーキなし AC200V 200W 形R88M-1AM20030T-O 形R88M-1AM20030T-OS2
400W 形R88M-1AM40030T-O 形R88M-1AM40030T-OS2
750W 形R88M-1AM75030T-O 形R88M-1AM75030T-OS2
1kW 形R88M-1AL1K030T-O 形R88M-1AL1K030T-OS2
1.5kW 形R88M-1AL1K530T-O 形R88M-1AL1K530T-OS2
2kW 形R88M-1AL2K030T-O 形R88M-1AL2K030T-OS2
2.6kW 形R88M-1AL2K630T-O 形R88M-1AL2K630T-OS2
AC400V 750W 形R88M-1AL75030C-O 形R88M-1AL75030C-OS2
1kW 形R88M-1AL1K030C-O 形R88M-1AL1K030C-OS2
1.5kW 形R88M-1AL1K530C-O 形R88M-1AL1K530C-OS2
2kW 形R88M-1AL2K030C-O 形R88M-1AL2K030C-OS2
3kW 形R88M-1AL3K030C-O 形R88M-1AL3K030C-OS2
ブレーキ付き AC200V 200W 形R88M-1AM20030T-BO 形R88M-1AM20030T-BOS2
400W 形R88M-1AM40030T-BO 形R88M-1AM40030T-BOS2
750W 形R88M-1AM75030T-BO 形R88M-1AM75030T-BOS2
1kW 形R88M-1AL1K030T-BO 形R88M-1AL1K030T-BOS2
1.5kW 形R88M-1AL1K530T-BO 形R88M-1AL1K530T-BOS2
2kW 形R88M-1AL2K030T-BO 形R88M-1AL2K030T-BOS2
2.6kW 形R88M-1AL2K630T-BO 形R88M-1AL2K630T-BOS2
AC400V 750W 形R88M-1AL75030C-BO 形R88M-1AL75030C-BOS2
1kW 形R88M-1AL1K030C-BO 形R88M-1AL1K030C-BOS2
1.5kW 形R88M-1AL1K530C-BO 形R88M-1AL1K530C-BOS2
2kW 形R88M-1AL2K030C-BO 形R88M-1AL2K030C-BOS2
3kW 形R88M-1AL3K030C-BO 形R88M-1AL3K030C-BOS2

1500r/min モータ

仕様 形式
オイルシールなし
ストレート軸 キー、タップ付き
ブレーキなし AC200V 1.5kW 形R88M-1AM1K515T 形R88M-1AM1K515T-S2
2.7kW 形R88M-1AM2K715T 形R88M-1AM2K715T-S2
AC400V 1.5kW 形R88M-1AM1K515C 形R88M-1AM1K515C-S2
3kW 形R88M-1AM3K015C 形R88M-1AM3K015C-S2
ブレーキ付き AC200V 1.5kW 形R88M-1AM1K515T-B 形R88M-1AM1K515T-BS2
2.7kW 形R88M-1AM2K715T-B 形R88M-1AM2K715T-BS2
AC400V 1.5kW 形R88M-1AM1K515C-B 形R88M-1AM1K515C-BS2
3kW 形R88M-1AM3K015C-B 形R88M-1AM3K015C-BS2

仕様 形式
オイルシール付き
ストレート軸 キー、タップ付き
ブレーキなし AC200V 1.5kW 形R88M-1AM1K515T-O 形R88M-1AM1K515T-OS2
2.7kW 形R88M-1AM2K715T-O 形R88M-1AM2K715T-OS2
AC400V 1.5kW 形R88M-1AM1K515C-O 形R88M-1AM1K515C-OS2
3kW 形R88M-1AM3K015C-O 形R88M-1AM3K015C-OS2
ブレーキ付き AC200V 1.5kW 形R88M-1AM1K515T-BO 形R88M-1AM1K515T-BOS2
2.7kW 形R88M-1AM2K715T-BO 形R88M-1AM2K715T-BOS2
AC400V 1.5kW 形R88M-1AM1K515C-BO 形R88M-1AM1K515C-BOS2
3kW 形R88M-1AM3K015C-BO 形R88M-1AM3K015C-BOS2

減速機 バックラッシュ3分以内

3,000r/minモータ用

サーボモータ定格出力 減速比 形式(ストレート軸)*
200W 1/5 形R88G-HPG14A05200B□
1/11 形R88G-HPG14A11200B□
1/21 形R88G-HPG20A21200B□
1/33 形R88G-HPG20A33200B□
1/45 形R88G-HPG20A45200B□
400W 1/5 形R88G-HPG14A05400B□
1/11 形R88G-HPG20A11400B□
1/21 形R88G-HPG20A21400B□
1/33 形R88G-HPG32A33400B□
1/45 形R88G-HPG32A45400B□
750W
(200V)
1/5 形R88G-HPG20A05750B□
1/11 形R88G-HPG20A11750B□
1/21 形R88G-HPG32A21750B□
1/33 形R88G-HPG32A33750B□
1/45 形R88G-HPG32A45750B□
750W
(400V)
1/5 形R88G-HPG32A052K0B□
1/11 形R88G-HPG32A112K0B□
1/21 形R88G-HPG32A211K5B□
1/33 形R88G-HPG32A33600SB□
1kW 1/5 形R88G-HPG32A052K0B□
1/11 形R88G-HPG32A112K0B□
1/21 形R88G-HPG32A211K5B□
1.5kW 1/5 形R88G-HPG32A052K0B□
1/11 形R88G-HPG32A112K0B□
1/21 形R88G-HPG32A211K5B□
2kW 1/5 形R88G-HPG32A052K0B□
1/11 形R88G-HPG32A112K0B□
2.6kW
(200V)
3kW
(400V)
1/5 形R88G-HPG32A053K0B□

*標準の軸形状はストレート軸となります。
 減速機形式の後ろの□ に「J」を付けると、キーとタップ付きになります。
 例: 形R88G-HPG11B05100BJ

1,500r/minモータ用

サーボモータ定格出力 減速比 形式(ストレート軸)*
1.5kW 1/5 形R88G-HPG32A053K0B□
1/11 形R88G-HPG32A112K0SB□
1/21 形R88G-HPG50A21900TB□
1/33 形R88G-HPG50A33900TB□
2.7kW
(200V)
3kW
(400V)
1/5 形R88G-HPG50A055K0SB□
1/11 形R88G-HPG50A115K0SB□
1/20 形R88G-HPG65A205K0SB□
1/25 形R88G-HPG65A255K0SB□

*標準の軸形状はストレート軸となります。
 減速機形式の後ろの□に「J」を付けると、キーとタップ付きになります。
 例: 形R88G-HPG11B05100BJ

減速機 バックラッシュ15分以内

3,000r/minモータ用

サーボモータ定格出力 減速比 形式
200W 1/5 形R88G-VRXF05B200CJ
1/9 形R88G-VRXF09C200CJ
1/15 形R88G-VRXF15C200CJ
1/25 形R88G-VRXF25C200CJ
400W 1/5 形R88G-VRXF05C400CJ
1/9 形R88G-VRXF09C400CJ
1/15 形R88G-VRXF15C400CJ
1/25 形R88G-VRXF25C400CJ
750W
(200V)
1/5 形R88G-VRXF05C750CJ
1/9 形R88G-VRXF09D750CJ
1/15 形R88G-VRXF15D750CJ
1/25 形R88G-VRXF25D750CJ

ケーブルおよび周辺機器

一体型ケーブル(屈曲ケーブル)

適用サーボモータ ブレーキ線なし ブレーキ線付き
形式 形式
200V 3000r/min モータ
200W、400W、750W
3m 形R88A-CX1A003SF 形R88A-CX1A003BF
5m 形R88A-CX1A005SF 形R88A-CX1A005BF
10m 形R88A-CX1A010SF 形R88A-CX1A010BF
15m 形R88A-CX1A015SF 形R88A-CX1A015BF
20m 形R88A-CX1A020SF 形R88A-CX1A020BF
200V 3000r/min モータ
1kW
3m 形R88A-CX1B003SF 形R88A-CX1B003BF
5m 形R88A-CX1B005SF 形R88A-CX1B005BF
10m 形R88A-CX1B010SF 形R88A-CX1B010BF
15m 形R88A-CX1B015SF 形R88A-CX1B015BF
20m 形R88A-CX1B020SF 形R88A-CX1B020BF
200V
400V
200V
3000r/min モータ 1.5kW
1500r/min モータ 1.5kW
400V
3000r/min モータ
750W、1kW、1.5kW、2kW、3kW
1500r/min モータ 1.5kW、3kW
3m 形R88A-CX1C003SF 形R88A-CX1C003BF
5m 形R88A-CX1C005SF 形R88A-CX1C005BF
10m 形R88A-CX1C010SF 形R88A-CX1C010BF
15m 形R88A-CX1C015SF 形R88A-CX1C015BF
20m 形R88A-CX1C020SF 形R88A-CX1C020BF
200V 3000r/min モータ 2kW、2.6kW
1500r/min モータ 2.7kW
3m 形R88A-CX1D003SF 形R88A-CX1D003BF
5m 形R88A-CX1D005SF 形R88A-CX1D005BF
10m 形R88A-CX1D010SF 形R88A-CX1D010BF
15m 形R88A-CX1D015SF 形R88A-CX1D015BF
20m 形R88A-CX1D020SF 形R88A-CX1D020BF

延長ケーブル(屈曲ケーブル)

ブレーキ線付き、ブレーキ線なしに関わらず一体型ケーブルの延長には、次の延長ケーブルを使用します。
また形R88A-CX1C□□□□Fの一体型ケーブルの延長には、形R88A-CX1BE□□BFを使用します。

適用サーボモータ 形式
200V 3000r/min モータ
200W、400W、750W
10m 形R88A-CX1AE10BF
20m 形R88A-CX1AE20BF
200V
400V
200V
3000r/min モータ 1kW、1.5kW
1500r/min モータ 1.5kW
400V
3000r/min モータ
750W、1kW、1.5kW、2kW、3kW
1500r/min モータ 1.5kW、3kW
10m 形R88A-CX1BE10BF
20m 形R88A-CX1BE20BF
200V 3000r/min モータ 2kW、2.6kW
1500r/min モータ 2.7kW
10m 形R88A-CX1DE10BF
20m 形R88A-CX1DE20BF

EtherCAT通信ケーブル 推奨品

EtherCATではカテゴリ5以上のSTPケーブル(アルミテープと編組の二重遮へいシールド付ツイストペアケーブル)を使用します。ストレート配線で使用します。

コネクタ付ケーブル

商品名称 形状 メーカ ケーブル長(m) 形式
両側コネクタ付ケーブル(RJ45/RJ45)
RJ45コネクタ小型タイプ *1
サイズ・線心数(対数):AWG26 × 4P
ケーブルシース材質:PUR
ケーブル色:黄色 *2
3776_lu_14_1 オムロン株式会社 0.3 形XS6W-6PUR8SS30CM-YF
0.5 形XS6W-6PUR8SS50CM-YF
1 形XS6W-6PUR8SS100CM-YF
2 形XS6W-6PUR8SS200CM-YF
3 形XS6W-6PUR8SS300CM-YF
5 形XS6W-6PUR8SS500CM-YF
両側コネクタ付ケーブル(RJ45/RJ45)
RJ45コネクタ堅牢タイプ *1
サイズ・線心数(対数):AWG22 × 2P
ケーブル色:ライトブルー
3776_lu_14_2 オムロン株式会社 0.3 形XS5W-T421-AMD-K
0.5 形XS5W-T421-BMD-K
1 形XS5W-T421-CMD-K
2 形XS5W-T421-DMD-K
5 形XS5W-T421-GMD-K
10 形XS5W-T421-JMD-K
プラグ両側コネクタ付ケーブル
(M12ストレート/RJ45)
シールド強化コネクタケーブル仕様 *3
M12スマートクリックコネクタタイプ
RJ45コネクタ堅牢タイプ
サイズ・線心数(対数):AWG22 × 2P
ケーブル色:黒色
3776_lu_14_4 オムロン株式会社 0.5 形XS5W-T421-BMC-SS
1 形XS5W-T421-CMC-SS
2 形XS5W-T421-DMC-SS
3 形XS5W-T421-EMC-SS
5 形XS5W-T421-GMC-SS
10 形XS5W-T421-JMC-SS
両側コネクタ付ケーブル(RJ45/RJ45)
RJ45コネクタ小型堅牢タイプ *4
サイズ・線心数(対数):AWG22 × 2P
ケーブル色:黄色
3776_lu_14_5 スリーエム ジャパン
株式会社
カスタマーコール
センター
TEL:0570-012-321
0.25 3RHS4-1100-0.25M
0.5 3RHS4-1100-0.5M
1 3RHS4-1100-1M
2 3RHS4-1100-2M
5 3RHS4-1100-5M
10 3RHS4-1100-10M

*1. 小型タイプのケーブルの長さは0.2、0.3、0.5、1、1.5、2、3、5、7.5、10、15、20mをご用意しております。
  堅牢タイプのケーブルの長さは、0.3、0.5、1、2、3、5、10、15mをご用意しております。
  詳細は「産業用イーサネットコネクタカタログ」(カタログ番号:CDJC-006)をご参照ください。
*2. ケーブルの色は、緑色と青色もご用意しております。
*3. 詳細は、当社営業担当者にお問い合わせください。
*4. ケーブルの長さは0.25~100mをご用意しております。お問い合わせ先にお尋ねください。

ケーブル/コネクタ

サイズ・線心数(対数):AWG24 x 4P

部品名 形状 メーカ 形式 お問合せ先
ケーブル - 倉茂電工株式会社 KETH-SB* 倉茂電工株式会社
TEL:03-5644-7601
TEL:06-6231-8151
- JMACS株式会社 IETP-SB* オムロンエフエーストア株式会社
TEL:0120-024-324
RJ45コネクタ - パンドウイット
コーポレーション
MPS588-C* パンドウイットコーポレーション
日本支社

*本ケーブルおよびコネクタは、上記の組み合わせでのご使用を推奨します。

サイズ・線心数(対数):AWG22 x 2P

部品名 形状 メーカ 形式 お問合せ先
ケーブル - 倉茂電工株式会社 KETH-PSB-OMR*1 倉茂電工株式会社
TEL:03-5644-7601
TEL:06-6231-8151
- JMACS株式会社 PNET/B*1 オムロンエフエーストア株式会社
TEL:0120-024-324
RJ45組立式
コネクタ
3776_lu_16_1 オムロン株式会社 形XS6G-T421-1*1 オムロン株式会社
カスタマサポートセンタ
TEL:0120-919-066
ケーブル - スリーエム ジャパン
株式会社
79100-IE4P-F1-YE*2 スリーエム ジャパン株式会社
カスタマーコールセンター
TEL:0570-012-321
RJ45組立式
コネクタ
- 3R104-1110-000AM*2

*1. 本ケーブルおよびコネクタは、上記の組み合わせでのご使用を推奨します。
*2. 本ケーブルおよびコネクタは、上記の組み合わせでのご使用を推奨します。

サーボドライバ側コネクタ

サーボドライバ側コネクタは、ドライバ形R88D-1SAN□-ECTに各1つずつ付属しています。(エンコーダコネクタを除く)
またメンテナンス用としても個別にご購入いただけます。

名称および適用 形式
主回路コネクタ(CNA)*1
 形R88D-1SAN02H-ECT/ -1SAN04H-ECT/ -1SAN08H-ECT/-1SAN10H-ECT用
形R88A-CN102P *4
主回路コネクタA(CNA)*2
 形R88D-1SAN15H-ECT/ -1SAN20H-ECT/ -1SAN30H-ECT/-1SAN10F-ECT/
 -1SAN15F-ECT/ -1SAN20F-ECT/ -1SAN30F-ECT用
形R88A-CN103P *4
主回路コネクタB(CNB)*2
 形R88D-1SAN15H-ECT/ -1SAN20H-ECT/ -1SAN30H-ECT/-1SAN10F-ECT/
 -1SAN15F-ECT/ -1SAN20F-ECT/ -1SAN30F-ECT用
形R88A-CN104P *4
モータ接続コネクタ(CNC)
 形R88D-1SAN02H-ECT/ -1SAN04H-ECT/ -1SAN08H-ECT/-1SAN10H-ECT用
形R88A-CN101A *4
モータ接続コネクタ(CNC)
 形R88D-1SAN15H-ECT/ -1SAN20H-ECT/ -1SAN30H-ECT/-1SAN10F-ECT/
 -1SAN15F-ECT/ -1SAN20F-ECT/ -1SAN30F-ECT用
形R88A-CN102A *4
制御電源コネクタ(CND)
 形 R88D-1SAN15H-ECT/ -1SAN20H-ECT/ -1SAN30H-ECT/-1SAN10F-ECT/
 -1SAN15F-ECT/ -1SAN20F-ECT/ -1SAN30F-ECT用
形R88A-CN101P *4
制御入出力コネクタ(CN1) 形R88A-CN102C
エンコーダコネクタ(CN2) 形R88A-CN101R
ブレーキインターロックコネクタ(CN12) 形R88A-CN101B
セーフティ信号コネクタ(CN14)*3 形R88A-CN101S
セーフブレーキコントロールコネクタ(CN15) 形R88A-CN102S

*1. コネクタには短絡線2本が接続されています。
*2. コネクタには短絡線1本が接続されています。
*3. コネクタには短絡線4本が接続されており、誤挿入防止ピンが1個挿入されています。
*4. オープナ1本が付属しています。

シールドクランプブラケット

シールドクランプは、一体型ケーブルを固定し、一体型ケーブルのシールド線とサーボドライバのFGを接続するために使用します。シールドクランプブラケットとシールドクランププレートから構成されています。

名称 適用するドライバ/一体型ケーブル形式 形式
シールドクランプ
ブラケットS
形R88D-1SAN02H-ECT
形R88D-1SAN04H-ECT
形R88D-1SAN08H-ECT
形 R88A-CX1A□□□□F 形R88A-SC10CX
形R88D-1SAN10H-ECT 形 R88A-CX1B□□□□F
形R88D-1SAN15H-ECT
形R88D-1SAN10F-ECT
形R88D-1SAN15F-ECT
形R88D-1SAN20F-ECT
形R88D-1SAN30F-ECT
形R88A-CX1C□□□□F
形R88D-1SAN20H-ECT
形R88D-1SAN30H-ECT
形R88A-CX1D□□□□F

注. シールドクランプブラケットは、適用一体型ケーブルに1 つ付属しています。
  延長ケーブルにはシールドクランプは付属していません。

外部回生抵抗器

適用サーボドライバ 仕様 形式
形R88D-1SAN02H-ECT 回生処理能力 24W 25Ω 形R88A-RR12025
形R88D-1SAN30H-ECT 回生処理能力 60W 8Ω 形R88A-RR30008
形R88D-1SAN20H-ECT 回生処理能力 60W 10Ω 形R88A-RR30010
形R88D-1SAN15H-ECT 回生処理能力 60W 14Ω 形R88A-RR30014
形R88D-1SAN08H-ECT/-1SAN10H-ECT/-1SAN20F-ECT * 回生処理能力 60W 20Ω 形R88A-RR30020
形R88D-1SAN02H-ECT/-1SAN04H-ECT 回生処理能力 60W 25Ω 形R88A-RR30025
形R88D-1SAN30F-ECT 回生処理能力 60W 32Ω 形R88A-RR30032
形R88D-1SAN10F-ECT * 回生処理能力 60W 33Ω 形R88A-RR30033
形R88D-1SAN15F-ECT 回生処理能力 60W 54Ω 形R88A-RR30054

*2つを直列接続にして使用してください。

外部回生抵抗ユニット

適用サーボドライバ 仕様 形式
形R88D-1SAN30H-ECT 回生処理能力 640W 8Ω 形R88A-RR1K608
形R88D-1SAN20H-ECT 回生処理能力 640W 10Ω 形R88A-RR1K610
形R88D-1SAN15H-ECT 回生処理能力 640W 14Ω 形R88A-RR1K614
形R88D-1SAN08H-ECT/-1SAN10H-ECT/-1SAN20F-ECT * 回生処理能力 640W 20Ω 形R88A-RR1K620
形R88D-1SAN30F-ECT 回生処理能力 640W 32Ω 形R88A-RR1K632
形R88D-1SAN20F-ECT 回生処理能力 640W 40Ω 形R88A-RR1K640
形R88D-1SAN15F-ECT 回生処理能力 640W 54Ω 形R88A-RR1K654
形R88D-1SAN10F-ECT 回生処理能力 640W 66Ω 形R88A-RR1K666

*2つを直列接続にして使用してください。

DCリアクトル

適用サーボドライバ 形式
形R88D-1SAN02H-ECT 形R88A-PD2002
形R88D-1SAN04H-ECT 形R88A-PD2004
形R88D-1SAN08H-ECT 形R88A-PD2007
形R88D-1SAN10H-ECT/ -1SAN15H-ECT 形R88A-PD2015
形R88D-1SAN20H-ECT 形R88A-PD2022
形R88D-1SAN30H-ECT 形R88A-PD2037
形R88D-1SAN10F-ECT/ -1SAN15F-ECT 形R88A-PD4015
形R88D-1SAN20F-ECT 形R88A-PD4022
形R88D-1SAN30F-ECT 形R88A-PD4037

ソフトウエア

オートメーションソフトウェア Sysmac Studio

NJ/NXシリーズCPUユニットおよびNYシリーズ産業用PCをはじめとするマシンオートメーションコントローラ、EtherCATスレーブおよびHMIなどの設定、プログラミング、デバッグ、メンテナンスのための、統合開発環境を提供するソフトウェアです。

詳細につきましては、『Sysmac Studioカタログ』(カタログ番号:SBCA-122)をご参照ください。
注. 1Sシリーズ安全機能対応サーボドライバVer.1.0以降には、Sysmac Studio Ver.1.44.1以降が必要です。

ソフトウェア機能部品集

Sysmac Library

Sysmac Libraryは、NJ/NXシリーズコントローラ上で動作するソフトウェア機能部品集です。
以下URLよりダウンロードし、Sysmac Studioにインストールしてご使用ください。
https://www.fa.omron.co.jp/sysmac_library

商品名称 仕様 形式
EtherCAT
1Sシリーズ
ライブラリ
1Sシリーズ サーボドライバ EtherCAT通信内蔵タイプの絶対値エンコーダ初期化設定や、パラ
メータのバックアップ(読み出し)/リストア(書き込み)を、NJ/NXシリーズのユーザプログラ
ムから行う場合に使用します。
形SYSMAC-XR011