規格/EC指令

適合EC指令・規格

機械指令・低電圧指令・EN50047・EN1088

認定規格

認定機関 規格 ファイルNo.
TÜVラインランド EN60947-5-1(強制開離認定) J9650735
BIA(ドイツ) GS-ET-19 メカニカル : 2001 20483 / ソレノイド : 2001 20482
UL* UL508、CSA C22.2 No.14 E76675
SUVA(スイス) SUVA メカニカル : E6190/2.d / ソレノイド : E6191/2.d

*ULでCSA C22.2 No.14規格の認証をとっており、マークで示しています。

安全規格認定定格

TÜV(EN60947-5-1)

タイプ LEDタイプ ネオンランプ
使用カテゴリ AC-15 AC-15
定格作動電流(Ie) 6A 3A
定格作動電圧(Ue) 115V 250V

短絡保護装置として、IEC269適合の10Aヒューズ形gIまたは形gGをご使用ください。

UL/CSA(UL508、CSA C22.2 No.14)

A300

定格電圧 通電電流 電流(A) ボルトアンペア(VA)
投入 しゃ断 投入 しゃ断
AC120V
AC240V
10A 60
30
6
3
7,200 720

性能

保護構造*1 IP65(EN60947-5-1)
寿命*2 機械的 100万回以上
電気的 50万回以上
許容操作速度 0.05~0.5m/s
許容操作ひん度 最大30回/min
定格周波数 50/60Hz
接点ギャップ 最小2×2mm
強制開離力*3 最小58.84N(EN60947-5-1)
強制開離ストローク*3 最小10mm(EN60947-5-1)
ロック時引抜強度 最小500N(GS-ET-19)
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて)
定格絶縁電圧(Ui) 300V(EN60947-5-1)
定格密閉熱電流(Ithe) 10A(EN60947-5-1)
インパルス耐電圧
(EN60947-5-1)
同極端子間 4kV
異極端子間 4kV
ソレノイドと非充電金属部間およびアース間 −
ソレノイド 24V DCタイプ 0.8kV
110V ACタイプ 2.5kV
230V ACタイプ 4kV
その他各端子と非充電金属部間およびアース間 4kV
条件付短絡電流 100A(EN60947-5-1)
汚染度(使用環境) 汚染度3(EN60947-5-1)
感電保護クラス ClassⅡ(二重絶縁)
閉路時逆起電圧 1,500V max.(EN60947-5-1)
接触抵抗 25mΩ以下(初期値)
振動 誤動作 10~50Hz 片振幅0.75mm
衝撃 耐久 1,000m/s2以上
誤動作 300m/s2以上
使用周囲温度 −10~+55℃(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度 95%RH以下
質量 約340g(形D4DL-1CFA-B)

注. 上記は初期における値です。
*1. スイッチ・ボックス本体については、埃や水などの侵入から保護されていますが、
   ヘッド部の操作キー挿入口へは異物が入らないようにしてください。
   早期磨耗、破損などの原因になります。
*2. 寿命の値は周囲温度5~35℃、周囲湿度40~70%RHの時のものです。
*3. 安全にご使用いただくために必ず確保をお願いします。

電磁コイル特性

種類 DC24Vタイプ AC110Vタイプ AC230Vタイプ
定格動作電圧(100%ED) DC24V +10%/−15% AC110V±10% AC230V±10%
消費電流 約200mA 約50mA 約30mA
絶縁クラス Class F(~130℃) Class F(~130℃) Class F(~130℃)

表示灯

種類 LEDタイプ ネオンランプタイプ
定格電圧 AC/DC10~115V AC100~250V
漏れ電流 約1mA 約1.9mA
発光色(LED) 橙 橙