本体形式

(操作キーは別売となっておりますのでご注意ください。)

強制開離認定形式

リリース
キー
タイプ
ソレノイド
電圧/
表示灯タイプ
ロック/
リリース方式
接点構成
(スロー・アクション)
NCのみ強制
開離認定
コンジット口 形式
標準 ソレノイド
DC24V/
LED(橙)
AC/DC10
~115V
メカニカルロック/
ソレノイドリリース
1NC/1NO+1NC PG13.5 形D4DL-1CFA-B
G1/2 形D4DL-2CFA-B
2NC+1NC PG13.5 形D4DL-1DFA-B
G1/2 形D4DL-2DFA-B
ソレノイドロック/
メカニカルリリース
1NC/1NO+1NC PG13.5 形D4DL-1CFG-B
G1/2 形D4DL-2CFG-B
2NC+1NC PG13.5 形D4DL-1DFG-B
G1/2 形D4DL-2DFG-B
ソレノイド
AC110V/
LED(橙)
AC/DC10
~115V
メカニカルロック/
ソレノイドリリース
1NC/1NO+1NC PG13.5 形D4DL-1CFB-B
G1/2 形D4DL-2CFB-B
2NC+1NC PG13.5 形D4DL-1DFB-B
G1/2 形D4DL-2DFB-B
ソレノイドロック/
メカニカルリリース
1NC/1NO+1NC PG13.5 形D4DL-1CFH-B
G1/2 形D4DL-2CFH-B
2NC+1NC PG13.5 形D4DL-1DFH-B
G1/2 形D4DL-2DFH-B
ソレノイド
AC230V/
ネオンランプ
(橙)
AC100
~250V
メカニカルロック/
ソレノイドリリース
1NC/1NO+1NC PG13.5 形D4DL-1CFC-E
G1/2 形D4DL-2CFC-E
2NC+1NC PG13.5 形D4DL-1DFC-E
G1/2 形D4DL-2DFC-E
ソレノイドロック/
メカニカルリリース
1NC/1NO+1NC PG13.5 形D4DL-1CFJ-E
G1/2 形D4DL-2CFJ-E
2NC+1NC PG13.5 形D4DL-1DFJ-E
G1/2 形D4DL-2DFJ-E
特殊形
リリース
キー
ソレノイド
DC24V/
LED(橙)
AC/DC10
~115V
メカニカルロック/
ソレノイドリリース
1NC/1NO+1NC PG13.5 形D4DL-1CFA-B-HT
G1/2 形D4DL-2CFA-B-HT
2NC+1NC PG13.5 形D4DL-1DFA-B-HT
G1/2 形D4DL-2DFA-B-HT
ソレノイドロック/
メカニカルリリース
1NC/1NO+1NC PG13.5 形D4DL-1CFG-B-HT
G1/2 形D4DL-2CFG-B-HT
2NC+1NC PG13.5 形D4DL-1DFG-B-HT
G1/2 形D4DL-2DFG-B-HT

操作キー形式

種類 形式
水平取付形 377_lu_2_1 形D4DS-K1
垂直取付形 377_lu_2_2 形D4DS-K2
可調整形(水平方向) 377_lu_2_3 形D4DS-K3
可調整形(水平/垂直方向) 377_lu_2_4 形D4DS-K5

注. 操作キーは形D4DSと共用です。