定格
| 形式 | 形XW6T-COM1.5X□□□□ | 形XW6T-COM2.5X□□□□ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外観 | ![]() |
![]() |
||||
| 適用電線範囲
*1 |
より線 | 0.08mm2~1.5mm2 | 0.14mm2~2.5mm2 | |||
| 単線 | 0.14mm2~1.5mm2 | 0.14mm2~4.0mm2 | ||||
| フェルール端子付き
より線 |
0.14mm2~0.75mm2(1.5mm2)*2 | 0.14mm2~2.5mm2 | ||||
| 寸法 | A×78×31.3(A寸法…8端子:9.2、12端子:12.7、
16端子:16.2、20端子:19.7、40端子:37.2) |
A×82.6×36.1(A寸法…8端子:12.6、12端子:17.8、
16端子:23.0、20端子:28.2、40端子:54.2) |
||||
| 定格電圧 | 500V | 800V | ||||
| 定格電流 *3 | 17.5A | 24A | ||||
| IEC定格電圧 | 500V | 800V | ||||
| IEC定格電流 *3 | 17.5A/1.5mm2 | 24A/2.5mm2 | ||||
| Usage Group(UG) | B、C | D | B、C | |||
| UL定格電圧 | 300V | 51~150V | 151~300V | 301~600V | 600V | |
| UL定格電流 *3 | 15A/AWG14
(単線) 10A/AWG16 |
15A/AWG14
(単線) 10A/AWG16 |
10A/AWG16 | 5A/AWG16-20 | 20A/AWG12(単線)、15A/AWG14 | |
| 耐電圧 | AC1,890V 1min(リーク電流1mA以下) | AC2,000V 1min(リーク電流1mA以下) | ||||
| 終端板 | 形XW6E-COM1.5 | 形XW6E-COM2.5 | ||||
| 適用工具 | 形XW4Z-00B | 形XW4Z-00B | ||||
| 対応銘板 | 市販記銘板 9.5mm幅、0.5mm厚のもの | 市販記銘板 9.5mm幅、0.5mm厚のもの | ||||
*1. 推奨電線範囲はカタログをご参照ください。
*2. 適用電線1.0~1.5mm2用のフェルール端子は、絶縁スリーブなしのフェルール端子をご使用ください。詳細は、カタログをご参照ください。
*3. 端子台に定格電流以上の電流を流さないようご使用ください。
性能
| 使用温度範囲 | -40~55℃、ただし結露・氷結のないこと |
|---|---|
| 使用湿度範囲 | 5~95%RH |
| 絶縁材料 | PA樹脂 |
| 難燃性 | UL94 V-0 |
| 挿抜耐久 | 50回 |
| 振動 | 10~150Hz 加速度 50m/s2 3方向 各80min |
| 衝撃 | 500m/s2 11ms 6方向 各5回 |
| 保存温度範囲 | -40~85℃、ただし結露・氷結のないこと |
| 保存湿度範囲 | 5~95%RH |
規格
適合規格
・UL1059
・CSA(C22.2No.158)
・IEC 60947-7-1
規格認証
・cURus(ファイルNo. E245101)