形式構成

形式基準

形式から製品の仕様をご判断いただく際にご利用ください。ご注文の際には、「種類」にある形式からお選びください。

種類

本体

外観/内部配線 より線最大断面積
(mm2)
端子数 短絡バー色 質量(g) 形式
3766_lu_2_1 1.5 8 赤 約16 形XW6T-COM1.5X8RD
青 形XW6T-COM1.5X8BL
黄 形XW6T-COM1.5X8YL
3766_lu_2_2 12 赤 約23 形XW6T-COM1.5X12RD
青 形XW6T-COM1.5X12BL
黄 形XW6T-COM1.5X12YL
3766_lu_2_3 16 赤 約29 形XW6T-COM1.5X16RD
青 形XW6T-COM1.5X16BL
黄 形XW6T-COM1.5X16YL
3766_lu_2_4 20 赤 約36 形XW6T-COM1.5X20RD
青 形XW6T-COM1.5X20BL
黄 形XW6T-COM1.5X20YL
3766_lu_2_5 40 赤 約68 形XW6T-COM1.5X40RD
青 形XW6T-COM1.5X40BL
黄 形XW6T-COM1.5X40YL
3766_lu_2_6 2.5 8 赤 約28 形XW6T-COM2.5X8RD
青 形XW6T-COM2.5X8BL
黄 形XW6T-COM2.5X8YL
3766_lu_2_7 12 赤 約41 形XW6T-COM2.5X12RD
青 形XW6T-COM2.5X12BL
黄 形XW6T-COM2.5X12YL
3766_lu_2_8 16 赤 約53 形XW6T-COM2.5X16RD
青 形XW6T-COM2.5X16BL
黄 形XW6T-COM2.5X16YL
3766_lu_2_9 20 赤 約65 形XW6T-COM2.5X20RD
青 形XW6T-COM2.5X20BL
黄 形XW6T-COM2.5X20YL
3766_lu_2_10 40 赤 約126 形XW6T-COM2.5X40RD
青 形XW6T-COM2.5X40BL
黄 形XW6T-COM2.5X40YL

注. 本体納品時は、外観のように、コモン端子台(端子台+短絡バー+終端板が組付完了)の形態でお届けします。
 (例)形XW6T-COM1.5X8RDのセット内容
    端子台ユニット(4端子)・・・2個
    短絡バー(2極、赤) ・・・1個
    終端板・・・1個

アクセサリ(別売)

端子台ユニット(増設用)

外観/内部配線 適合端子台 形式 用途説明
3766_lu_3_1 形XW6T-COM1.5X□□□□ 形XW6T-COM1.5 増設用の端子台です。
短絡バーとセットで使用することで、
コモン点数を増設することが可能です。
感電防止のため、増設時には必ず終端版を装着してください。
(詳しくは、カタログをご参照ください。)
形XW6T-COM2.5X□□□□ 形XW6T-COM2.5

短絡バー

外観 適合端子台 極数 被覆色 形式* 用途説明
3766_lu_4_1 形XW6T-COM1.5X□□□□ 2 赤(RD)
青(BL)
黄(YL)
形XW5S-P1.5-2□ 端子台間の渡り配線用金具です。
3 形XW5S-P1.5-3□
4 形XW5S-P1.5-4□
5 形XW5S-P1.5-5□
10 形XW5S-P1.5-10□
形XW6T-COM2.5X□□□□ 2 赤(RD)
青(BL)
黄(YL)
形XW5S-P2.5-2□
3 形XW5S-P2.5-3□
4 形XW5S-P2.5-4□
5 形XW5S-P2.5-5□
10 形XW5S-P2.5-10□

*形式中の□内には被覆色の記号が入ります。□色指定:RD=赤、BL=青、YL=黄

終端板

外観 適合端子台 形式 用途説明
3766_lu_5_1 形XW6T-COM1.5X□□□□ 形XW6E-COM1.5 感電防止のために必要な部品です。
端子台を使用する際は、以下の箇所で必ず装着してください。
(詳しくは、カタログをご参照ください。)
・最端面(金属露出面)
・外形の異なる端子台が隣り合う箇所
形XW6T-COM2.5X□□□□ 形XW6E-COM2.5

ストッパ

外観 幅(mm) 形式 用途説明
3766_lu_6_1 6 形XW5Z-EP6 端子台の両側に設置し、端子台がDINレール上で
ずれないようにするための部品です。

注. 短絡バー、終端板は、本体に付属しています。主に増設用途で必要により選定ください。