定格
| 入力 | 電源電圧 | DC24V | |
|---|---|---|---|
| 許容電圧変動範囲 | 電源電圧の-15%~+10% | ||
| 定格消費電力 | DC1.7W以下(センサの消費電力は含まず) | ||
| 出力 | UL Listed | 定格負荷 | AC250V 5A 抵抗負荷
DC30V 5A 抵抗負荷 |
| 定格通電電流 | 5A | ||
| 接点電圧の最大値 | AC250V DC125V | ||
| 開閉容量の最大値 | AC:1,250A
DC:150W |
||
| EU指令 | 定格負荷 | AC25V 5A 抵抗負荷
DC30V 5A 抵抗負荷 |
|
| 定格通電電流 | 5A | ||
| 接点電圧の最大値 | AC25V DC60V | ||
| 開閉容量の最大値 | AC:125VA
DC:150W |
||
| 条件付短絡電流 | 1,000A | ||
| 短絡保護装置 | 5A 速断形ヒューズ(IEC 60127)を使用してください | ||
性能
| 動作時間 | 100ms以下(センサの応答時間は含まず) |
|---|---|
| 応答時間 | 10ms以下(センサの応答時間は含まず) |
| 耐振動 | 10~55Hz
片振幅0.35mm(複振幅 0.7mm) |
| 耐衝撃 | 耐久300m/s2 誤動作100m/s2 |
| 使用周囲温度 | -10~55℃ |
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH |
保護構造
| 端子部 | IP20 |
|---|---|
| ケース | IP40 |
汚染度
| 外部 | 3 |
|---|---|
| 内部 | 2 |
絶縁性能
| 絶縁抵抗 | 入出力間 | 100MΩ以上 DC500Vメガ |
|---|---|---|
| 出力異極間 | ||
| 耐電圧 | 入出力間 | AC2500V 1min |
| 出力異極間 |
耐久性
| 電気的耐久性 | 10万回以上 定格負荷 開閉頻度:1,800回/h |
|---|---|
| 機械的耐久性 | 500万回以上 開閉頻度:18,000回/h |