本体

コントロールユニット

形状 主接点 補助接点 ライトカーテン補助出力 形式
3761_lu_1_1 3a 1b 1PNP F3SP-B1P

アクセサリ(別売)

接続用ケーブル

両側コネクタケーブル (投光器用・受光器用、各1本/1セット)

形状 ケーブル長 仕様 形式
3761_lu_2_1 3m 3761_lu_2_2 F39-JD3B
7m F39-JD7B
10m F39-JD10B

F3SG-RAシリーズ 接続変換用ケーブル

変換ケーブル

形状 種類 ケーブル長 仕様 形式
3761_lu_3_1 投光器用
M12
コネクタ
0.3m 3761_lu_3_2 F39-JGR3M-B58-L
3761_lu_3_3 受光器用
M12
コネクタ
0.3m 3761_lu_3_4 F39-JGR3M-B88-D

注. F3SG-RAシリーズと接続して使用する際は、必ず形F39-JD□Bと組み合わせてご使用ください。