R89F-DS0925□ DC軸流ファン(□92×t25リード線タイプ)
性能
| モータ種類 | ブラシレス直流モータ | |
|---|---|---|
| 引出端子 | リード線タイプ | |
| 絶縁階級 | E種(UL A種) | |
| 絶縁抵抗 | 10MΩ以上(DC500Vメガ) リード線導体部・フレーム間 | |
| 絶縁耐圧 | AC500V(1分間) リード線導体部・フレーム間 | |
| 使用周囲温度 | -20~+70℃(氷結しないこと) | |
| 保存温度 | -30~+70℃(氷結しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 20~85%RH | |
| 保護方式 | 拘束時焼損保護機能(電流カット方式) 電源リード線逆接続保護機能 | |
| 材質 | フレーム | PBT/ABSアロイ(UL94V-0) |
| 羽根 | PBT/ABSアロイ(UL94V-0) | |
| 軸受 | ボールベアリング | |
| 質量 | 約100g | |
| 適合規格 | EN/IEC62368-1
EN/IEC60335-2-80 (CEマーキング適合) RCM |
|
| 認証規格 | UL:UL507(Recognition)、CSA:C22.2 No.113 | |
R89F-DS1225□ DC軸流ファン(□120×t25リード線タイプ)
性能
| モータ種類 | ブラシレス直流モータ | |
|---|---|---|
| 引出端子 | リード線タイプ | |
| 絶縁階級 | E種(UL A種) | |
| 絶縁抵抗 | 10MΩ以上(DC500Vメガ) リード線導体部・フレーム間 | |
| 絶縁耐圧 | AC500V(1分間) リード線導体部・フレーム間 | |
| 使用周囲温度 | -20~+70℃(氷結しないこと) | |
| 保存温度 | -30~+70℃(氷結しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 20~85%RH | |
| 保護方式 | 拘束時焼損保護機能(電流カット方式)、電源リード線逆接続保護機能 | |
| 材質 | フレーム | PBT/ABSアロイ(UL94V-0) |
| 羽根 | PPHOX(UL94V-1) | |
| 軸受 | ボールベアリング | |
| 質量 | 約280g | |
| 適合規格 | EN/IEC62368-1
EN/IEC60335-2-80 (CEマーキング適合) RCM |
|
| 認証規格 | UL:UL507(Recognition)、CSA:C22.2 No.113 | |
R89F-DS1238□ DC軸流ファン(□120×t38リード線タイプ)
性能
| モータ種類 | ブラシレス直流モータ | |
|---|---|---|
| 引出端子 | リード線タイプ | |
| 絶縁階級 | E種(UL A種) | |
| 絶縁抵抗 | 10MΩ以上(DC500Vメガ) リード線導体部・フレーム間 | |
| 絶縁耐圧 | AC500V(1分間) リード線導体部・フレーム間 | |
| 使用周囲温度 | -20~+70℃(氷結しないこと) | |
| 保存温度 | -30~+70℃(氷結しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 20~85%RH | |
| 保護方式 | 拘束時焼損保護機能(電流カット方式)、電源リード線逆接続保護機能 | |
| 材質 | フレーム | PBT/ABSアロイ(UL94V-0) |
| 羽根 | PPHOX(UL94V-1) | |
| 軸受 | ボールベアリング | |
| 質量 | 約330g | |
| 適合規格 | EN/IEC62368-1
EN/IEC60335-2-80 (CEマーキング適合) RCM |
|
| 認証規格 | UL:UL507(Recognition)、CSA:C22.2 No.113 | |