形式構成 

形式基準

注. この表は、形式の見方を説明したものであり、商品の品揃えを表したものではありません。ご注文の際は、各商品の情報をご覧ください。

種類

DC軸流ファン

シリーズ名 サイズ(mm) 速度 形式
形R89F-Dシリーズ □92×25 高速 R89F-DS0925H
□92×25 低速 R89F-DS0925L
□120×25 高速 R89F-DS1225H
□120×25 低速 R89F-DS1225L
□120×38 高速 R89F-DS1238H
□120×38 低速 R89F-DS1238L

オプション(別売)

品名 形式
フィンガーガード R87F-FG□
フィルタ R87F-FL□(S)

注. 取りつけねじは付属しておりません。

セット形式

形式 セット内容
R89F-DS0925H-S1 ファン本体、フィンガーガード×1、M4ねじ(40 mm)×4&ナットセット×4
R89F-DS0925L-S1 ファン本体、フィンガーガード×1、M4ねじ(40 mm)×4&ナットセット×4
R89F-DS1225H-S1 ファン本体、フィンガーガード×1、M4ねじ(40 mm)×4&ナットセット×4
R89F-DS1225L-S1 ファン本体、フィンガーガード×1、M4ねじ(40 mm)×4&ナットセット×4
R89F-DS1238H-S1 ファン本体、フィンガーガード×1、M4ねじ(55 mm)×4&ナットセット×4
R89F-DS1238L-S1 ファン本体、フィンガーガード×1、M4ねじ(55 mm)×4&ナットセット×4
R89F-DS0925H-S2 ファン本体、フィンガーガード×2、M4ねじ(40 mm)×4&ナットセット×4
R89F-DS0925L-S2 ファン本体、フィンガーガード×2、M4ねじ(40 mm)×4&ナットセット×4
R89F-DS1225H-S2 ファン本体、フィンガーガード×2、M4ねじ(40 mm)×4&ナットセット×4
R89F-DS1225L-S2 ファン本体、フィンガーガード×2、M4ねじ(40 mm)×4&ナットセット×4
R89F-DS1238H-S2 ファン本体、フィンガーガード×2、M4ねじ(55 mm)×4&ナットセット×4
R89F-DS1238L-S2 ファン本体、フィンガーガード×2、M4ねじ(55 mm)×4&ナットセット×4

R89F-DS0925□ DC軸流ファン(□92×t25リード線タイプ)

形式 定格電圧 許容電圧
変動範囲
周波数
[Hz]
定格電流
[A]*
定格入力
[W]*
定格回転数
[r/min-1]*
最大風量
[m3/min]*
最大静圧
[Pa]*
騒音
[dB]*
R89F-DS0925H DC24V 12~27.6V - 0.15 3.6 3550 1.66 56.1 39
R89F-DS0925L DC24V 12~27.6V - 0.08 1.92 2650 1.24 32.2 30

*ノミナル値を示す。

セット形式

形式
R89F-DS0925H-S1
R89F-DS0925L-S1
R89F-DS0925H-S2
R89F-DS0925L-S2

R89F-DS1225□ DC軸流ファン(□120×t25リード線タイプ)

形式 定格電圧 許容電圧
変動範囲
周波数
[Hz]
定格電流
[A]*
定格入力
[W]*
定格回転数
[r/min-1]*
最大風量
[m3/min]*
最大静圧
[Pa]*
騒音
[dB]*
R89F-DS1225H DC24V 20.4~27.6V - 0.47 11.28 4100 3.68 120 51
R89F-DS1225L DC24V 12~27.6V - 0.17 4.08 2850 2.5 64 40

*ノミナル値を示す。

セット形式

形式
R89F-DS1225H-S1
R89F-DS1225L-S1
R89F-DS1225H-S2
R89F-DS1225L-S2

R89F-DS1238□ DC軸流ファン(□120×t38リード線タイプ)

形式 定格電圧 許容電圧
変動範囲
周波数
[Hz]
定格電流
[A]*
定格入力
[W]*
定格回転数
[r/min-1]*
最大風量
[m3/min]*
最大静圧
[Pa]*
騒音
[dB]*
R89F-DS1238H DC24V 20.4~27.6V - 0.5 12 3600 3.88 135 49
R89F-DS1238L DC24V 14~27.6V - 0.11 2.64 1950 2.1 39.6 32

*ノミナル値を示す。

セット形式

形式
R89F-DS1238H-S1
R89F-DS1238L-S1
R89F-DS1238H-S2
R89F-DS1238L-S2

R87F-FG フィンガーガード

種類

サイズ 形式 質量
φ150 R87F-FG150 約58g
□120 R87F-FG120 約45g
□92 R87F-FG90 約25g
□80 R87F-FG80 約20g

適合軸流ファン

軸流ファンモータ セット形式
形式 セット内容
フィンガーガード 六角ナット ネジ
R87F-A□A83 R87F-SET8025 □80 1個 R87F-FG80 M4 4個 M4×L38 4個
R87T-A□A83
R87F-A□A85 R87F-SET8038 □80 1個 R87F-FG80 M4 4個 M4×L50 4個
R87T-A□A85
R87F-A□A93 R87F-SET9025 □92 1個 R87F-FG90 M4 3個 M4×L38 3個
M3 1個 M3×L38 1個
R87F-A□A13 R87F-SET1225 □120 1個 R87F-FG120 M4 4個 M4×L38 4個
R87F-A□A15 R87F-SET1238 □120 1個 R87F-FG120 M4 4個 M4×L50 4個
R87T-A□A15
R87T-A□A15H-WR
R87T-A□A05 R87F-SET1538 φ150 1個 R87F-FG150 M4 2個 M4×L50 2個
R87T-A□A07 R87F-SET1555 φ150 1個 R87F-FG150 M4 2個 M4×L70 2個

注. フィンガーガード使用時の風量は約2~5%低下します。

R87F-FL フィルタ

種類

本体

サイズ 形式 質量
□120 R87F-FL120 約43g
□92 R87F-FL90 約30g
□80 R87F-FL80 約21g
□120 R87F-FL120S 約19g

注. 本体にメディアは1枚付属します。

メディア

サイズ 形式
□120 R87F-FL120-M120
□92 R87F-FL90-M90
□80 R87F-FL80-M80

注. メディアのみのご注文時は下記形式で発注してください。
  形R87F-FL□-M□(□には120、90、80が入ります)
  (5枚入り、5g以下)

適合軸流ファン

軸流ファンモータ フィルタ
サイズ 形式 プラスチックタイプ アルミスクリーンタイプ
φ150 R87T-A□A0シリーズ ―― ――
□120 R89F-DS1225□シリーズ R87F-FL120 R87F-FL120S
R89F-DS1238□シリーズ
R89F-MS1238HP
R87F-A□A1シリーズ
R87T-A□A1シリーズ
□92 R87F-A□A9シリーズ R87F-FL90 ――
□80 R87F-A□A8シリーズ
R87T-A□A8シリーズ
R87F-FL80 ――

注. フィルタ使用時の風量は約20~40%低下します。目づまりにご注意ください。