Page top

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
R89F-MS0938HP ACフリー入力軸流ファン高速タイプ, □92×t38mm, 端子タイプ, AC100-240V 2D / 3D
R89F-MS0938HP-S1 セット形式, ACフリー入力軸流ファン高速タイプ, □92×t38mm, 端子タイプ, AC100-240V 2D / 3D
R89F-MS0938HP-S2 セット形式, ACフリー入力軸流ファン高速タイプ, □92×t38mm, 端子タイプ, AC100-240V 2D / 3D
R89F-MS0938LP ACフリー入力軸流ファン低速タイプ, □92×t38mm, 端子タイプ, AC100-240V 2D / 3D
R89F-MS0938LP-S1 セット形式, ACフリー入力軸流ファン低速タイプ, □92×t38mm, 端子タイプ, AC100-240V 2D / 3D
R89F-MS0938LP-S2 セット形式, ACフリー入力軸流ファン低速タイプ, □92×t38mm, 端子タイプ, AC100-240V 2D / 3D
R89F-MS1238HP ACフリー入力軸流ファン高速タイプ, □120×t38mm, 端子タイプ, AC100-240V 2D / 3D
R89F-MS1238HP-S1 セット形式, ACフリー入力軸流ファン高速タイプ, □120×t38mm, 端子タイプ, AC100-240V 2D / 3D
R89F-MS1238HP-S2 セット形式, ACフリー入力軸流ファン高速タイプ, □120×t38mm, 端子タイプ, AC100-240V 2D / 3D
R89F-PC プラグコード, コード長(1m) 2D / 3D
R89F-PC-20 プラグコード, コード長(2m) 2D / 3D
R87F-FG80 フィンガーガード □80タイプ 2D / 3D
R87F-FG90 フィンガーガード □92タイプ 2D / 3D
R87F-FG120 フィンガーガード □120タイプ 2D / 3D
R87F-FG150 フィンガーガード Φ150タイプ 2D / 3D
R87F-FL90 フィルタ サイズ90×90 2D
R87F-FL120 フィルタ サイズ120×120 2D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら