絶対最大定格(Ta=25℃)

項目 記号 定格値 単位 備考
電源電圧 VCC 7 VDC ̶
出力電圧 VOUT 16 V 出力トランジスタ
(コレクタ・エミッタ間)
出力電流 IOUT 30 mA 出力トランジスタ
コレクタ電流
出力許容損失*1 POUT 250 mW 出力トランジスタ
コレクタ損失
動作温度*2 Topr -10~60 ̶
保存温度 Tstg -40~85 ̶

*1. 出力許容損失(POUT)についてはデータシートの「特性データ(参考値)」の温度定格図を参照してください。
*2. 氷結、結露なきこと。

外装仕様

接続方式 質量(g) 材質
ケース
コネクタ接続 3.25 PPE

電気的および光学的特性(Ta=25℃)

項目 項目 特性値 単位 条件
MIN. TYP. MAX.
消費電流ICC ICC ̶ ̶ 25 mA 入光時およびしゃ光時
ローレベル出力電圧 VOL ̶ ̶ 0.4 V IOUT=20mA、入光時
ローレベル出力電圧 VOH (VCC×0.9) ̶ ̶ V VOUT=VCC、RL=1KΩ、しゃ光時
応答遅れ時間* tPLH
tPHL
̶ ̶ 1 ms VOUT=VCC、RL=1KΩ

*応答遅れ時間の定義は下図のとおりです。

定格

項目 特性値
検出距離* 11±2mm(黒紙・OHP)、11±8mm(白紙)
非検出距離* 20mm(黒スポンジ)、45mm(白紙)
使用周囲照度 受光面照度 3,000lx以下(白熱灯、蛍光灯)
振動 耐久:10~150Hz、ピーク加速度:10G (100m/s2)、
副振幅:1.5mm、X・Y・Z各方向2時間
衝撃 耐久:300m/s2(約30G)、X・Y・Z各方向:3回
耐ノイズ(ノーマルモード) 誤作動:200Vp、パルス幅:1μs
破壊:350Vp、パルス幅:1μs
耐ノイズ(コモンモード) 誤作動:250Vp、パルス幅:1μs
破壊:500Vp、パルス幅:1μs
端子強度 引張り:20N、5秒間
曲げ:10N、1回、5秒間

*センサ近傍においては動作しないことがあります。
 白紙:反射率90%
 黒紙:反射率16%