形式構成
種類
本体
| 形状 | 検出方式 | 接続方式 | 検出距離 | 出力形式 | 形式 | 最小梱包単位
(単位:個) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
反射形 | コネクタ接続 | 11±8mm | フォト・IC | 形EE-SPY415 | 1 |
注. 発注は、梱包単位の倍数でお願いします。
フォト・マイクロセンサ(反射形)
コネクタ・ネジ止め・反射形タイプ(標準検出距離=3~19mm:白紙)
| 形状 | 検出方式 | 接続方式 | 検出距離 | 出力形式 | 形式 | 最小梱包単位
(単位:個) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
反射形 | コネクタ接続 | 11±8mm | フォト・IC | 形EE-SPY415 | 1 |
注. 発注は、梱包単位の倍数でお願いします。