規格/EC指令

適合EC指令・規格

・機械指令
・EN50041
・EN ISO 14119
・EN 60204-1

認証規格

認証機関 規格 ファイルNo.
TÜVラインランド EN60947-5-1(直接開路動作認証)、GS-ET-15 お問い合わせください
UL UL508 E76675
CSA CSA C22.2 No.14 LR45746
CQC(CCC) GB/T 14048.5 お問い合わせください

安全規格認証定格

TÜV(EN60947-5-1)、CCC(GB/T 14048.5)

使用カテゴリ AC-15
定格作動電流(Ie) 2A
定格作動電圧(Ue) 400V

注. 短絡保護装置としてIEC60269適合の10Aヒューズ形gIまたは形gGをご使用ください。

UL508、CSA C22.2 No.14(A600)

定格電圧 通電
電流
電流(A) ボルトアンペア(VA)
投入 遮断 投入 遮断
AC120V
AC240V
AC480V
AC600V
10A 60
30
15
12
6
3
1.5
1.2
7,200 720

性能

インターロックのタイプ タイプ2(EN ISO 14119)
コード化レベル Low level coded(EN ISO 14119)
保護構造 *1 IP67(EN60947-5-1)
耐久性 *2 機械的 100万回以上
電気的 50万回以上(AC250V10A抵抗負荷)
許容操作速度 0.1~0.5m/s
許容操作頻度 最大30回/min
直接開路動作力 *3 最小19.61N(EN60947-5-1)
直接開路動作までの動き *3 最小20mm(EN60947-5-1)
接触抵抗 25mΩ以下
定格絶縁電圧(Ui) 600V(EN60947-5-1)
定格周波数 50/60Hz
感電保護クラス ClassⅠ(アース端子付き)
汚染度(使用環境) 3(EN60947-5-1)
インパルス
耐電圧(Uimp)
(EN60947-5-1)
同極端子間 4kV
異極端子間
各端子とアース間
絶縁抵抗 同極および異極端子間、各端子とアース間、各端子と非充電金属部間
100MΩ以上(DC500Vメガにて)
接点ギャップ 最小2×2mm
振動 誤動作 10~55Hz 片振幅0.65mm
衝撃 耐久 1,000m/s2以上(IEC68-2-27)
誤動作 300m/s2 以上(IEC68-2-27)
条件付き短絡電流 100A(EN60947-5-1)
定格密閉熱電流(Ithe) 20A(EN60947-5-1)
使用周囲温度 -40~+80°C(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度 95%RH以下
質量 約285g(形D4BS-15FSの場合)

注. 上記は初期における値です。
*1. この保護構造は規格(EN60947-5-1)に基づくテスト法によるものであり、実使用環境、使用条件によるシール性は事前にご確認ください。
   スイッチ・ボックス本体については、埃や水などの浸入から保護されていますが、ヘッド部の操作キー挿入口へは切粉や水・薬品などが
   かからない箇所でご使用ください。早期摩耗、破損、故障などの原因となります。
*2. 耐久性の条件は、周囲温度5~35℃、周囲湿度40~70%RHの時のものです。その他の詳細条件はお問い合わせください。
*3. 安全にご使用いただくために必ず確保をお願いします。