(単位:mm)
1コンジットタイプ
形D4BS-1□FS
形D4BS-2□FS
形D4BS-4□FS
形D4BS-1□FS
形D4BS-2□FS
形D4BS-4□FS
注1. 上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
注2. 2NCの接点ON/OFF動作の同時性にはバラツキがありますので、ご使用の際にはご確認願います。
*コンジット口サイズ
形D4BS-1□FS:Pg13.5
形D4BS-2□FS:G1/2
形D4BS-4□FS:M20
操作キー
形D4BS-K1
形D4BS-K2
形D4BS-K3
操作キー取り付け時
形D4BS+形D4BS-K1
形D4BS+形D4BS-K2
形D4BS+形D4BS-K3
注. 上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
*1. 挿入半径の値は操作キーの回転の中心点が図中の面(A)上にある場合のものです。
*2. 挿入半径の値は操作キーの回転の中心点が操作キー取付面上にある場合のものです。