・EN ISO 13849-1(PLe/カテゴリ4)、IEC 61508(SIL3)認証

・メモリカセットで簡単にターミナル交換が可能

・脱着可能な端子台の採用により、メンテナンス性を向上

・プッシュインPlus端子台(スクリューレスクランプ端子台)を採用

簡単、ターミナル交換

メモリカセットで簡単にターミナル交換が可能

交換対象のターミナルからメモリカセットを取り出し新しいターミナルへ装着することで、設定を引き継ぐことができます。
ツールを立ち上げる必要はありません。

脱着可能な端子台

交換対象のターミナルから配線済みの端子台を取り外し、そのまま新しいターミナルへ装着することで、新たに配線を行う必要はありません。

*CIP(Common Industrial Protocol)は、オープン(マルチベンダー対応)で異なるCIPネットワーク間の通信が可能な、業界標準ネットワークのひとつです。このネットワークに、安全制御機能を実装したものがCIP Safetyです。

・Sysmacは、オムロン株式会社FA機器製品の日本およびその他の国における商標または登録商標です。
・Microsoft、Windows、Windows Vista、Excel、Visual Basic は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
・ODVA、CIP™、CompoNet™、DeviceNet™、EtherNet/IP™、CIP Safety™はODVAの商標です。
・SD、SDHC ロゴは、SD-3C、LLCの商標です。
その他、本文中に掲載しているシステム名および製品名は、それぞれ各社の商標または、登録商標です。