一般仕様

ここでは、モーションコントローラの仕様について、説明します。

項目 仕様
構造 盤内内蔵型
接地方法 D種接地(第3種接地)
使用環境 使用周囲温度 0~55℃
使用周囲湿度 10~95%RH(結露・氷結がないこと)
使用周囲雰囲気 腐食性ガスがないこと
保存周囲温度 -25~+70℃(結露・氷結がないこと)
耐振動 IEC 60068-2-6に準拠
5~8.4Hz 振幅3.5mm、
8.4~150Hz、加速度9.8m/s2
X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分)
耐衝撃 IEC 60068-2-27に準拠
147m/s2 X、Y、Z各方向3回
絶縁抵抗 絶縁されている回路間20MΩ以上(DC100Vにて)
耐電圧 絶縁されている回路間AC510V、1分間、漏れ電流5mA 以下
適合規格 cULus、EU: EN 61326、RCM、KC

仕様

仕様を以下に示します。

項目 仕様
電源電圧 DC24V
許容電源電圧範囲 DC20.4~26.4V
消費電力 101.7W以下
定格出力電圧 DC5V/DC24V
最大出力電力*1 DC5V 23W
DC24V 55W
絶縁方式 非絶縁
回路構成 3727_sp_2_1
質量 130g以下
外形(高さ×奥行×幅) 90(H)/80(D)/45(W)

*1. 電源出力容量の範囲を超えて長時間使用したり、出力を短絡した状態で使用すると、電源ユニットの内部部品が劣化したり破損したりすることがあります。