適合規格について
形式ごとの最新の適合規格は、
「規格認証/適合」、または、当社営業担当者に確認してください。
電源ユニット
形式と概略仕様を以下に示します。
| 商品名称 | 仕様 | 形式 |
|---|---|---|
| 電源ユニット | 定格出力電圧:DC5V/DC24V
最大出力電力:DC5V 23W、DC24V 55W |
CK3W-PD048 |
適合する電線
棒端子を使用する場合
棒端子を使用する場合、より線を装着して使用します。
棒端子に装着するより線のストリップ長は、使用する棒端子の使用方法に従ってください。
棒端子は、めっきされた1本差し棒端子を使用してください。めっきされていないものや、2本差し棒端子は使用できません。
適合する棒端子、電線、圧着工具は、以下のとおりです。
| メーカ | 棒端子形式 | 適合電線
(mm2(AWG)) |
圧着工具
(かっこ内は適合電線サイズ) |
|---|---|---|---|
| フエニックス・
コンタクト |
AI0,25-8 | 0.25(#24) | フエニックス・コンタクト
CRIMPFOX 6(0.25~6mm2、AWG24~10) |
| AI0,5-8 | 0.5(#20) | ||
| AI0,75-8 | 0.75(#18) | ||
| AI1,0-8 | 1.0(#18) | ||
| AI1,5-8 | 1.5(#16) | ||
| ワイドミュラー | H0.25/12 | 0.25(#24) | ワイドミュラー
PZ6 Roto(0.14~6mm2、AWG26~10) |
| H0.34/12 | 0.34(#22) | ||
| H0.5/14 | 0.5(#20) | ||
| H0.75/14 | 0.75(#18) | ||
| H1.0/14 | 1.0(#18) | ||
| H1.5/14 | 1.5(#16) |
より線/単線を使用する場合
| 電線の種類 | 導体断面積 | 導体長
(ストリップ長) |
|---|---|---|
| 単線 | 0.2~4mm2 | 8mm |
| より線 | 0.2~2.5mm2 | 8mm |
使用工具
電線の取り外しには、マイナスドライバを使用します。
推奨ドライバの形式は以下のとおりです。
| 形式 | メーカ |
|---|---|
| SZF 0-0,4X2,5 | フエニックス・コンタクト株式会社 |